新 CR 突破界限
新一代葛蘭富 CR 泵浦專為世界一流的效率和可靠性而設計,其具有數百萬客製化解決方案。
CR 255 泵浦完成 CR 產品系列範圍並持續突破界限
令人印象深刻的新型 CR 255 現已上市,其完成了 CR 產品系列範圍並持續以高達 400m3/h 的流量範圍突破性能效益。
在上次新加入CR 185 和 CR 215 泵浦(流量範圍容量分別高達 290 m3/h 和 340m3/h)後,我們繼續透過CR255的加入,將其推向世界上最模組化的泵浦系列。我們新的液壓設計已進行全方位改善,從葉輪和導葉到進水口、出水口、套管和擴散器,為您提供世界級的能源效率,泵浦的可靠性也比過去更傑出。
我們的 CR 系列提供世界一流的可靠性,泵浦經過絕對極限測試,可透過增強的液壓效率提供最經濟及最優化的運轉性能。CR 泵浦系列提供數百萬種解決方案以滿足您的各種應用需求。
CR 255、CR 215 和 CR 185 是三款新型 CR 泵浦,它們與 CR 系列一起繼續推動效能的極限。請參閱下方更多詳細資訊,並搶先瞭解 CR 255 和 CR 215 和 CR 185 新流量範圍容量的附加價值。該泵浦採用最先進的模擬驅動設計流程,並在世界各地進行現場測試,因此您可以完全放心地安裝和操作該系列。
突破界限
觀看我們 新CR 泵浦系列的介紹短片
卓越的傳統:遵循 CR 50 年
這一切都始於 1971 年客戶的一個要求。那是葛蘭富發明立式、多段、離心立式泵浦概念的時候。觀看我們關於 CR 泵浦 50 年發展的電影,此影片將由見證了每一步發展的葛蘭富專家來向您介紹。
與我們聯絡並進一步討論 CR 泵浦系列如何協助您
是否想聯絡我們並討論,葛蘭富如何協助您讓 CR 泵浦符合您的需求應用?讓我們討論一下如何進行最佳投資,並從新CR 泵浦系列獲得最大收益。
產品和服務
葛蘭富提供多種服務,協助您充分運用泵浦投資。 請與我們聯絡以瞭解更多資訊。
相關應用
尋找相關應用
詳細瞭解 CR 泵浦全系列
新一代葛蘭富 CR 泵浦引進世界一流的效率升級和一系列新功能,將進一步提高泵浦的可靠性。
詳細瞭解新型 CR 185 和 CR 215
CR 展示間
歡迎參觀新一代CR泵系列!
在展示間裡,您可以從360度中不同的角度,欣賞到立式多段線上型CR泵!
取得葛蘭富白皮書:《透過高效增壓,最大化您的投資報酬率》
增壓泵浦的總成本大部分用於能源和維護。閱讀葛蘭富白皮書,以對如何從提升增壓效能的投資中取得更好效果加深理解。
為化工廠提高效率,縮短停工時間
美國中西部的一家化工廠需要可靠的泵來滿足化工品生產的需求。葛蘭富為工廠安裝了CR 95 泵,幫助其提高了效率並縮短了停機時間。事實證明,這些泵幾乎無需後期維護,讓您售後無擔憂。
為自來水公司節省大量資金並提高效率
奧地利的一家自來水公司安裝了葛蘭富全新CR 95 水泵,以確保在節能和降低成本的情況下為 50,000 名居民提供安全的水資源。此外,新的水泵還符合該公司自身的可持續發展目標。
與我們聯絡並進一步討論 CR 泵浦系列如何協助您
請填寫下方表格,我們會盡快回覆您。
感謝您! 我們已收到表單並會盡快回覆您。
請密切關注您的收件箱,您將收到一封確認信!
只要點擊電子信件中的連結完成電子報訂閱,您將開始收到來自葛蘭富的所有相關消息和更新。 若您沒有完成註冊流程,將無法收到我們任何相關資訊。
若您過去已經訂閱,則將不會收到此封確認信件。
謹致問候
葛蘭富