Eau ultra-pure

L'eau ultrapure représente le plus haut niveau de qualité de l'eau, où presque tous les sels dissous, minéraux, gaz et substances organiques sont éliminés.

Cela se traduit par une conductivité extrêmement faible, généralement comprise entre 0,06 et 0,2 µS/cm, obtenue grâce à des technologies de finition avancées telles que l'électrodéionisation (EDI) ou les systèmes à lit mélangé. La production d'eau ultrapure est un processus complexe en plusieurs étapes combinant filtration, adoucissement, déminéralisation et finition pour atteindre la pureté requise.

Dans les applications critiques, même des traces d'impuretés peuvent affecter les performances, la qualité du produit et la fiabilité du système. En garantissant une qualité d'eau constante et contrôlée, l'eau ultrapure favorise la précision, protège les équipements sensibles et permet des performances fiables dans les environnements les plus exigeants.

Éléments éliminés
  • Sodium (Na+)
  • Chlorure (CI-)
  • Nitrate (NO3-)
  • Sulfate (SO4--)
  • Acide silicique (SIO4-)
  • Alcalinité (HCO3-)

Solutions et technologies pour l'eau ultrapure

Relever les défis de la qualité de l'eau dans les applications critiques

L'eau ultrapure supporte des processus efficaces, protège les actifs critiques et assure des performances constantes dans toutes les applications exigeantes.

Production d'hydrogène vert

Activer les performances de l'électrolyse

Les impuretés peuvent réduire l'efficacité et la durée de vie de l'électrolyseur. L'eau ultrapure assure un fonctionnement stable et une production d'hydrogène optimale.

Industrie pharmaceutique et de la santé

Protéger la qualité et la conformité des produits

Les impuretés de trace peuvent compromettre la sécurité du produit et la conformité aux réglementations. L'eau ultrapure assure une production constante et de haute qualité dans les industries sensibles.

Traitement industriel et chimique

Prévenir la contamination et la perturbation des processus

Les impuretés peuvent interférer avec les réactions chimiques et endommager l'équipement sensible. L'eau ultrapure supporte des processus stables et contrôlés.

Installations combinées de production de chaleur et d'électricité

Protéger l'équipement critique et améliorer l'efficacité

Même de petites quantités d'impuretés peuvent causer des dépôts, de la corrosion ou des dépôts dans les systèmes haute pression. L'eau ultrapure assure un fonctionnement fiable et efficace.

Comment nous avons aidé nos clients à obtenir une eau ultrapure fiable

Explorez les références techniques connexes

50 m³ / h d'alimentation continue en eau ultrapure pour la production de produits chimiques

Alimentation continue de 50 m³/h en eau ultrapure pour la production chimique

Induss IV : Ce projet est une installation de traitement d'eau entièrement télécommandée qui fournit 50 m³/h d'eau ultrapure, principalement comme eau d'ingrédient dans la production de produits chimiques, mais aussi en partie comme eau d'alimentation de chaudière. L'eau est traitée par osmose inverse suivie d'une finition par EDI et stockée dans un réservoir tampon de 2000 m³ pour compenser les variations de consommation au cours de la journée.

Le projet est un projet d'externalisation pour une entreprise de production chimique, qui a demandé un débit d'eau extrêmement fiable à tout moment. L'installation fonctionne avec trois lignes de production de 25 m³/h, dont une ligne est redondante pour une sécurité de livraison maximale.

L'installation comprend plus de 500 composants qui peuvent être surveillés et contrôlés depuis une salle de contrôle centrale située à distance.

Les économies d'eau sont également une préoccupation majeure. Par conséquent, l'installation est équipée de la technologie d'économie d'eau RO-PLUS.

Industrie : Industrie chimique

Application : Eau de chaudière | Eau de process

 

Caractéristiques techniques

  • Débit : 3 x 25 m³/h
  • Conductivité : < 0,7 uS/cm
  • Silice : < 0,015 ppm

Unités dans l'installation :

  • Dosage d’anti-tartre
  • Unités d'osmose inverse à double passage 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Unité NEP entièrement automatique
  • Unités EDI 3 x 5-5000e
  • Système de contrôle API avec 4 CPU S7-400H redondantes
  • SCADA avec visualisation et surveillance via écrans iFIX

Traitement de l'eau pour turbine à gaz à cycle combiné

Traitement de l'eau pour turbine à gaz à cycle combiné

Grundfos a fourni la station de traitement d’eau de l’une des plus grandes centrales à cycle combiné gaz de Pologne, d’une capacité de production de 400 MWe et 240 MWt, située dans la ville de Stalowa Wola.

Ce projet est l'un des premiers projets de centrale électrique au gaz CCGT de grande taille et à la pointe de la technologie en Pologne, et fait partie de la volonté de la Pologne de réduire sa dépendance au charbon pour la production d'électricité.

La station de traitement de l'eau est conçue et construite pour fournir de l'eau d'appoint pour les chaudières à haute pression ainsi que de l'eau d'alimentation pour le réseau de chauffage urbain.

La source d'eau est une rivière. La première étape du traitement est la coagulation et la floculation, suivies d'une filtration sur sable. Une unité d'EDR (électrodialyse inversée) est ensuite utilisée comme installation de dessalement partiel.

Par la suite, l'eau subit une filtration membranaire sur une unité d'OI double passe. Le prétraitement de l’osmose inverse à double passe (DPRO) comprend un dosage d’anti-tartre, et de la soude (NaOH) est injectée entre les étages d’osmose inverse pour fixer le CO2 libre. Enfin, l'eau est affinée sur EDI afin d'obtenir une eau ultra-pure.

De plus, un système NEP (nettoyage en place) entièrement automatique est disponible pour faciliter le nettoyage des membranes d’osmose inverse si nécessaire. L’installation peut fonctionner à débit variable grâce aux pompes d’osmose inverse pilotées par variateur de fréquence.

Industrie : Centrales de cogénération chaleur/électricité

Application : Eau de chaudière | Eau de chauffage urbain

 

Caractéristiques techniques

  • Silice : < 3 ppb (limite 20 ppb)
  • TCO : < 10 ppb (limite 100 ppb)
  • Débit : 3 x 25 m³/h

Unités dans l'installation :

  • Dosage d’antitartre
  • Système d’osmose inverse à double passage 3 x DPRO C4-28/20
  • Unité d’électrodésionisation 3 x EDI 4 x 5000e
  • Unité de NEP automatique

Eau d'appoint sans produits chimiques pour centrale électrique

Solution de production d’eau d’appoint pour centrale électrique sans utilisation de produits chimiques

La centrale électrique Energie Steiermark, implantée à Graz (Autriche), a procédé au remplacement de son unité de traitement d’eau dédiée à la production d’eau d’appoint. L’une des exigences clés du client était de mettre en œuvre une solution de traitement de l’eau permettant de produire l’eau d’appoint requise tout en évitant l’utilisation de produits chimiques. Grâce à l’utilisation d’une chaîne de traitement Grundfos composée d’une osmose inverse double passe (Double Pass RO), d’un dégazeur à membranes et d’un système EDI (Électrodéionisation), une eau ultrapure de très haute qualité est produite.

Industrie:  Centrales de cogénération

Application:  Eau de chaudière | Chauffage urbain

 

Caractéristiques techniques: 

  • Débit : 2 x 12 m³ / h
  • Conductivité : < 0,07 µS / cm
  • Silice (SiO2): < 10 ppm

Équipements de l’installation

  • Dosage anti-calcaire
  • Unités d'osmose inverse à double passage 2 x DPRO C3-12 / 9
  • Dégazeur à membrane MDU 1-10x28" CAVP
  • Unité d'électrodésionisation: 2 x EDI 2-5000e
  • Panneau de commande avec S7

Installation de production complète pour l'eau purifiée

Installation complète de production d’eau purifiée

Dans le cadre de ses activités de production, Fertin Pharma a confié à Grundfos la fourniture, l’installation et la mise en service d’une installation complète de production d’eau purifiée. Cette eau est utilisée à la fois pour les opérations de nettoyage des équipements de production et comme matière première dans la fabrication de chewing-gums médicamenteux Après l’extension de la capacité de production du site, la nouvelle unité de traitement d’eau peut produire jusqu’à 3 000 l/h d’eau purifiée. Les installations sont conformes à l’ensemble des exigences (BPF/GMP*) définies par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et par l’Union européenne. Elles répondent également à toutes les exigences réglementaires relatives à l’environnement extérieur et à l’environnement de travail, à la Directive Machines de l’Union européenne, ainsi qu’aux versions en vigueur de la Pharmacopée Américaine (USP) et de la Pharmacopée Européenne (Ph. Eur).

* = Bonnes Pratiques de Fabrication

L’unité de traitement d’eau a été conçue pour assurer une exploitation continue 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Des agents chimiques de désinfection peuvent être mis en œuvre dans le cadre des procédures de sanitisation de l’installation.

En sortie du système d’osmose inverse (RO), toutes les parties en contact avec l’eau traitée sont réalisées en acier inoxydable AISI 316L. Toutes les surfaces présentent une rugosité de surface Ra < 0,8 µm, et les soudures < 1,6 µm. L’ensemble des soudures réalisées fait l’objet d’une traçabilité complète et est consigné dans un dossier (ou registre) de soudage.

L’unité pharmaceutique compacte (CU:PHARMA) intègre des technologies de réduction de la consommation d’eau Le système d’osmose inverse est de type RO-PLUS et permet d’atteindre un taux de récupération d’eau d’environ 90 %, sans compromis sur la fiabilité de fonctionnement ni sur la qualité de l’eau produite.

Industrie : Industrie pharmaceutique

Application : Eau de formulation

 

Caractéristiques techniques

  • Débit : 3,000 l / h
  • Conductivité : <0,1 µs / cm à 15 ° C
  • COT: <500 ppb
  • CFU: <100 UFC pr. ml

Équipements de l’installation :

  • Surpresseur.
  • Installation d'adoucissement type SMP 362 avec unité d'analyse Testomat pour la surveillance de la dureté.
  • CU: unité compacte PHARMA avec système RO-PLUS.
  • Système EDI.
  • Réservoir de mélange.
  • Unité CIP et tableau de commande central avec PLC et HMI