Passe de uma dosagem incerta para uma dosagem precisa

Todo processo industrial depende de água – e, em particular, de sua qualidade – seja usada como ingrediente de produção, para equipamentos auxiliares como caldeiras ou torres de refrigeração, ou para garantir segurança e conformidade no descarte da água tratada no meio ambiente.

Por isso, toda empresa deve manter a qualidade da água constante, ao longo do tempo. Qualquer variação pode afetar o produto final, impactar os custos operacionais e até resultar em penalidades ou multas caso os padrões estabelecidos pelas autoridades não sejam atendidos no momento do descarte.

Por que a precisão importa na dosagem de produtos químicos

A dosagem química é uma etapa decisiva em quase todas as etapas do tratamento – mas é preciso acertar a dose. A subdosagem pode comprometer a qualidade do produto, a eficiência operacional ou os padrões de segurança. A superdosagem desperdiça produtos químicos e aumenta os custos, podendo potencialmente impactar o meio ambiente.

Variações tornam as abordagens manuais ou convencionais de dosagem pouco confiáveis. Não se trata apenas de adicionar produtos químicos, mas de adicionar a quantidade certa, na hora certa, com absoluta precisão. Quando esse aspecto é bem executado, o tratamento de água torna-se mais inteligente, seguro e altamente eficaz.

Com as bombas e soluções químicas certas, você ganha:

  • Dosagem precisa com precisão de até 1% e taxa de redução de resposta de até 3000:1 
  • Ajustes dinâmicos de fluxo – garantindo desempenho ideal, mesmo com a flutuação das demandas do sistema
  • Recursos de segurança integrados – proteção de equipamentos, redução da exposição a produtos químicos e extensão da vida útil do sistema

Precisão que transforma o tratamento da água

Em diversos setores, a necessidade da dosagem de produtos químicos é clara: ela mantém a qualidade do produto segura, garante eficiência operacional e protege as pessoas e o meio ambiente. Seja desinfetando linhas de produção de alimentos, otimizando o tratamento de águas residuais ou prevenindo a desincrustação em sistemas de membranas, a precisão na dosagem de produtos químicos é a diferença entre desperdício e eficiência, conformidade e risco, confiabilidade e tempo de inatividade oneroso.

Ao mudar da dosagem convencional para soluções inteligentes e flexíveis, você ganha controle, consistência e economia de custos. As bombas Grundfos SMART Digital Dosing™ oferecem a precisão e flexibilidade em tempo real necessárias para atender até mesmo às condições mais exigentes – aplicando exatamente o que é necessário, nem mais, nem menos.

Uma gama completa de precisão, segurança e eficiência

Alimentos e bebidas

Eliminando riscos microbianos na indústria alimentícia por meio da desinfecção

Higiene é item obrigatório na indústria alimentícia. Uma dosagem química imprecisa na desinfecção pode impactar o paladar e a segurança, levando a um controle microbiano inadequado. Desinfetantes como cloro, peróxido de hidrogênio e ácido peracético são voláteis e propensos à desgaseificação. Quando há uma interrupção da produção, bolhas de ar podem se formar em linhas de sucção ou cabeças dosificadoras, causando subdosagem quando as operações recomeçam e, por fim, comprometendo o controle microbiano.

Bombas de dosagem tradicionais normalmente têm dificuldade com desgaseificação. As bombas Grundfos SMART Digital DosingTM com Monitoramento de Controle de Fluxo (FCM - Flow Control Monitoring) detectam e eliminam bolhas de ar por meio de uma função de desgaseificação embutida, garantindo consistência e mantendo a dosagem precisa. 

Assim, você garante um controle microbiano confiável, evita paradas inesperadas e obtém total tranquilidade.

Tratamento de água residual

Redução de lodo e custos no tratamento de águas residuais

A coagulação e floculação eficientes também dependem da dosagem química precisa. A subdosagem leva a uma má separação de sólidos, o que pode sobrecarregar filtros e membranas. Se os sólidos em suspensão não estiverem dentro da faixa esperada, as etapas de filtragem podem ser severamente afetadas. Por outro lado, a superdosagem pode levar ao uso excessivo de produtos químicos e ao aumento da produção de lodo – aumentando os custos de transporte, tratamento e descarte.

As bombas Grundfos SMART Digital DosingTM incorporam a função Slow Mode, que permite o manuseio de coagulantes de alta viscosidade com precisão, garantindo o equilíbrio químico adequado. Isso melhora a desidratação do lodo, otimiza a filtragem e reduz tanto o desperdício de produtos químicos quanto os custos operacionais.

Máximo desempenho e mínima incrustação em sistemas de separação por membranas

Em processos de separação por membrana, como a osmose reversa, a deposição/incrustação pode afetar a vida útil da membrana e a eficiência do sistema. Para evitar isso e reduzir a necessidade de procedimentos frequentes de limpeza no local, são utilizados anti-incrustantes– mas tanto a dosagem insuficiente quanto a superdosagem têm consequências.

  • A subdosagem pode levar a incrustações permanentes e onerosas substituições de membrana,
  • A superdosagem desperdiça produtos químicos e aumenta os custos operacionais.

Variações do sistema, como fluxo e pressão, exigem uma solução dosificadora que se adapte em tempo real. As bombas Grundfos SMART Digital DosingTM com FCM monitoram continuamente o fluxo e a pressão, ajustando automaticamente a dosagem para garantir uma aplicação consistente e ideal de produtos químicos. Isso resulta em:

  • Menores ciclos CIP/ clean-in-place ( limpeza no local)
  • Vida útil prolongada da membrana
  • Consumo reduzido de produtos químicos

Você também pode se interessar por

Dê o próximo passo