Passe do padrão para soluções específicas, adaptadas às suas necessidades

No tratamento de água industrial, não existe fórmula única: cada aplicação exige requisitos específicos. O modelo das etapas de tratamento e das tecnologias envolvidas dependem, em grande parte, do tipo de água captada disponível, do resultado desejado e adequado à finalidade e dos desafios específicos apresentados por cada aplicação – e todos podem variar bastante.

Assegurar uma dosagem química eficiente e confiável envolve mais do que apenas a tecnologia ou os diferentes tipos de produtos químicos necessários em cada etapa. Exige uma abordagem abrangente que considere múltiplos aspectos, como possibilidades de instalação, layout das instalações/unidade industrial, logística de produtos químicos, integração de sistemas e, mais importante, a segurança do pessoal operacional. 

Os efeitos no meio ambiente e na vida útil dos equipamentos também são considerações fundamentais. 

Por que precisamos de soluções personalizadas e específicas 

Produtos e soluções padrão podem cumprir o objetivo, mas geralmente muitas vezes vêm acompanhados de limitações, deixando uma lacuna entre as suas necessidades exatas e o alcance de resultados ideais. Selecionar as soluções certas e adaptá-las às suas necessidades específicas é fundamental. Essas soluções proporcionam maior controle, maior segurança e desempenho otimizado, garantindo que cada aspecto da dosagem química seja perfeitamente adequado à aplicação. 

Ao projetar um sistema de dosagem química, é necessário considerar: 

Segurança e conformidade regulatória – Seus produtos químicos são armazenados em uma sala separada devido às políticas de segurança da empresa?

  • Confiabilidade – Seu processo precisa de uma configuração principal-reserva (duty-standby) para evitar interrupções?
  • Escalabilidade – Você prevê uma possível expansão de capacidade no futuro?
  • Integração perfeita – Você precisa de conectividade física ou digital com a infraestrutura existente?

Navegar por esses aspectos exige um parceiro experiente que compreenda as demandas únicas do seu setor e possa entregar soluções personalizadas que se encaixem perfeitamente nas suas operações. 

É aqui que entra a Grundfos. 

Com décadas de experiência, uma rede global de suporte e mais de 25.000 soluções de dosagem química vendidas anualmente, temos o conhecimento e as capacidades para oferecer suporte contínuo e consultoria sobre como otimizar os componentes químicos de dosagem nos sistemas de tratamento de água.

Parceria de verdade do início ao fim 

Desde auditorias e projetos até instalação e suporte contínuo, a Grundfos está com você em cada etapa. 

Seja para otimizar um sistema existente ou projetar um novo, nossos especialistas garantem que seu sistema não apenas seja projetado para atender às suas necessidades, mas também opere de forma ideal e tenha vida útil prolongada. 

Oferecemos suporte em: 

  • Auditorias de sistemas e análise de desempenho 
  • Equipes de serviço dedicadas para orientação especializada e solução de problemas
  • Treinamento especializado e melhores práticas
  • Expertise prática 

Com a Grundfos, você ganha mais do que apenas um fornecedor. Você ganha um parceiro estratégico comprometido com eficiência, conformidade regulatória e confiabilidade, a longo prazo. 

Uma gama completa de soluções para sistemas sob medida

Melhorando a eficiência da torre de refrigeração

Uma instalação industrial em Singapura enfrentou problemas recorrentes de biofilme em seu sistema de torre de refrigeração devido à desinfecção UV ineficaz. Para resolver isso, a Grundfos implementou uma solução de dosagem de dióxido de cloro sob medida, combinada com bombas digitais para anti-incrustantes e correção de pH. Essa solução personalizada foi baseada em um entendimento profundo das ineficiências do sistema. Isso levou à precisão no uso de produtos químicos, redução da manutenção e melhoria da confiabilidade do sistema, minimizando o tempo de inatividade e garantindo as conformidades regulatórias.

Alcançando 90% de reutilização da água de processos

A cervejaria Carlsberg, na Dinamarca, estabeleceu uma meta ambiciosa de reduzir o consumo de água em 50% até 2030. A Grundfos trabalhou em estreita colaboração com a empresa para projetar um sistema personalizado de dosagem e bombeamento químico. A solução incluía gabinetes de dosagem completos com bombas digitais, permitindo a aplicação precisa de produtos químicos e monitoramento em tempo real. Isso permitiu que a Carlsberg alcançasse 90% de reutilização da água de processos, economizando 560 milhões de litros em um ano. 

Você também pode se interessar por

Dê o próximo passo