Grundfos MULTILIFT
Conoce la fiable solución MULTILIFT y cómo puede prevenir inundaciones en sótanos.
Los sistemas de bombeo MULTILIFT de Grundfos bombean las aguas negras de manera fiable hasta el sistema de alcantarillado sin riesgo de reflujo. Sin protección contra el reflujo, unas lluvias intensas pueden inundar las áreas bajo el nivel de reflujo. Ello puede tener unos costes elevados.
Instalar un sistema de bombeo Grundfos MULTILIFT protege contra las inundaciones. Asegúrate de que el punto geométrico más alto de la tubería de descarga se ubique por encima del nivel de inundación más alto posible. Ese es normalmente el nivel de la calle.
Los sistemas MULTILIFT vienen premontados y se instalan y sustituyen rápidamente. El cabezal de aspiración de la brida giratoria patentada puede ajustarse libremente entre 180 y 315 mm. Entre el sistema y la manguera de conexión se instala una válvula de retención. Una vez conectadas todas las tuberías, el tanque se fija en el suelo.
Después, como opción, se puede conectar la bomba manual de diafragma. La unidad de control puede montarse en la pared sin desatornillar la cubierta. Para su puesta en marcha, solo necesita configurarse el nivel de entrada. Los demás valores vienen preconfigurados, pero se pueden cambiar cuando se desee.
Los sistemas de bombeo MULTILIFT ofrecen las siguientes ventajas adicionales:
- Varias conexiones de entrada desde DN 50 hasta DN 150 para ofrecer versatilidad.
- El diseño del tanque, con una pendiente desde cada esquina hasta la toma minimiza los depósitos y la necesidad de limpiarlo.
- Eso ahorra tiempo y dinero.
- La válvula de retención compacta se cierra de forma suave y silenciosa.
- Una cubierta de inspección permite comprobar fácilmente la válvula y eliminar cuerpos extraños.
El fiable sensor piezoeléctrico de presión detecta el nivel dentro del tanque sin piezas móviles ni inmersión. El preciso sensor analógico detecta cualquier cambio en el nivel del agua, y los datos de funcionamiento de la unidad se visualizan a través del controlador. Los sistemas de bombeo para aguas residuales MULTILIFT pueden usarse en casi cualquier aplicación y rango de rendimiento existentes en los servicios para edificios.