Grundfos Water Treatment Europe (ehemals EUROWATER) hat die Wasseraufbereitungslösung für die weltweit erste kommerzielle Anlage, die die Biogasproduktion durch Elektrolyse und biologische Methanisierung steigert, entwickelt und hergestellt.
Schwerpunktthemen:
- Innovative Wasseraufbereitungslösung im Container
- Energie- und Ressourceneffizienz
- Auswirkungen auf die Umwelt
Hinter der Power-to-Gas-Anlage im dänischen Glansager auf Als stehen der Energie- und Glasfasernetzkonzern Andel und der weltweit tätige Biogasproduzent Nature Energy.
Hier wird überschüssiger Strom aus Windkraftanlagen genutzt, um die Biogasproduktion zu steigern und gleichzeitig den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dies wird erreicht, indem CO2 durch Zugabe von Wasserstoff in Biogas umgewandelt wird. Die Wasserstoffproduktion basiert auf der alkalischen Elektrolyse (AWE) mit Reinstwasser als Rohwasser.
Die Wasseraufbereitung besteht aus Enthärtung und anschließender Membranfiltration und Membranentgasung. Die Lösung umfasst auch eine Pumpstation und CIP-Einheit.
Behandlungsschritte in der Lösung
Der 3 x 3 MW alkalische Elektrolyser setzt auf eine stabile Versorgung mit 1.600 Litern Reinstwasser pro Stunde mit einer Leitfähigkeit unter 5 μS/cm.
Das Rohwasser ist Stadtwasser, das bereits belüftet und sandfiltriert wurde. Um die gewünschte Wasserqualität zu erreichen, wird es zusätzlich gereinigt, um Metallionen, organische Substanzen und CO2 zu beseitigen. Die Wasseraufbereitung besteht daher aus folgenden Behandlungsschritten:
Enthärtung als Vorbehandlung für die Umkehrosmoseanlage zur Vermeidung von Verschmutzungen und Kalkablagerungen in den Membranen
Die Filterung mit einem zweistufigen Umkehrosmosesystem, bei dem Ionen und organische Stoffe aus dem Wasser entfernt werden, führt zu demineralisiertem Wasser. Dieses System umfasst die energieoptimierte E-Pumpe von Grundfos, die den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen erheblich senkt.
Die Membranentgasung gewährleistet eine effiziente CO2-Entfernung, da das Umkehrosmosesystem keine gelösten Gase entfernt.
Die Lösung besteht ausschließlich aus Standard Grunfos Water Treatment Europe Einheiten, die in Kraftwerken häufig eingesetzt werden. Die Qualität des Kesselwassers in Kraftwerken entspricht weitgehend den für Elektrolyseure erforderlichen Wasserqualitätsspezifikationen.
Die Wasseraufbereitungslösung ist in einem 20-Fuß-Container installiert. Die Lösung wird mit allen internen Rohrleitungen und Verdrahtungen geliefert, die bereits im Werk vormontiert sind.
Mobile Lösung
Als Alternative zum Bau eines eigenen Gebäudes für die Lösung ist die Wasseraufbereitung in einem 20-Fuß-Container installiert. Eine Containerlösung bietet eine flexible und mobile Lösung, bei der feste Wartungskosten minimiert werden können.
Die Lösung wird montiert, werkseitig geprüft und mit allen internen Rohrleitungen und elektrischen Anschlüssen geliefert. Dies reduziert die Installationszeit erheblich, da die Lösung bei Lieferung betriebsbereit ist.
Fakten
Verwandte Fallstudien
Lesen Sie verwandte Geschichten von Kunden, die auch von einer Grundfos-Lösung profitiert haben.
Kein Wasserstoff ohne Wasser
Bei der Energiewende geht es nicht nur um die Produktion; Speicherung und Verteilung sind ebenso wichtig. Die Produktion von „grünem Wasserstoff“ trägt dieser Herausforderung Rechnung. Wasser spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Bei der Wasserstoffproduktion werden große Wassermengen transportiert und aufbereitet, um den Bedarf an Zusatzwasser, Verfeinerungskreisläufen, Reinstwasseraufbereitung oder Kühlprozessanwendungen zu decken. Unsere Expertise in der Wassertechnologie hilft Ihnen, Wasser zuverlässig, nachhaltig und kosteneffizient zu transportieren und aufzubereiten.