Grundfos Water Treatment (ehemals EUROWATER) hat die komplette Wasseraufbereitungslösung für die weltweit erste Großanlage zur kommerziellen E-Methanol-Produktion entwickelt und hergestellt.

Schwerpunktthemen:

  • Reinstwasser für die Produktion von grünem Wasserstoff
  • Hohe Wasserrückgewinnung und Energieeffizienz
  • Dekarbonisierung der Industrie

European Energy ist ein dänischer Entwickler und Betreiber von Ökoenergieprojekten und Anbieter der weltweit ersten Großanlage zur kommerziellen Produktion von E-Methanol in Kassø, Aabenraa in Dänemark.

Der Wasserstoff wird von einer 50-MW-PEM-Elektrolyseuranlage (Proton Exchange Membrane) von Siemens Energy geliefert. Ultrareines Wasser dient als Hauptrohstoff für die Produktion von grünem Wasserstoff und gewährleistet die optimale Leistung des Elektrolyseurs.

Die Wasseraufbereitungslösung besteht aus einer Technologie zur hohen Wasserrückgewinnung, um die nachhaltige Produktion von grünem Wasserstoff zu unterstützen.

Schritte der Wasseraufbereitung

Der 50-MW-PEM-Elektrolyseur benötigt eine kontinuierliche Versorgung mit 10.000 Litern Reinstwasser pro Stunde mit einer Leitfähigkeit von unter 0,1 μS/cm. Grundfos Water Treatment Europe ist verantwortlich für die Entwicklung und Fertigung des kompletten Wasseraufbereitungssystems, das auf die Anforderungen der Elektrolyseuranlage zugeschnitten ist.

Die Wasseraufbereitungsanlage reinigt Grundwasser, das zuvor belüftet und sandgefiltert wurde. Der Wasseraufbereitungsprozess konzentriert sich insbesondere auf Metallionen, organische Stoffe und CO2 und umfasst die folgenden Schritte:

  • Antikalk-Dosierung zur gezielten Verhinderung von Härte und Kieselsäure
  • Umkehrosmose mit Technologie zur hohen Wasserrückgewinnung zur Entfernung des Großteils der Ionen und organischen Stoffe
  • Membranentgaser zur effizienten Entfernung von CO2                                               
  • EDI und Mischbett zur Entfernung von Restspurunreinheiten

EDI und Mischbett werden nach der Umkehrosmose (RO) zum Polieren des demineralisierten Wassers verwendet, um eine niedrige Leitfähigkeit zu erreichen.

Wasser und Energie sparen

Die Umkehrosmoseanlage Grundfos RO-PLUS wurde speziell ausgewählt. Diese Auswahl zielt darauf ab, sowohl Wasser- als auch Energieeinsparungen im Aufbereitungsprozess zu ermöglichen. Die Umkehrosmoseanlage ist mit einer Hochrückgewinnungstechnologie ausgestattet, die eine Wasserrückgewinnungsrate von 90 % ermöglicht, im Vergleich zu 75 % bei einer Standard-Umkehrosmoseanlage ohne PLUS-Funktion.

Die Energieeffizienz des RO-PLUS-Systems wird durch strategische Designentscheidungen optimiert. Es verfügt über Niedrigenergiemembranen und nutzt Grundfos-Pumpen mit hocheffizienten Motoren und Frequenzumrichtern. Diese Komponenten sind gezielt darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig optimale Leistung zu gewährleisten.

Dekarbonisierung der Industrie

A.P. Moller – Maersk, die LEGO Group und Novo Nordisk sind Abnehmer des E-Methanols aus der Anlage von European Energy in Kassø.

Indem sie sich für E-Methanol als Ersatz für herkömmliches Methanol entscheiden, treiben sie in ihren jeweiligen Branchen einen grundlegenden Wandel voran - hin zur Dekarbonisierung des Schwertransportsektors und zum Ersatz von Methanol in der Kunststoffproduktion durch eine kohlenstoffärmere Alternative.

Fakten

Über die Power-to-X-Anlage in Kassø

Das E-Methanol in Kassø wird mit erneuerbarer Energie aus dem nahegelegenen Kassø Solarpark produziert, der von European Energy entwickelt und gebaut wurde. Der Solarpark hat eine Kapazität von 300 MW, was dem Energieverbrauch von 75.000 dänischen Haushalten entspricht.

Das PEM-Elektrolysesystem wird von Siemens Energy entwickelt, geliefert und in Betrieb genommen. Grundfos Water Treatment Europe liefert das Wasseraufbereitungssystem für den PEM-Elektrolyseur.

A.P. Moller - Maersk, die LEGO Group und Novo Nordisk sind Abnehmer des E-Methanols: Sie dekarbonisieren den Schwertransportsektor und ersetzen Methanol bei der Kunststoffproduktion durch eine kohlenstoffärmere Alternative.

Technische Daten

  • Wasserquelle: Stadtwasser ohne Chlor
  • Durchflussmenge: 10 m3/h
  • Leitfähigkeit: < 0,1 μS/cm

Einheiten im Werk

  • Antiskalant-Dosierung Typ Grundfos DDA 7.5-16
  • Umkehrosmoseeinheit Typ RO C3-9 mit Grundfos E-Pumpen Typ CRNE 15-10
  • Umkehrosmoseeinheit Typ RO-PLUS C3-12+3 mit Grundfos E-Pumpen Typ CRNE 20-8
  • Membranentgasungseinheit Typ MDU
  • Elektrodeionisierungseinheit Typ EDI 2-5000e
  • Mischbett-Polierer Typ EUREX

Verwandte Fallstudien

Lesen Sie verwandte Geschichten von Kunden, die auch von einer Grundfos-Lösung profitiert haben.

Kein Wasserstoff ohne Wasser

Bei der Energiewende geht es nicht nur um die Produktion; Speicherung und Verteilung sind ebenso wichtig. Die Produktion von „grünem Wasserstoff“ trägt dieser Herausforderung Rechnung. Wasser spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Bei der Wasserstoffproduktion werden große Wassermengen transportiert und aufbereitet, um den Bedarf an Zusatzwasser, Verfeinerungskreisläufen, Reinstwasseraufbereitung oder Kühlprozessanwendungen zu decken. Unsere Expertise in der Wassertechnologie hilft Ihnen, Wasser zuverlässig, nachhaltig und kosteneffizient zu transportieren und aufzubereiten.