Schwerpunktthemen:

  • Reinstwasser für die Produktion von grünem Wasserstoff
  • Aufbereitung von Wasser für die alkalische Wasserelektrolyse
  • Wasserqualität für alkalische Wasserelektrolyseure (AWE)

HySynergy I 20MW ist eines der größten Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff in Europa und wird von Everfuel geleitet. Der produzierte Wasserstoff wird an die nahegelegene Raffinerie in Fredericia geliefert und stellt so emissionsfreien Kraftstoff für Mobilitäts- und Industriepartner bereit.

Das HySynergy I-Projekt nutzt die Technologie der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE), die eine stetige Versorgung mit 4500 Litern Reinstwasser pro Stunde mit einer Leitfähigkeit von unter 5 μS/cm erfordert.

Die Wasseraufbereitungslösung in der HySynergy-Anlage besteht aus einer Enthärtung durch Ionenaustausch und einer zweistufigen Umkehrosmose.

Schritte zur Wasseraufbereitung

Die Wasserzufuhr erfolgt mit chlorfreiem Stadtwasser, das bereits belüftet und sandgefiltert wurde. Mit besonderem Fokus auf Metallionen und organische Stoffe kann das Qualitätsniveau des Zusatzwassers durch folgende Wasseraufbereitungsschritte erreicht werden:

  • Ionenaustauschenthärtung als Vorbehandlung für die Umkehrosmoseanlage, um Verschmutzungen und Kalkablagerungen in den Membranen zu vermeiden
  • Membranfiltration mit einem zweistufigen Umkehrosmosesystem, bei dem Ionen und organische Substanzen aus dem Wasser entfernt werden, wodurch demineralisiertes Wasser mit geringer Leitfähigkeit entsteht.
  • CO2-Entfernung durch chemische Dosierung

Bis 2030 soll die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen des HySynergy-Projekts auf 1 GW gesteigert werden.

Fakten

Technische Daten

  • Wasserquelle: Stadtwasser ohne Chlor
  • Durchfluss (max): 4500 L/h
  • Leitfähigkeit: < 5 μS/cm

Einheiten im Werk

  • Enthärtungseinheit Typ SMH 602-F
  • Solebehälter
  • Zweistufige Umkehrosmose Typ DPRO C3-6/3
  • Dosierbehälter mit Mischer
  • Dosierpumpe Typ Grundfos DDC 6-10 AR
  • Speisewassertank 2 x 5000L
  • Druckerhöhungspumpe Typ Grundfos CRNE 15-3

Kein Wasserstoff ohne Wasser

Bei der Energiewende geht es nicht nur um die Produktion; Speicherung und Verteilung sind ebenso wichtig. Die Produktion von „grünem Wasserstoff“ trägt dieser Herausforderung Rechnung. Wasser spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Bei der Wasserstoffproduktion werden große Wassermengen transportiert und aufbereitet, um den Bedarf an Zusatzwasser, Verfeinerungskreisläufen, Reinstwasseraufbereitung oder Kühlprozessanwendungen zu decken. Unsere Expertise in der Wassertechnologie hilft Ihnen, Wasser zuverlässig, nachhaltig und kosteneffizient zu transportieren und aufzubereiten.