Spar på vandet og energien til vandbehandling
Udnyt potentialet for at spare vand og energi
Når vi behandler vand, går der både vand og energi til spilde. Det er en stor udfordring – men hvad nu hvis vi kunne vende den udfordring til en mulighed? Det hele starter med at forbedre vandeffektiviteten og reducere energiforbruget – og det er her, Grundfos kan hjælpe.
Demineraliseret vand er afgørende i en lang række industrielle processer. Som svar på industriens øgede fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet har Grundfos udviklet RO-PLUS. Dette avancerede omvendt osmoseanlæg giver en vandudnyttelse på op til 90 %. Hermed kan forbruget af vand og energi reduceres uden at påvirke hverken driftssikkerheden eller vandkvaliteten. Det betyder, at du får mest muligt ud af hver eneste dråbe vand.
Sparer vand på tværs af brancher
Vores vand- og energibesparende løsninger hjælper med at reducere forbruget i en lang række brancher – fra bryggerier til hospitaler og fjernvarmeselskaber.
Casehistorier: vand til alle
Læs vores casehistorier om, hvordan vores vandbehandlingsløsninger minimerer forbruget uden hverken at gå på kompromis med driftssikkerheden eller vandkvaliteten.
Øget energieffektivitet med e-pumper
Behandling og transport af vand kræver energi. Derfor er alle omvendt osmoseenheder fra Grundfos udstyret med Grundfos E-pumper.
Med dem kan du reducere energiforbruget og omkostningerne, samtidig med at du får et mere driftssikkert anlæg. Ved at bruge E-pumpeløsninger i stedet for standardløsninger er det muligt at reducere energiforbruget med op til 37 %.
Fra vandspild til drikkevand
Effektiv forvaltning af vandressourcer er et vigtigt område i mange brancher. Selvom det er vigtigt, at spildet i forsyningsnettet minimeres, har mange vandforsyningsselskaber også fokus på at reducere vandspildet inden for drikkevandsbehandlingen.
Ved at behandle og genbruge returskyllevand fra sandfiltre kan det blive til drikkevand igen. Denne innovative tilgang sikrer optimal udnyttelse af grundvand og overfladevand med en udnyttelsesgrad på 100 %.
Kun ca. 1,2 %* af jordens ferskvand kan bruges til drikkevand. Derfor er det afgørende, at vi udvikler teknologier, der kan hjælpe os med at reducere vandforbruget og genanvende spildevand.
Vores mål er at være med til at skabe løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre menneskers livskvalitet. Derfor har vi klare, langsigtede ambitioner om at gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, især mål nr. 6 og nr. 13.
*Kilde: National Geographic