Udnyt potentialet for at spare vand og energi

Når vi behandler vand, går der både vand og energi til spilde. Det er en stor udfordring – men hvad nu hvis vi kunne vende den udfordring til en mulighed? Det hele starter med at forbedre vandeffektiviteten og reducere energiforbruget – og det er her, Grundfos kan hjælpe.

Demineraliseret vand er afgørende i en lang række industrielle processer. Som svar på industriens øgede fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet har Grundfos udviklet RO-PLUS. Dette avancerede omvendt osmoseanlæg giver en vandudnyttelse på op til 90 %. Hermed kan forbruget af vand og energi reduceres uden at påvirke hverken driftssikkerheden eller vandkvaliteten. Det betyder, at du får mest muligt ud af hver eneste dråbe vand.

Sparer vand på tværs af brancher

Vores vand- og energibesparende løsninger hjælper med at reducere forbruget i en lang række brancher  – fra bryggerier til hospitaler og fjernvarmeselskaber.

Bryggeri

En årlig besparelse på 90.000 m³

Da vand er en vigtig ingrediens i produktionen af øl og sodavand, bruger Harboe Bryghus vandbehandlingsanlæg, der er optimeret til høj vandgenvinding, for at minimere sit vandspild. På den måde sparer Harboe Bryghus årligt op til 90.000 kubikmeter vand. Hvert år!

Hospital

Reducerer vandspild med 60 %

Aarhus Universitetshospital, som er et af de største hospitaler i Danmark, har indgået et samarbejde med Grundfos om at designe og levere et nøglefærdigt vandbehandlingsanlæg.

Anlægget fra Grundfos producerer blødt vand og demineraliseret vand, der bruges i den kliniske biokemiske afdeling, på patologisk afdeling og i fælles prøvetagningslaboratorier. Løsningen indeholder vand- og energibesparende teknologier, som hjælper med at reducere vandspildet med 60 %.

Fjernvarme

Høj vandgenvindingsgrad og lave driftsomkostninger

Aalborg Forsyning var på udkig efter en vandbehandlingsløsning med en høj vandgenvindingsgrad og lave samlede ejeromkostninger over en 15-årig periode. 

Grundfos har designet en vandbehandlingsløsning, der minimerer driftsomkostningerne ved at reducere vandspildet, elforbruget og saltforbruget til regenerering.

Casehistorier: vand til alle

Læs vores casehistorier om, hvordan vores vandbehandlingsløsninger minimerer forbruget uden hverken at gå på kompromis med driftssikkerheden eller vandkvaliteten.

Byen Nye er klog på vand

Forstaden Nye nord for Aarhus er den første by i Danmark, der har etableret et centralt sekundært vandbehandlingsanlæg. Anlægget genbruger opsamlet regnvand og drænvand til toiletskyl og tøjvask, hvilket reducerer forbruget af grundvand betydeligt.

Øget energieffektivitet med e-pumper

Behandling og transport af vand kræver energi. Derfor er alle omvendt osmoseenheder fra Grundfos udstyret med Grundfos E-pumper. 

Med dem kan du reducere energiforbruget og omkostningerne, samtidig med at du får et mere driftssikkert anlæg. Ved at bruge E-pumpeløsninger i stedet for standardløsninger er det muligt at reducere energiforbruget med op til 37 %. 

Fra vandspild til drikkevand 

Effektiv forvaltning af vandressourcer er et vigtigt område i mange brancher. Selvom det er vigtigt, at spildet i forsyningsnettet minimeres, har mange vandforsyningsselskaber også fokus på at reducere vandspildet inden for drikkevandsbehandlingen.

Ved at behandle og genbruge returskyllevand fra sandfiltre kan det blive til drikkevand igen. Denne innovative tilgang sikrer optimal udnyttelse af grundvand og overfladevand med en udnyttelsesgrad på 100 %.