Oplev potentialet i TPE3

Se, hvordan den intelligente blanding af suveræn energieffektivitet, problemfri konnektivitet og nem installation og idriftsættelse gør TPE3 til den bedste inline-pumpe i klassen. 

Øg energieffektiviteten op til 22 kW

Med en IE5-klassificeret MGE-motor, højeffektiv hydraulik og autonom intelligens kan TPE3 reducere energiforbruget med op til 50 % energi, samtidig med at den reducerer livscyklusomkostningerne og CO2-udledningen.

Smartere konnektivitet og bedre styring

TPE3 integreres og kommunikerer ubesværet med ethvert BMS-anlæg via en indbygget Modbus RTU, hvilket muliggør optimal kontrol, realtidsovervågning og cloud-baseret adgang. Andre fieldbusser er tilgængelige via CIM-moduler.

Nem udvælgelse, installation og idriftsættelse

Færre modeller og en fælles opsætningsguide gør valg og idriftsættelse ekstra intuitivt, mens Grundfos GO-appen strømliner både installation og idriftsættelse.

Få en komplet oversigt over TPE3-pumperne

Dyk dybere ned i den nye TPE3 inline-pumpe, og opdag de intelligente funktioner, der gør den til noget helt særligt.

IE5-motor med forbedret hydraulik

Oplev klassens bedste energieffektivitet med en effekt på op til 22 kW, og reducer CO2-udledningen, samtidig med du forlænger pumpens levetid og sænker driftsomkostningerne.

Autonom intelligens

Intelligente, autonome funktioner som AUTOADAPT, FLOWADAPT og FLOWLIMIT justerer pumpens ydelse i realtid, så energiforbruget sænkes, og anlæggets ydelse optimeres.

Indbygget ModBus RTU

Takket være den indbyggede ModBus RTU-protokol integreres den nye TPE3 problemfrit i tredjeparts-BMS-anlæg. Det giver dig adgang til pumpedata i realtid, så anlægget styres mere præcist, og ydelsen forbedres, uden at du først skal installere et eksternt CIM-modul.

Kompatibel med Grundfos GO

Idriftsæt pumperne, og fjernjuster indstillingerne med Grundfos GO-appen via en trådløs forbindelse. Det forenkler dine opsætnings- og vedligeholdelsesprocesser, så du sparer en masse tid.

Forenklet udvælgelse

Alle pumper i Grundfos TPE3-serien sættes op ved hjælp af samme opsætningsguide, hvilket forenkler idriftsættelsen. Det kompakte design og de færre modelvarianter gør det desuden nemmere at vælge den rigtige variant til dine behov.

Find den rigtige TPE3 til dine behov

Uanset om det er til varme- eller køleanlæg i kommercielle bygninger eller fjernvarmenetværk, er der en TPE3-variant, der passer til dig. Tjek vores TPE3-sortiment ud, og find den perfekte løsning til dine behov.

Hvad synes vores kunder?

Vi kan tale stolpe og stolpe ned om TPE3, men det er meget mere troværdigt, hvis vi lader vores kunder dele deres historier. Se et par eksempler, der viser, hvordan TPE3 kan gøre en væsentlig forskel i kommercielle bygninger.