Din genvej til at blive en endnu bedre installatør
Tips, værktøjer, videoer og meget mere
Du leverer et gedigent stykke arbejde for dine kunder - hver dag!
Tid er afgørende i dit job. Derfor giver vi dig adgang til både brugbare værktøjer, gratis uddannelse og viden - digitalt selvfølgelig, så du kan få informationerne uanset hvor og hvornår, at du har brug for dem.
Grundfos for Installers er din genvej til al den viden, der skal til for, at du kan arbejde smartere og hurtigere.
Tilmeld dig Grundfos for Installers allerede i dag - og få brugbar viden, der kan lette din arbejdsdag.
Grundfos Energy Check
Et Grundfos Energy Check er en A-Z screening af pumpemassen i et anlæg.
Med en Energy Check-rapport i hånden får du klar besked om besparelsespotentialet på hhv. CO2 og strømforbrug samt hvilke typer pumper, de gamle skal erstattes med.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe på 8750 5056.
Take Back - genbrug af udtjente cirkulationspumper
Vidste du, at du kan sende udtjente cirkulationspumper til genbrug via Grundfos Take Back-ordningen?
Når du returnerer de gamle pumper, er du med til at sikre optimal genanvendelse af knappe ressourcer og skabe meningsfyldt arbejde til Grundfos' fleksmedarbejdere, der adskiller pumperne.
Du kan indlevere pumperne hos din grossist eller selv blive en del af ordningen, så vi henter pumperne direkte hos dig.
Vil du vide mere? Skriv eller ring til Iben Sommer på isommer@grundfos.com / 20 3456 24.
Tips til at bruge MyGrundfos
MyGrundfos er et gratis, online søgeværktøj, hvor du kan hoppe telefonkøen over og selv finde svar på simple spørgsmål om udskiftningspumper, reservedele, lagerstatus mv. - også uden for normal åbningstid. I videoen forklarer salgsingeniør Uffe Lund, hvordan du søger på MyGrundfos.
Undgå driftsstop med UNILIFT CC drænpumpe
Mange husejere oplever vand i kælderen, når Danmark rammes af skybrud. Det er både irriterende og kan blive en dyr fornøjelse, hvis inventaret ødelægges. Med en UNILIFT CC dyk- og drænpumpe kan vandet hurtigt pumpes væk helt ned til en vandstand på 3 mm, hvor de fleste andre pumper kun pumper ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.
Derudover sikrer en UNILIFT CC med vippearm, at flyderen holdes i en fast position, så du undgår driftsstop.
SOLOLIFT2 løftestation
Skal du lede afløbsvand væk og er der ikke en afløbsledning i nærheden, er en Grundfos SOLOLIFT2 løftestation en god løsning.
SOLOLIFT fås med og uden kværn og kommer i 5 varianter, så du kan vælge en model, der passer til lige præcis den opgave, du skal løse.
SCALA2 trykforøgerpumpe
Med Grundfos SCALA2 får du perfekt vandtryk i alle tappesteder – også selv om der fx tages brusebad, vaskes bil, vandes have og bruges vand i køkkenet på samme tid.
Grundfos MIXIT Roadshow
Alt, hvad du har brug for at vide om blandesløjfeløsninger, er samlet i vores Grundfos MIXIT Roadshow.
Booker du et besøg af den rullende udstilling, kan du ved selvsyn opleve, hvorfor Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning stort set kan halvere den tid, du normalt bruger på at bygge en traditionel blandesløjfeløsning.
Book et møde på grundfos.dk/mixit-meeting
Ville du gerne kunne se de tekniske problemer i ejendommen, før de opstår?
Overvågning, styring og drift af vand- og varmeinstallationer i beboelsesejendomme kræver ikke nødvendigvis investering i CTS-systemer. Grundfos tilbyder en enkel løsning, der også kan forudse driftsproblemer – Grundfos Building Connect.
Gør som tusinder af andre fagfolk - få adgang til gratis værktøjer, kurser og viden
Tak! Du mangler kun et enkelt skridt - så er du i mål: Venligst fuldfør din tilmelding.
Hold øje med din indboks - bekræftelsesmailen er på vej!
Tryk på linket i e-mailen for at færdiggøre din tilmelding - så er du klar til at modtage nyheder fra Grundfos.
Uden din accept, kan vi desværre ikke sende dig disse nyheder.
Er du allerede tilmeldt, modtager du ikke bekræftelsesmailen.
Med venlig hilsen
Grundfos
Mange fordele - kun til dig
Følg os
Følg os på Facebook og få alle opdateringer fra Grundfos for Installers
Klar til at blive en del af fællesskabet?
Tilmeld dig Grundfos for Installers - din adgang til apps, indsigt, videoer og meget mere.
Find den bedste pumpeløsning og opnå højere komfort i dagligdagen
Gå på opdagelse i Grundfos-huset og find den rette pumpe til applikationen.