Artikel
Spilder du energi i dine industrielle processer?
Fakta om hård energi: Industrielle processer giver ikke plads til fejl. Vand og væsker skal leveres i nøjagtige, varierende mængder – og selv den mindste afbrydelse kan være dyr. På grund af dårlig kontrol er de ofte indstillet til at køre med fuld hastighed hele tiden, hvilket resulterer i et for stort energiforbrug.
Intelligent svar: E-pumper og systemer, der kan justeres til 8 uger og behov i realtid, hvilket forbedrer nøjagtigheden og pålideligheden og eliminerer dyr nedetid.
Disse intelligente og energieffektive løsninger kan hjælpe med at reducere energiforbruget og reducere kulstofemissionerne – og sikre, at du ikke behøver at gå på kompromis med ydeevnen. Faktisk har vi cases, hvor vi har hjulpet vores kunder med at reducere energiomkostningerne med op til 45%.12
Ekstra besparelser gennem systemoptimering
Men der er potentiale for endnu mere. Ved at anvende en af vores systemoptimeringstjenester som f.eks. et Energy Check eller et Energy Check Advance kan du opnå endnu større besparelser. Med et Energy Check fra Grundfos får du en detaljeret, målebaseret analyse af din nuværende pumpeydelse sammen med forslag til fremtidige energibesparelser og forbedret ydeevne.
Servicen er baseret på specifikke målinger af pumpens ydeevne. Under revisionen måler en Grundfos-specialist værdier som flow, energiforbrug, tryk, temperatur og vandstand samt hændelsesrater som pumpestart/stop og ventilåbning/lukning.
Revisionen giver en vurdering af pumpernes samlede effektivitet og fremhæver, hvor effektiviteten kan forbedres. Så uanset om det drejer sig om industriel rengøring, overførsel af procesvæsker eller bearbejdning, kan vi hjælpe dig med at reducere systemstress, nedetid, vedligeholdelse og systemkompleksitet, samtidig med at du forlænger dine systemers levetid og sænker livscyklusomkostningerne.
Udforsk vores fordele for industrielle processer
Vores intelligente E-pumper og løsninger hjælper med at optimere industrielle processer. Fra hurtig og nem opsætning til automatiske justeringer og forebyggende vedligeholdelse – her er et glimt af, hvad du kan forvente.
Sodavandsproducent sænker energiomkostningerne med 45 %
Da Britvic havde brug for at opgradere vandforsyningen på sin fabrik i Rugby, Storbritannien, var der brug for en løsning, der kunne levere de korrekte, varierende mængder vand ved det rigtige tryk og også reducere energiomkostningerne og kulstofemissionerne.
Først gennemførte Grundfos' energioptimeringseksperter et energisyn på Britvic-anlægget for at identificere muligheder for at forbedre energieffektiviteten.
Grundfos leverede derefter en skræddersyet løsning, der hjalp Britvic med at nå alle sine mål: Vandgennemstrømningen er steget med 70 % og har reduceret energiomkostningerne med 45 %. Energibesparelserne beløber sig til 69 500 EUR årligt. som følge heraf vil Britvic opnå ROI på mindre end to år.
Det effektive pumpesystem hjælper Britvic med at nå energimålene og forberede sig på fremtidig vækst, da det kan levere strømme på mere end 400 m3/t. Britvic har straks forbedret vandforsyningen med stabilt og konstant tryk og kan nu overvåge og trende strømme for yderligere at forbedre driften.
Kunden opnåede
De løsninger, vi leverede til kunden
Vi designede og byggede en containerløsning, der omfatter et boostersystem med 5 Grundfos CR XL 22 kW flertrinspumper ud over et doserings- og desinfektionssystem til vandbeholderne og fuld, SCADA-kompatibel PLC-styring med fjernadgangsfunktioner. De indbyggede frekvensomformere styrer kontinuerligt pumpehastigheden og kører hver pumpe så effektivt som muligt. Det fuldautomatiske system sikrer, at produktionskravene til enhver tid opfyldes med det lavest mulige energiforbrug.