Demineraliseret vand til industrielle processer

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand spiller en kritisk rolle i industrielle processer, hvor selv små mængder af opløste salte kan påvirke produktets kvalitet, anlæggets ydelse og driftssikkerhed.

Ubehandlet vand indeholder opløste mineraler, gasser og organiske stoffer som kan føre til kalkudfældning, korrosion og forurening. I industrielle processer kan dette påvirke effektiviteten, øge behovet for vedligeholdelse og gøre det vanskeligere at opretholde en stabil produktion.

Demineraliseret vand beskytter kritisk udstyr og bidrager til stabile processer og ensartet kvalitet i produktionen ved at fjerne opløste salte og urenheder. Med den rette løsning kan du optimere driften og bevare kontrollen over vandkvaliteten.

Fjernede stoffer
  • 98% salte
  • Kalium (K+)
  • Natrium (Na+)
  • Klorid (CI-)
  • Nitrat (NO3-)
  • Sulfat (SO4-)
  • Kiselsyre (SIO4-)
  • Alkalinitet (HCO3-)

Løsninger og teknologier til demineraliseret vand

Når utilstrækkelig vandkvalitet påvirker driften

Uden korrekt vandbehandling kan opløste stoffer i vandet medføre betydelige driftsmæssige udfordringer i en række industrielle anvendelser. 

Kalkdannelse

I kedelanlæg kan utilstrækkelig vandkvalitet føre til kalkaflejringer og andre belægninger, som reducerer varmeoverførslen og øger energiforbruget. Demineraliseret vand af høj kvalitet er afgørende for at sikre stabil drift og beskytte kritiske anlægskomponenter.

Korrosion

Opløste gasser og ubalance i vandets kemi kan forårsage korrosion i rør, kedler og procesudstyr – særligt på kraftvarmeværker, i fjernvarmesystemer og i industriel produktion. Det kan føre til omkostningstunge reparationer, reduceret effektivitet og uplanlagte driftsstop.

Forurening

Vandkvaliteten har stor betydning for både smag, sammensætning og hygiejne. Ukontrolleret vandkvalitet kan påvirke produktets ensartethed og øge risikoen for kontaminering – særligt i følsomme brancher som fødevare-, drikkevare- og medicinalindustrien. Demineraliseret vand bidrager til en ensartet produktkvalitet og understøtter en stabil og pålidelig produktion.

Ustabil proces

Variationer i vandkvaliteten kan påvirke produktionsprocesserne og føre til ineffektiv drift, kvalitetsproblemer og øget spild. Demineraliseret vand bidrager til at sikre stabile produktionsforhold og ensartet kvalitet.

Udforsk relaterede tekniske referencer

Procesvand til leverandør af papir og massivpap

Procesvand til leverandør af papir og massivpap

Ranheim Paper& Board AS er nordens førende leverandør af papir og massivpap og har en lang historie som en innovativ papirfabrik.

Det nye vandbehandlingsanlæg erstatter et gammelt demineraliseringsanlæg fra 80'erne. For at sikre en gnidningsfri overgang til det nye anlæg, valgte kunden at leje et demineraliseringsanlæg i container fra Grundfos. Derved kunne vandforsyningen opretholdes under udskiftningsprocessen. Desuden gav det mulighed for at modernisere faciliteterne, hvor det nye vandbehandlingsanlæg skulle installeres.

Den nye vandbehandlingsløsning leverer en høj vandkvalitet med en ledningsevne under 1,5 μS/cm., samtidig med at der er minimalt behov for vedligeholdelse, hvilket sikrer en økonomisk effektiv drift. Regelmæssig service med forebyggende vedligeholdelse, herunder CIP af RO-anlæggene, udføres af Grundfos i Norge.

Industri : Pulp og papirindustrien

Applikation : Kedelvand | Procesvand

 

Teknisk data

  • Vandkilde: Flodvand af varierende kvalitet og temperatur
  • Ydelse (RO): 2 x 10 m³/t
  • Ledningsevne: <1,5 μS/cm

Enheder i anlæg:

  • Forbehandling
  • Sandfiltre 2 x TFB14, rammemonteret med blæser og rørsystem i rustfrit stål
  • Blødgøringsanlæg type SMH 1802-F
  • UV-desinfektionsanlæg
  • Omvendt osmoseanlæg 2 x RO C3-12 med CRIE-pumpe
  • 5 m³ rentvandstank
  • Trykforøgeranlæg med CRIE-pumper
  • PLC-styresystem

Spædevand til køletårn

Spædevand til køletårn

Hos den tyske gasproducent Messer Industriegase leverer vandbehandlingsløsningen 19 m³/t spædevand til køletårnet. Messer er verdens største privatejede virksomhed inden for industrigasser.

For at sikre en stabil og effektiv drift af køletårnet er det vigtigt at opretholde en god vandkvalitet, som forebygger kedelsten, korrosion og biologisk vækst. Ved at anvende demineraliseret vand til køling kan antallet af bundudblæsninger reduceres markant, hvilket sænker både vandforbruget og energiforbruget. For at opnå den ønskede vandkvalitet blandes filtreret vand med demineraliseret vand i de rette forhold.

Messer Industriegase råder over sin egen vandforsyning baseret på grundvand. Ved første behandlingstrin fjernes jern i et trykfilter. Ved utilstrækkelig forsyning fra egen grundvandskilde tilføres forbehandlet drikkevand fra det lokale vandværk.

Drikkevandet opbevares i en rentvandstank med en kapacitet på 14 m³. Vandet demineraliseres derefter i et omvendt osmoseanlæg med en ydelse på 15 m³/t.

Industri Kemisk industri

Applikation: Kølevand

 

Teknisk data

  • 19 m³/t spædevand: en blanding af 4 m³/t filtreret vand og 15 m³/t demineraliseret vand med en ledningsevne på < 20 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Trykfilter type TFB 40 med SE20-styring
  • Udstyr til iltning og returskyl
  • 14 m³ rentvandstank
  • Højtryksforøgeranlæg type Hydro Multi-E med 3 x CRIE 10-4
  • Antiscalant dosering type DDA 7.5-16
  • Omvendt osmoseanlæg type RO C3-12 SE30- styring
  • Elskab

Demineraliseret skyllevand til high-end audioprodukter

DI-skyllevand til fremstilling af high-end lydprodukter

Kunden udvikler og producerer avancerede lydprodukter. For at imødekomme et stigende behov for moderne aluminiumskabinetter har kunden implementeret en ny anodiserende overfladebehandlingslinje. Til dette formål er der behov for demineraliseret skyllevand med høj renhed. Resultatet er et produkt i høj kvalitet med en eksklusiv overflade.

Grundfos har leveret og installeret vandbehandlingsløsningen til fremstilling af demineraliseret vand. På grund af begrænset plads i produktionen valgte kunden et kompakt omvendt osmoseanlæg af typen CU:RO. Efter behandling i RO-anlægget bliver vandet poleret i et mixed-bed anlæg for at opnå den høje vandkvalitet. Mixed-bed anlægget er med off-site regeneration, hvilket både tager højde for manglen på plads i produktion, men hermed skal kunden heller ikke bruge plads på opbevaring af kemikalier.

Industri Elektronikindustrien | Overfladeindustrien

Applikation: Skyllevand

 

Teknisk data

  • Ydelse: 250 l/t
  • Ledningsevne: < 2 µS/cm

Enheder i anlæg:

  • Forfilter
  • Kompakt omvendt osmoseanlæg type CU:RO SM41 B1-1-A med SE30 kontrolpanel
  • Mixed-bed anlæg type SILEX 41
  • Akkumuleringstank i PP til DI-vand
  • Automatisk trykforøgerpumpe

Pålidelig vandkvalitet til produktion af juice

Vandbehandling til fremstilling af juice

Rynkeby Foods A/S er nordens største producent af saft og juice.

Som følge af en udvidelse af produktionen var der behov for at øge kapaciteten til produktion af procesvand. Grundfos har leveret en komplet vandbehandlingsløsning, der producerer blødgjort og demineraliseret vand til følgende formål:

  • rengøring
  • spædevand til dampkedel
  • skyllevand til flaskevasker
  • smøremiddel til fødevarepumper

Industri : Fødevareindustrien

Applikation : Kedelvand | Procesvand | Skyllevand

 

Teknisk data:

  • Ydelse, demineraliseret vand: 8 m³/t
  • Ledningsevne: <20 µS/cm
  • Ydelse, trykforøgerpumpe: 80 m³/t

Enheder i anlæg:

  • Blødgøringsanlæg type SMH 1202-F
  • Omvendt osmoseanlæg type RO C3-6 med SE30-styring
  • Buffertank i PP (39 m³)
  • Trykforøgerpumpe

Klar til at sikre din vandkvalitet?