Artikel

Optimer fjernvarmeanlæggets ydeevne med Grundfos iGRID

Hos Grundfos udvikler vi intelligente, effektive og driftssikre løsninger, der er designet til at optimere ydeevnen i fjernvarmenetværk. En af vores nøgleløsninger er Grundfos iGRID. Se filmen for at finde ud af, hvordan Grundfos iGRID bruger begrebet intelligente lavtemperaturzoner og realtidsdata til at reducere temperaturer og varmetab og integrere vedvarende energikilder.

Grundfos GRID: En banebrydende fjernvarmeløsning

Fjernvarme har potentialet til at blive rygraden i den grønne omstilling, fordi den kan udnytte energi fra ustabile vedvarende energikilder som vind og sol. Men for at realisere dette potentiale skal temperaturerne i fjernvarmenettet sænkes.

En af vores mest avancerede løsninger, som er designet til dette, er Grundfos iGRID. Med udgangspunkt i konceptet om lavtemperaturzoner og behovsstyret distribution og forsyning optimerer og styrer iGRID temperaturerne, så det er muligt at levere det rette tryk i nettet eller zonen.

Ved at opdele fjernvarmenettet i mindre zoner med lignende bygningsegenskaber er det ikke længere bygningen med det højeste temperaturbehov, der bestemmer, hvordan hele nettet skal drives. Sammen med efterspørgselsdrevet distribution får du en løsning, der kan opfylde kravene uden at øge resttrykket.

De lavtemperaturzoner, som iGRID muliggør, gør det også muligt at udnytte mere vedvarende energi. Faktisk har iGRID potentiale til at give mere end 1,3 millioner europæiske husstande gratis energi og reducere CO₂-udledningen fra fjernvarme betydeligt.

Lavere temperaturer og mindre varmetab

Optimering af fremløbstemperaturen kan også reducere varmetabet betydeligt. Ved hjælp af decentrale blandesløjfer, også kaldet iGRID-temperaturzoner, kan man sikre, at temperaturen reduceres til det lavest mulige niveau i zonen, og at der kun tilsættes tryk, når det er nødvendigt. Ofte er det muligt at reducere varmetabet med op til 30 %.

iGRID Temperature Optimiser er en styring med en softwarepakke, der optimerer fremløbstemperaturen i henhold til det faktiske varmebehov og de aktuelle vejrforhold – enten for hele nettet eller en bestemt zone.

Hvert minut leveres der data til iGRID Temperature Optimiser og til SCADA-systemet. Ud fra disse data har du mulighed for at justere pumpehastigheden og dermed optimere varmefordelingen i henhold til realtidsbehovet.

Ved at sænke temperaturen og tilføje tryk, hvor det er nødvendigt, reduceres varmetabet betydeligt, og rør og kritiske komponenter vil være mindre udsatte for termisk belastning, hvilket reducerer lækager og øger anlæggets samlede levetid.

Grundfos iGRID er baseret på konceptet intelligente lavtemperaturzoner og realtidsdata.

Ofte er det muligt at reducere varmetabet med helt op til 30 % med Grundfos iGRID.

Overvågning i realtid og nyttige data

Vi fokuserer også på at optimere netværk gennem en digital tilgang med konnektivitet og data. Ved at integrere tilslutningsmuligheder i vores intelligente pumper og komponenter åbner vi op for en ny verden af værdifuld datainteraktion og vigtig viden.

Grundfos iGRID muliggør overvågning i realtid og data om kritiske punkter i elnettet, herunder temperatur, flow, tryk og leveret varme, hvilket giver et perfekt overblik over potentielle optimeringsområder.

For at reducere varmetabet i nettet mest muligt optimeres temperaturerne f.eks. baseret på realtidsdata fra iGRID-målepunkter. Dataene bruges til iGRID Temperature Zone, der bruger en blandesløjfe og en iGRID Temperature Optimiser til at sænke fremløbstemperaturen for at levere lige præcis det niveau, der kræves.

Det betyder også, at du får nyttige data, der er tilgængelige på smartenheder, online og via SCADA-systemer – og iGRID resulterer også i automatisk indregulering af zonen baseret på realtidsdata i stedet for manuelt at ændre sætpunkter baseret på teoretiske hydrauliske modeller.

Læs artikler og cases om, hvordan fjernvarme kan forbedre neteffektiviteten, sikkerheden og fleksibiliteten, samtidig med at vedvarende energi integreres og omkostningerne reduceres.

Udforsk vores intelligente og effektive pumpeløsninger, der hjælper med at optimere fjernvarmeanlæggets ydeevne i dag – og i morgen.

Vil du vide mere om fjernvarme?

Kontakt en af vores specialister i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med fjernvarme.