Artikel
Derfor skal nutidens varme- og køleanlæg ændres
Opvarmning og køling står allerede en enorm mængde af verdens energiforbrug, og med stigende efterspørgsel efter komfortable boliger ser det ikke ud til, at der vil ske en opbremsning i energiforbruget. Derfor er verden er langt fra målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 grader. Se filmen for at se, hvordan fjernvarme og -køling kan hjælpe med at øge komforten i vores bygninger på en bæredygtig måde.
Stigende efterspørgsel efter opvarmning og køling kræver energieffektivitet
Det bliver en enorm opgave at begrænse den globale opvarmning til 2 °C, for slet ikke at tale om at opfylde Parisaftalens mål på 1,5 °C. Hvordan kan vi skabe balance mellem komfort og bæredygtighed, når bygningerne allerede tegner sig for 40 % af verdens energiforbrug, og alene kølebehovet forventes at blive mere end tredoblet inden 2050?
For at imødekomme nutidens krav og sikre, at vi er forberedt på morgendagens udfordringer, har vi brug for bæredygtige innovationer, og vi er nødt til at blive mere energieffektive.
Fjernvarme og -køling forventes at spille en stor rolle i forhold til at optimere forsyningsnettet og integrere vedvarende og overskydende energikilder, som i øjeblikket går til spilde. Men kun med det rigtige design og den rigtige drift.
Udfordringerne ved nutidens varme- og køleanlæg
Nutidens fjernvarme- og køleanlæg designes og drives ikke altid effektivt, og de er præget af problemer som varme- og tryktab samt ujævn varmefordeling.
Det skyldes hovedsageligt, at de kører med sætpunkter, der betjener bygningerne med de højeste krav, hvilket betyder, at de største energiforbrugere bestemmer, hvordan hele nettet skal drives. Jo højere temperaturen er, jo mindre energieffektivt og højtydende vil anlægget være, hvilket i sidste ende resulterer i ujævn varmefordeling og store varmetab.
Et andet kritisk problem med meget af fjernvarmen i dag er, at der stadig er stor afhængighed af fossile brændstoffer. I dag er 75 % af den europæiske opvarmning er baseret på fossile brændstoffer. På globalt plan er det endnu værre, da 90 % af fjernvarmen var baseret på fossile brændstoffer i 2022.
Mange fjernvarme- og køleværker er allerede begyndt at integrere mere bæredygtige energikilder i deres net, herunder overskudsvarme fra datacentre og spildevandsanlæg og vedvarende energikilder som vind og sol. Men vi er langt fra i mål endnu. For virkelig at frigøre potentialet i fjernvarme og -køling er vi nødt til at holde op med at tænke i siloer i forhold til vores varmeanlæg.
Fjernvarmens vedvarende – og sikre – potentiale
Vedvarende energikilder udgør kun 5 % af fjernvarmeforsyningen på globalt plan, men tingene er ved at ændre sig. Forbruget af vedvarende energi inden for fjernvarme og -køling forventes at vokse med mere end 40 % globalt, anført af markeder som Kina, Tyskland, Danmark og Frankrig.
Design og drift af fjernvarme- og kølenet med intelligente løsninger gør det muligt at skabe lavtemperaturzoner og reducere varmebehovet.
Som følge heraf kan vi udvide nettene og integrere både vedvarende energikilder som geotermisk energi, solenergi og vindkraft og overskydende energikilder som affaldsforbrænding og varme fra industrielle processer og datacentre – kilder, som ofte ikke udnyttes godt nok i dag.
En ekstra fordel ved fjernvarme er forsyningssikkerheden. Ved at integrere kilder som solenergi og overskudsvarme er fjernvarme ikke begrænset til en enkelt type brændstof som kul eller olie, som kan gøre slutbrugerne sårbare over for prisudsving eller energimangel.
Læs artikler og cases om, hvordan fjernvarme kan forbedre neteffektiviteten, sikkerheden og fleksibiliteten, samtidig med at vedvarende energi integreres og omkostningerne reduceres.
Læs mere om intelligent fjernvarme og -køling
Vi har samlet en artikelserie, der udvider vores ekspertise inden for fjernvarme og -køling. Klik nedenfor for at læse mere.
Udforsk vores intelligente og effektive pumpeløsninger, der hjælper med at optimere fjernvarmeanlæggets ydeevne i dag – og i morgen.
Vil du vide mere om fjernvarme?
Kontakt en af vores specialister i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med fjernvarme.