Pumper mod kraftig regn: Sådan beskytter du danske hjem mod vand i boligen

Kraftig regn og skybrud giver større risiko for vandindtrængning i danske hjem – særligt i kældre og andre lavtliggende rum. I de situationer spiller du som installatør en central rolle i både at rådgive om og anbefale pumpeløsninger, der kan forebygge vandskader og håndtere akutte situationer med indtrængende vand. Denne artikel giver tips til rådgivning og anbefalinger, som du kan bruge direkte i dialogen med boligejerne.

Ekstremt vejr skaber nye behov for rådgivning og beskyttelse

Når regnmængderne stiger, øges presset på dræn, afløb og fundamenter. Og mange boligejere oplever usikkerhed, fordi de ikke ved, hvilke pumpeløsninger der rent faktisk beskytter mod vandindtrængning. Her bliver du som installatør en vigtig sparringspartner.

Stigende regnmængder øger risikoen for vandindtrængning

Hyppigere skybrud betyder, at terræn, fundamenter, kældre og andre lavtliggende områder udsættes for store vandmængder på kort tid. Hvis afløb og dræn ikke kan følge med, kan vandet trænge ind gennem fx vægge, gulve, riste og lyskasser.

Installatørens rolle i forhold til forebyggelse

Boligejerne forventer ikke kun hurtig hjælp fra dig, men også rådgivning, hvor du:

  • forklarer årsagerne til vandindtrængning
  • anbefaler de rigtige pumpetyper
  • vejleder om forebyggelse og korrekt dimensionering
  • sikrer, at løsningen tilpasses husets forhold.
     

Udfordringer ved vand i kælderen under kraftig regn

Hvad gør jeg først, når der kommer vand i kælderen?

Når der opstår et akut vandproblem, er det vigtigt, at du anbefaler husejeren at:

  1. afbryde strømmen, hvis det kan gøres sikkert
  2. undgå kontakt med forurenet vand
  3. få pumpet vandet væk så hurtigt som muligt
  4. flytte inventar og værdier.

Hurtig handling mindsker risikoen for vandskade, fugtskade og skimmelsvamp.

Hvad gør jeg ved en vandskade i kælderen?

Når der opstår en vandskade, er det vigtigt at dokumentere skadernes omfang. Derfor bør din anbefaling til husejeren være, at han:

  • beskriver og dokumenterer skader på vægge, gulve og installationer
  • tager billeder før oprydning
  • kontakter forsikringsselskabet så hurtigt som muligt
  • vurderer om der er materialer, som skal udskiftes.

Hvordan undgår jeg skimmelsvamp efter en vandskade?

Følgende tre punkter er også gode at informere husejeren om, når der har været oversvømmelse:

  • Fjern fugt med affugtere, varme og udluftning
  • Hold øje med lugt, misfarvninger og vedvarende fugt
  • Brug evt. professionelle affugtere ved større skader.

Årsager til vandindtrængning: Tilbageløb eller kraftig regn?

Mange oplever vand i fx kælderen uden at vide, om det skyldes regnvand udefra eller tilbageløb fra kloak.

Hvad er forskellen på tilbageløb og almindelig oversvømmelse?

  • Almindelig oversvømmelse skyldes typisk regnvand udefra, der trænger ind gennem fx fundament, vægge eller kælder- og terrassedøre.

  • Tilbageløb fra kloak sker, når kloakken bliver overfyldt og ikke kan følge med presset. Så presses vandet op gennem gulvafløb, toiletter eller andre afløbspunkter.

Hvordan ved husejeren, at der er tale om tilbageløb fra kloak?

Typiske tegn på tilbageløb fra kloak er, når:

  • vandet stiger op fra gulvafløb
  • vandet kommer op af toilettet
  • der er kraftige lugtgenere
  • der er snavset vand med partikler.

Hvorfor er tilbageløb fra kloak alvorligt?

Tilbageløb med kloakvand indebærer både en sundhedsrisiko, lugtgener og som regel et behov for professionel rengøring. Er der risiko for tilbageløb, bør løsningen bestå af en korrekt dimensioneret pumpe kombineret med en kontraventil eller højvandslukke.
 

Pumpeløsninger der beskytter mod vandindtrængning under kraftig regn

Du kan give husejeren ekstra tryghed i rådgivningsprocessen ved også at forklare, hvordan pumper fungerer, og hvornår de bør anvendes.

Hvordan kan en pumpe beskytte mod oversvømmelse ved kraftig regn?

En pumpe fjerner vand hurtigt fra udsatte områder, før det når at samle sig. Det:

  • holder vandstanden nede
  • reducerer risikoen for vandskader
  • beskytter kældre, brønde, skakte og terræn.

Hvordan virker en dykpumpe?

En dykpumpe står nedsænket i vandet, hvor den suger vandet ind og presser det ud igen gennem en slange til et sikkert afløb. Dykpumper anvendes især i kældre, skakte og brønde, hvor vandet skal fjernes hurtigt.

Hvilke typer vand kan en dykpumpe håndtere?

  • Rent vand: fx regnvand
  • Let snavset vand: sand, slam
  • Snavset vand: større partikler, kræver kraftigere pumpe.

Hvad er forskellen på en drænpumpe og en dykpumpe?

  • Dykpumpe: står direkte i vandet, håndterer store mængder hurtigt
  • Drænpumpe: står i dræn/skakte og holder området tørt løbende.

Hvor effektivt fjerner en drænpumpe vand ved skybrud?

Effektiviteten afhænger af:

  • kapacitet
  • løftehøjde
  • drænforhold og jordbundsforhold.

Er pumpen korrekt dimensioneret, er den afgørende faktor for at få bugt med vandet.
 

Valg af den rigtige pumpeløsning 

Når du skal anbefale den rigtige dykpumpe eller drænpumpe til dine kunder, er det en fordel at have nogle beskrivelser klar, som husejeren let kan forstå ift. at vælge den rette løsning. Derfor har vi i det følgende forklaret de mest gængse pumpeløsninger så overskueligt som muligt.

Alt i en-drænløsning

MULTIBOX er en alt i en-drænløsning, som er klar til brug på få minutter. Sættet indeholder en UNILIFT CC-pumpe, en brandslange, så vandet kan ledes bort fra bygningen, samt adaptere og strømkabel samlet i en boks, der filtrerer vandet og mindsker risikoen for tilstopning. Uden si kan pumpen suge ned til et vandspejl på kun ca. 3 mm.

Når der står vand i kælderen eller i en lille brønd

Er der vand i fx kælderen eller i en brønd efter regnvejr, er UNILIFT KP-dykpumpen i rustfrit stål det rette valg. Pumpen er lavet til situationer, hvor vandet bare skal hurtigt væk. Den er let at bruge og effektiv ifm. mindre oversvømmelser.

Når du vil have gulvet næsten helt tørt

Hvis du vil dræne gulvet så tæt på tørt som muligt – er UNILIFT CC-dykpumpen i komposit det oplagte valg. UNILIFT CC kan nemlig suge vandet helt ned til 3 mm over gulvniveau, så risikoen for skader minimeres øjeblikkeligt. UNILIFT CC er en del af MULTIBOX alt i en-drænløsningen.

Når der er rigtig meget vand – eller vand med snavs og større partikler

Står du i en mere alvorlig situation med store mængder vand, gentagne oversvømmelser eller vand med snavs og større partikler, så er UNILIFT AP-dykpumpen den robuste løsning. Den er velegnet til dybere brønde og steder, hvor pumpen skal arbejde hårdt og stabilt over længere tid.

Praktiske anbefalinger til forebyggelse af vandskader

Disse praktiske tips kan du dele med husejeren for at hjælpe dem med bedre at forebygge vandskader og reagere på de første tegn på problemer.

  • Hold tagrender, nedløb og afløbsriste rene, så vandet kan ledes væk uden forhindringer.
  • Hold øje med særlige risikozoner som sokkel, lyskasser og kældertrapper. Står der vand, skal der reageres.
  • Tjek for fugt i vægge og gulve. Lugt og misfarvninger kan være tegn på fugtproblemer og er billigere at afhjælpe, hvis de opdages tidligt.
  • Spørg din installatør om pumper, der kan holde vandstanden nede eller helt fjerne indtrængende vand. Installatøren vurderer, om der er brug for en fast installation eller en transportabel pumpe, og sikrer korrekt dimensionering og placering.

FAQ

De fleste husejere står med de samme spørgsmål, når der opstår vandproblemer i fx kælderen. Svarene og forklaringerne nedenfor kan du bruge, når du står over for kunden og gerne vil give den bedst mulige rådgivning.

Hvordan virker en dykpumpe? 

En dykpumpe står nedsænket i vandet, som den suger ind og presser ud igen gennem en slange til et sikkert afløb. En dykpumpe bruges typisk i kældre, brønde og skakte, hvor vand skal fjernes hurtigt.

Hvilken dykpumpe skal jeg vælge? 

Valget afhænger af situationen: UNILIFT KP til mindre oversvømmelser, UNILIFT CC når gulvet skal pumpes næsten helt tørt, og UNILIFT AP til store mængder vand, gentagne problemer eller vand med snavs og større partikler.

Kan en pumpe forhindre vand i at trænge ind i kælderen ved regnvejr? 

En pumpe kan holde vandstanden nede, når regnmængder overstiger afløbenes kapacitet. Den fjerner vandet hurtigt, mindsker risikoen for oversvømmelse og forebygger fugt og vandskader.

Hvad er forskellen på en drænpumpe og en dykpumpe? 

En dykpumpe står direkte i vand og håndterer vandet hurtigt i akutte situationer. En drænpumpe står typisk i dræn, sumpbrønde eller skakte, og pumper løbende for at holde området tørt.

Hvad gør jeg ved en vandskade i kælderen? 

Som husejer bør du altid dokumentere skaderne grundigt, tage billeder før oprydning, kontakte forsikringsselskabet tidligt og få vurderet, om bygningsdele eller installationer er skadet og skal udbedres.

Hvad er forskellen på tilbageløb og almindelig oversvømmelse? 

Almindelig oversvømmelse skyldes regnvand udefra, der trænger ind gennem terræn eller vægge. Tilbageløb kommer indefra, gennem afløb og toiletter, når kloakken bliver overfyldt og presser vand tilbage.