Ultrarent vand

Ultrarent vand lever op til de højeste krav til vandkvalitet, da næsten alle opløste salte, mineraler, gasser og organiske stoffer er fjernet.

Dette resulterer i en ekstremt lav ledningsevne, typisk mellem 0,06 og 0,2 µS/cm. Den høje vandkvalitet opnås ved hjælp af avancerede poleringsteknologier som elektrodeionisering (EDI) og mixed-bed. Produktion af ultrarent vand omfatter flere behandlingstrin, hvor filtrering, blødgøring, demineralisering og afsluttende polering kombineres for at opnå den ønskede vandkvalitet.

I kritiske applikationer kan selv små mængder urenheder i vandet påvirke processer, produktkvalitet og driftssikkerhed. Ved at sikre en ensartet og kontrolleret vandkvalitet bidrager ultrarent vand til stabile processer, beskytter følsomt udstyr og understøtter en pålidelig drift i de mest krævende applikationsmiljøer.

Fjernede stoffer
  • Natrium (Na+)
  • Klorid (CI-)
  • Nitrat (NO3-)
  • Sulfat (SO4--)
  • Kiselsyre (SIO4-)
  • Alkalinitet (HCO3-)

Løsninger og teknologier til ultrarent vand

Håndtering af utilstrækkelig vandkvalitet i kritiske processer

Ultrarent vand bidrager til stabile processer, beskytter følsomt udstyr og sikrer en ensartet drift i kritiske processer, hvor driftssikkerhed er afgørende.

Produktion af grøn brint

Stabil elektrolyseproces

Utilstrækkelig vandkvalitet kan påvirke elektrolysatorens effektivitet og levetid. Ultrarent vand bidrager til en stabil drift og effektiv brintproduktion.

Lægemiddel- og sundhedssektoren

Beskyt produktkvaliteten og overholdelse af krav

Spor af urenheder i procesvandet kan udgøre en risiko for produktsikkerheden og overholdelsen af lovgivningen. Ultrarent vand hjælper til at sikre ensartet produktkvalitet og stabile processer.

Industriel og kemisk forarbejdning

Forebyg kontaminering og procesforstyrrelser

Selv små mængder urenheder i procesvandet kan påvirke kemiske processer og øge risikoen for driftsforstyrrelser eller skader på følsomt udstyr. Ultrarent vand sikrer de stabile forhold, som kritiske processer kræver.

Kraftvarmeværker

Beskyt kritisk udstyr og øg effektiviteten

Opløste salte og mineraler kan føre til korrosion, aflejringer og kedelsten i kedler og højtrykssystemer. Ultrarent vand bidrager til en sikker og energieffektiv drift ved at beskytte anlægget og opretholde den nødvendige vandkvalitet.

Udforsk relaterede tekniske referencer

Kontinuerlig forsyning af 50 m³/t ultrarent vand til kemikaliefremstilling

50 m³/t kontinuerlig forsyning af ultrarent vand til kemisk industri

Induss IV: Dette projekt omfatter et fuldautomatisk, der producerer 50 m³/t ultrarent vand, primært som ingrediens- og procesvand i kemikaliefremstilling, men også delvist som kedelspædevand. Vandet behandles ved membranfiltrering efterfulgt af EDI-polering og lagres i en buffertank på 2.000 m³ for at kompensere for variationer i forbruget i løbet af dagen.

Projektet er et licitationsprojekt for en kemikalieproducent, der ønskede en meget driftssikker og pålidelig forsyning af ultrarent vand. Anlægget arbejder derfor med tre produktionslinjer à 25 m³/t, hvoraf den ene er redundant, hvilket medfører en utrolig høj forsyningssikkerhed.

Anlægget omfatter mere end 500 komponenter, der kan overvåges og fjernstyres fra et centralt kontrolrum.

Vandbesparelse har også været et væsentligt fokusområde for valg af løsning. Derfor er anlægget udstyret med vand- og energibesparende RO-PLUS omvendt osmoseanlæg.

Industri Kemisk industri

Applikation: Kedelvand | Procesvand

 

Teknisk data

  • Ydelse: 3 x 25 m³/t
  • Ledningsevne: < 0,7 µS/cm
  • Kiselsyre: < 0,015 ppm

Enheder i anlæg:

  • Aniscalant dosering
  • Double-pass omvendt osmoseanlæg 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Fuldautomatisk CIP-enhed
  • EDI-anlæg 3 x 5-5000e
  • PLC-styresystem med 4 redundante S7-400H-CPU'er
  • SCADA med visualisering og overvågning via iFIX-skærmbilleder

Vandbehandling til kombineret gas- og dampturbineanlæg

Vandbehandling til kombineret gas- og dampturbineanlæg

Grundfos har leveret vandbehandlingsanlæg til et af Polens største kraftvarmeværker med en produktionskapacitet på 400 MVe og 240 MWt, placeret i byen Stalowa Wola.

Projektet omhandler et af de største anlæg med gasfyret kraftvarme i Polen og er en del af landets mål om at reducere afhængigheden af kul til elproduktion.

Vandbehandlingsanlægget er designet og bygget til at levere spædevand til højtrykskedler samt spædevand til fjernvarmenettet.

Vandkilden er flodvand. Første trin i behandlingen er koagulering og flokkulering efterfulgt af sandfiltrering. EDR-anlæg (electrodialysis reversal) anvendes til delvis afsaltning efterfølgende.

Herefter gennemgår vandet membranfiltrering via et double-pass omvendt osmoseanlæg (DPRO). Forbehandling til DPRO er antiscalant-dosering, og NaOH doseres mellem RO-trinene for at binde fri CO2. Til sidst poleres vandet ved EDI for at opnå ultrarent vand.

Derudover består løsningen af et fuldautomatisk CIP-enhed, der gør det nemt at rengøre RO-membranerne, når det er nødvendigt. Anlægget kan køre med fleksibel ydelse takket være VFD-styrede RO-pumper.

Industri: Kraftvarmeværker

Applikation: Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Teknisk data

  • Kiselsyre: < 3 ppb (grænse 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (grænse 100 ppb)
  • Ydelse: 3 x 25 m³/t

Enheder i anlæg:

  • Antiscalant dosering
  • Double-pass omvendt osmoseanlæg 3 x DPRO C4-28/20
  • Elektrodeioniseringsanlæg 3 x EDI 4 x 5000e
  • Fuldautomatisk CIP-enhed

Kemikaliefrit spædevand til kraftværk

Kemikaliefrit spædevand til kraftværk

Energie Steiermark Kraftværk i Graz, Østrig har udskiftet deres eksisterende vandbehandlingsanlæg, der producerer spædevand – primært for at undgå at bruge kemikalier. Ved at anvende double-pass omvendt osmoseanlæg, membranafgasser og EDI fra Grundfos produceres ultrarent vand af meget høj kvalitet.

Industri:  Kraftvarmeværker

Applikation:  Kedelvand | Fjernvarmevand

 

Teknisk data: 

  • Ydelse: 2 x 12 m³/t
  • Ledningsevne: < 0,07 µS/cm
  • Kiselsyre (SiO2): < 10 ppm

Enheder i anlæg:

  • Dosering af antiscalant
  • Double-pass omvendt osmoseanlæg 2 x DPRO C3-12/9
  • Membranafgasser MDU 1-10x28" CAVP
  • Elektrodeioniseringsanlæg 2 x EDI 2-5000e
  • Styringsenhed

Komplet produktionsanlæg til Purified Water

Komplet produktionsanlæg til Purified Water

Hos Fertin Pharma har Grundfos leveret, installeret og idriftsat et vandbehandlingsanlæg til produktion af Purified Water (PW), som anvendes både til rengøring og til fremstilling af medicinsk tyggegummi. Med den øgede produktionskapacitet kan det nye anlæg nu levere op til 3.000 liter renset vand i timen. Faciliteterne opfylder alle gældende GMP*-krav fra både den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) og EU samt kravene i EU's maskindirektiv og de gældende udgaver af United States Pharmacopeia (USP) og European Pharmacopoeia (Ph. Eur).

* = God fremstillingspraksis

Vandbehandlingsanlægget er designet til pålidelig døgndrift 365 dage om året. Anlægget kan saniteres ved kemisk sanitering.

Alt rustfrit stål i kontakt med det behandlede vand efter RO-anlægget er udført i AISI 316L. Overfladeruheden er mindre end < 0,8 µm,mens svejsningerne har en ruhed på under < 1,6 µm. Alle svejsninger er dokumenteret i en svejselog.

Den kompakte pharma-enhed (CU:PHARMA) er udstyret med vandbesparende teknologi. Omvendt osmoseanlægget opnår en vandudnyttelse på godt 90 % uden at gå på kompromis med driftssikkerheden eller vandkvaliteten.

Industri : Farmaceutisk industri

Applikation : Ingrediensvand

 

Teknisk data

  • Ydelse: 3.000 l/t
  • Ledningsevne: <0,1 µS/cm ved 15 °C
  • TOC: <500 ppb
  • CFU: <100 CFU pr. ml

Enheder i anlæg:

  • Trykforøgerpumpe
  • Blødgøringsanlæg type SMP 362 med Testomat til overvågning af hårdhed
  • CU:PHARMA-kompaktenhed, med RO-PLUS-system og forbehandling
  • EDI til polering
  • Blandetank
  • CIP-enhed 
  • Central styring med PLC og HMI