Ultrarent vand til produktion af e-metanol

Grundfos Water Treatment har designet og produceret den komplette vandbehandlingsløsning til verdens første store kommercielle e-metanolproduktion.

Emner:

  • Ultrarent vand til PtX
  • Høj vandudnyttelse og energieffektivitet
  • Grøn teknologi

European Energy er en dansk virksomhed med vind- sol- og power-to-x projekter og står bag verdens første store kommercielle e-metanol produktionsanlæg i Kassø ved Aabenraa.

Brinten produceres af et 50 MW PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolysatoranlæg fra Siemens Energy. Ultrarent vand fungerer som det primære råmateriale til grøn brintproduktion og er med til at sikre elektrolysatorens optimale ydeevne.

Vandbehandlingsløsningen består af teknologi med høj vandudnyttelse som understøtter en bæredygtig produktion af grøn brint.

Behandlingstrin i løsningen

PEM eletrolysatoren er afhængig af en stabil forsyning på 10.000 liter ultrarent vand i timen med en ledningsevne under 0,1 μS/cm. Grundfos har designet og produceret den komplette vandbehandlingsløsning, der opfylder spædevandskravene til PEM.

Råvandet i løsningen er grundvand, der allerede har gennemgået beluftning og sandfiltrering. I den videre rensning af vandet er der særligt fokus på metalioner, organiske stoffer og CO2. Vandbehandlingen består derfor af følgende behandlingstrin:

  • Antiscalant dosering der reducerer hårdhenden og indholdet af silika i vandet.
  • Membranfiltrering med omvendt osmoseanlæg hvor der renses for yderligere ioner og organiske stoffer, så vandet får karakter af demineraliseret vand.
  • Membranafgasning sørger for effektiv fjernelse af CO2 uden brug af kemikalier. CO2 fjernes for at forbedre driften af det sidste behandlingstrin med EDI.    
  • EDI og mixed-bed anlæg er sidste behandlingstrin, hvor vandet poleres og resterende salte og urenheder tilbageholdes, så der opnås ultrarent vand.

Efter RO anvendes EDI og mixed-bed til polering af det demineraliserede vand for at opnå en lav ledningsevne.

Vand- og energibesparende løsning

For at understøtte en bæredygtig produktion er Grundfos' omvendt osmoseanlæg type RO-PLUS valgt som en del af løsningen. RO-PLUS er designet til at have en høj vandudnyttelse, så vandspild i behandlingsprocessen kan reduceres med mere end 60 % sammenlignet med et omvendt osmoseanlæg uden PLUS-trin. 

RO-PLUS anvender lavenergimembraner og pumper, der er udstyret med højeffektive motorer og frekvensomformere. Disse komponenter er designet til at minimere energiforbruget, samtidig med at det nødvendige ydelsesniveau opretholdes. 

CO2-neutralt brændstof til industrien

A.P. Møller - Mærsk, LEGO Koncernen og Novo Nordisk er aftagere af e-metanolen fra European Energy-anlægget i Kassøe.

Udskiftning af konventionel metanol til grøn e-metanol er et led i at reducere CO2 udledningen i den tunge transportsektor og gøre produktionen af plast mere bæredygtigt.

Fakta

Om Power-to-X-anlægget i Kassøe

Den grønne e-methanol i Kassøe produceres med vedvarende energi fra den nærliggende Kassø Solpark, der er udviklet og opført af European Energy. Solcelleparken har en kapacitet på 300 MW, hvilket svarer til energiforbruget i 75.000 danske husstande.

PEM elektrolyseanlægget er designet, leveret og sat i drift af Siemens Energy. Grundfos er leverandør af vandbehandlingsløsningen til elektrolyseanlægget.

A.P. Møller - Mærsk, LEGO Koncernen og Novo Nordisk er aftagere af den produceret e-metanol, som et led i at reducere CO2-udledningen inden for den tunge transportsektor og plastproduktion. 

Teknisk data

  • Råvand: byvand uden klor
  • Ydelse: 10 m3/h
  • Ledningsevne: < 0, 1 μS/cm

Enheder i løsningen

Relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Ingen brint uden vand

Overgangen til grøn energi handler ikke kun om produktion. Opbevaring og distribution er lige så vigtig. Produktionen af grøn brint omfavner denne udfordring - og vand spiller en afgørende rolle i processen.

Grøn brintproduktion indebærer flytning og behandling af store mængder vand for at opfylde kravene til spædevand, poleringsloop, ultrarent vand og køling. Baseret på vores mange års erfaring med vandbehandling til elektrolyse, sikrer vi dig en driftsikker og omkostningseffektiv vandløsning til grøn brintproduktion.