Artikel

Hvorfor er mit vandtryk lavt? En guide til boligejere

Er du nogensinde trådt ind under bruseren, klar til at vaske skidtet og dagens stress af dig, bare for at finde ud af, at strålen fra bruseren er så svag, at du knap nok kan skylle shampooen ud af dit hår? Det kan føles meget frustrerende og utilfredsstillende, især når det betyder, at du bliver forsinket i dine rutiner og møder senere på arbejdet eller ikke kommer i seng i tide.

 For lavt vandtryk  er et problem, mange boligejere kæmper med, og der kan være mange grunde til, at du pludselig stiller dig selv spørgsmålet  "Hvorfor er mit vandtryk så lavt.  Den gode nyhed er, at du sommetider kan løse problemet selv. I de mere komplicerede tilfælde kan du være nødt at spørge dine naboer, vandværket eller en VVS-installatør om hjælp.

Hvad kan forårsage lavt vandtryk i hele huset?

Vandtrykket afgør, hvor hurtigt vandet strømmer ud fra dine vandhaner. Det  måles i enten "bar " eller PSI. En bar  svarer omtrent til 14,5 PSI. Vandtrykket skal typisk ligge mellem 45 og 80 PSI. Hvis det er under 40 PSI, anses det for at være lavt. Hvis du ikke har en vandmåler, kan du bede din vandforsyning om at måle dit vandtryk, eller du kan selv måle det ved hjælp af en vandtryksmåler.

Vandanlæggets infrastruktur, en stor efterspørgsel efter vand i boligen, og aflejringer i vandrørene er nogle af de mest typiske årsager lavt vandtryk. I nogle tilfælde kan problemet ligge hos vandforsyningsselskabet.

Har du ikke tid til at undersøge det? Læs mere om, hvordan du med en trykforøgerløsning kan løfte komforten i din bolig til nye højder. Få et perfekt vandtryk allerede i dag.

Beskyt din bolig mod et fald i vandtrykket

Hvis du er proaktiv, kan du nemt holde vandtrykket højt og stabilt. Med vores recirkulationspumper kan du sikre, at du og din familie har et pålideligt og ensartet vandtryk hver dag. 

Få et perfekt vandtryk allerede i dag.

 

10 almindelige årsager  til lavt vandtryk  i private boliger 

Her er de mest almindelige årsager til, at du kan opleve  lavt vandtryk.

Vi tager dem i rækkefølge:

1: Dine ventiler er helt eller delvist lukkede

Hvis du oplever, at vandtrykket er lavere end normalt, kan det skyldes, at husets hovedstopventil eller vandmålerventil ikke er helt åben. 

2: Der er problemer med din vandforsyning 

I perioder med især varmt vejr, kan vandværket holde lidt på vandet for at sikre, at der er nok til alle hele dagen. Start med at spørge dine naboer og kontakte vandværket.

Et trykforøgeranlæg er den ideelle løsning i følgende situationer:

3: Der er blevet indført nye regler i din by

Det kan have konsekvenser for vandforsyningen og resultere i et lavere vandtryk i din bolig. 

4: Din familie kan have et højt vandforbrug

Selvom det ikke burde påvirke vandtrykket, at en eller to vandhaner løber samtidigt, kan vandtrykket godt blive lavere, hvis der er gang i flere vandintensive aktiviteter på én gang, som f.eks. hvis opvaskemaskinen og vaskemaskinen er i gang, samtidig med at du står under bruseren.

5: Du deler vandledning med dine naboer

Hvis dit vand bliver delt mellem flere husstande, kan vandtrykket hos dig blive lavere, hvis f.eks. din nabo står under bruseren eller vasker sin bil.

Disse scenarier kræver noget rengøringsarbejde fra din side:

6: Der er noget galt med et armatur 

Oplever du,  at vandtrykket kun er lavt   ét eller måske to-tre steder? Vandhanen eller brusehovedet kan være snavset, tilstoppet eller rustet til. 

7: Der har dannet sig aflejringer

På steder med "hårdt vand" kan et hvid-gråt lag af kalk blokere for vandgennemstrømningen i rørene og på de forskellige hvidevarers overflader. 

I nogle tilfælde er det en god idé at tilkalde en VVS-installatør:

8: Noget andet blokerer dine rør

Hvis der sidder noget fast i rørene, som f.eks. stof eller smykker, kan vandet ikke løbe lige så effektivt gennem rørene. 

9: Rørene er korroderede

Vandrør af galvaniseret stål holder nogle gange kun i omkring 20 år. Du vil bemærke et fald i vandtrykket , når rørene er ved nå slutningen af deres levetid. 

10: Der er en lækage

Desværre kan der opstå en lækage! Der kan være flere rør, der lækker på én gang. Prøv selv at finde lækagen først.

 

Hvad skal der så ske?

Hvis du ikke selv kan finde årsagen til det lave vandtryk i din bolig, kan du kontakte dit vandforsyningsselskab eller en VVS-installatør for at få hjælp. Du kan også øge vandtrykket ved hjælp af en trykforøgerpumpe!