Grundfos te garantiza el montaje y entrega de tus bombas sumergibles de pozo en cualquier punto de la Península Ibérica en menos de 5 días hábiles
En Grundfos sabemos que si una bomba tiene un problema en un momento crítico, debe ser reemplazada con urgencia para no comprometer el funcionamiento de tu sistema o negocio. Por ello, nos comprometemos a montar y entregar una bomba sumergible SP personalizada, en un plazo máximo de 5 días laborables en cualquier punto de la Península Ibérica.
- Gama Grundfos SP de 17 hasta 215 m3/h.
- Arranque directo incluido hasta 30kW, para más de 30kW arranque estrella-triángulo.
- Las bombas se suministran en un palé, con la bomba y el motor por separado. Excepcionalmente, bajo pedido y evaluación, podemos enviar la bomba eléctrica montada.
Descubre aquí los modelos incluidos en la campaña
Descubre todo lo que necesitas saber sobre las aplicaciones de riego con Grundfos
Entra en nuestra sección de riego Grundfos y descubre la gama completa. Además de la bomba sumergible Grundfos SP, podrás ver la SQ, la SQE y la SQFlex y podrás ver en detalle las características y ventajas de cada una de ellas o descargar el Manual de riego.
Descubre cómo funciona el proceso de montaje de la bomba SP en nuestro taller
Mira el video y descubre cómo podemos garantizar la entrega tu bomba SP. Desde el pedido hasta la entrega, nuestro equipo trabaja para garantizar que recibes tu bomba sumergible de pozo SP lo más rápido posible.