Impulsamos la colaboración de alta calidad y eficiencia en los Data Centers

En la era digital, la potencia computacional se ha convertido en el principal motor del crecimiento económico. Impulsada por la estrategia “Datos del Este, computación del Oeste”, la provincia de Henan está promoviendo de forma activa el desarrollo de la “ciudad de la potencia computacional”. En Henan, se está construyendo un Data Center inteligente a gran escala con estándares de nivel A, lo que permite superar los obstáculos de la potencia computacional a ultra gran escala. Este centro no solo brinda un apoyo vital para la puesta en marcha de estrategias nacionales en la cuenca del río Amarillo, sino que también acelera la transformación digital en diversos sectores económicos y sociales.

Desafíos multidimensionales con altas exigencias

Un Data Center inteligente no se construye de la noche a la mañana. El paso de bombas sencillas tradicionales a sistemas hidráulicos modulares integrados representa un cambio innovador que va de lo inexistente a lo posible. Este proceso no solo implica simplificar la instalación y cumplir con estrictos requisitos multidimensionales (como la eficiencia energética, la fiabilidad y el bajo nivel de ruido), sino que también exige mejores funciones de eliminación de errores y monitorización remotas en tiempo real para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.

El mayor desafío fue el tiempo de entrega: con solo 40 días entre el pedido y la entrega en el emplazamiento, el proyecto impuso exigencias sin precedentes a la cadena de suministro, la fabricación y la logística. Fue una prueba de velocidad y precisión, además de una evaluación completa de la capacidad de cohesión y ejecución del equipo.

Estrategia de Grundfos: coordinación eficiente y ejecución precisa

1. Una nueva estrategia de diseño, construcción y operación

Implementación rápida del servicio “integral”
Al adoptar un modelo de construcción prefabricado, los componentes principales están integrados en un recinto sellado, lo que reduce el tiempo de implementación en un 40 %.

Diseño personalizado e inspección rigurosa en fábrica
El diseño optimizado con BIM, junto con los rigurosos procesos de prueba y puesta en marcha en fábrica, garantizan la eficiencia y fiabilidad del sistema.

Optimización y gestión inteligentes
Mediante el sistema de monitorización inteligente GiS (Grundfos iSOLUTIONS Suite), se logra una optimización automática de la eficiencia energética, además de ofrecer soluciones inteligentes de funcionamiento y mantenimiento.

Gestión de plazos de construcción ajustados
Gracias a la perfecta integración e implementación de un mecanismo de seguimiento especial, junto con una colaboración eficaz, garantizamos la entrega en 40 días.

Durante la implementación, se montaron en fábrica dos sistemas hidráulicos modulares prefabricados de refrigeración inteligente de Grundfos, lo que ofreció una solución fiable y eficiente para la circulación y el tratamiento de agua fría y caliente en el Data Center.

El sistema modular de distribución se construyó en torno a la solución Grundfos DELTA, un skid de bombas de alta eficiencia equipado con bombas inteligentes con variador de frecuencia y clase de eficiencia IE5, así como con un sistema de control de bombas avanzado. Gracias a un algoritmo inteligente de optimización de la eficiencia, el sistema adapta sus condiciones de funcionamiento en tiempo real, lo que garantiza que la unidad de bombeo trabaje siempre dentro de su rango de rendimiento óptimo.

Mientras tanto, el módulo de tratamiento de agua combina el procesamiento de agua blanda, la dosificación precisa y la filtración en múltiples etapas para prevenir con eficacia las incrustaciones, la corrosión y la acumulación de contaminantes, lo que garantiza la protección de todo el sistema. La integración perfecta de estos dos módulos no solo aumenta la eficiencia general del sistema, sino que también prolonga la vida útil de los equipos, lo que da lugar a una experiencia de uso estable y fiable a largo plazo.

2. Colaboración entre departamentos e integración técnica profunda

Al inicio del proyecto, Grundfos organizó varias reuniones técnicas interdepartamentales para abordar los complejos requisitos técnicos del proyecto, que abarcaban aspectos clave como la selección de equipos y la integración de sistemas. A través de cálculos científicos, se diseñó una solución que lograba un equilibrio entre alto rendimiento y competitividad en el mercado, lo que fue muy bien valorado por el cliente.

Durante la implementación del proyecto, los ingenieros se encargaron de perfeccionar cada detalle con gran atención, desde la compatibilidad de las marcas de aire acondicionado hasta la selección de materiales para las válvulas y desde el diseño estructural de las bombas hasta la optimización del tamaño de los módulos de skid. En la fase final de puesta en marcha conjunta, el personal técnico consiguió una circulación eficiente de agua caliente y fría ajustando de forma precisa los parámetros de funcionamiento del sistema.

3. Coordinación precisa para una garantía integral

Grundfos garantizó una implementación precisa colaborando estrechamente con los ingenieros de la fábrica y participando de forma activa en la instalación y la puesta en marcha. Al mismo tiempo, una coordinación eficiente con el contratista general permitió resolver con rapidez los problemas en el emplazamiento, lo que aseguró una instalación precisa de los componentes modulares. Un equipo de proyecto especializado supervisó en tiempo real las operaciones de producción y de la cadena de suministro para garantizar su buen funcionamiento. Asimismo, el uso de técnicas de montaje prefabricadas acortó de manera significativa el plazo de construcción, lo que garantizó una entrega del proyecto eficiente y de alta calidad.

“En aplicaciones del mundo real, el sistema hidráulico modular prefabricado de refrigeración inteligente de Grundfos destaca por el bajo nivel de ruido y vibraciones que produce, lo que crea un entorno operativo óptimo para el Data Center. Su excelente calidad de fabricación y su fácil instalación redujeron drásticamente el plazo de construcción, lo que contribuyó a una ejecución eficiente del proyecto”.

Con la estrategia “Datos del Este, computación del Oeste”, este proyecto no solo superó los obstáculos técnicos y de computación de alta densidad, sino que también demostró la habilidad de Grundfos para resolver problemas complejos con una coordinación precisa y soluciones innovadoras. El éxito de este proyecto representa un gran avance en el desarrollo de la economía digital y establece una vía tecnológica eficiente, fiable y sostenible que sienta las bases para los futuros Data Centers inteligentes.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Otros casos relacionados

Lee las opiniones de los clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.