Grundfos y Envi-Pur trabajan juntos para entregar skids de dosificación personalizados y competitivos en precio para el tratamiento de agua en una planta de tratamiento de agua checa

Cuando VAK Pardubice, una planta de tratamiento de agua en Chequia, buscaba mejorar su tratamiento de la captación de agua, se basaron en su experiencia positiva previa de trabajar con Grundfos a través del proveedor de soluciones Envi-Pur y las soluciones Grundfos Digital Dosing™.

La situación

Para un proyecto anterior, Envi-Pur, un proveedor de soluciones en Chequia especializado en el suministro de tecnologías y equipos para plantas de tratamiento de agua municipales e industriales, suministró su solución de filtración de membrana cerámica (AMAYA) junto con los skids de dosificación de Grundfos a VAK Pardubice.

Este proyecto se inició en 2018 y la instalación ha estado funcionando sin problemas desde el inicio de las operaciones en 2020.

La razón de este nuevo proyecto fue que el cliente de Envi-Pur, VAK Pardubice, necesitaba separar dos fuentes de agua, agua subterránea y agua superficial, debido a requisitos regulatorios. Anteriormente, habían utilizado las dos fuentes como una fuente común. Debido a la buena colaboración anterior, fue una decisión fácil para el cliente trabajar con Grundfos y Envi-Pur para el proyecto actual.

La colaboración entre Evi-Pur y Grundfos fue clave para el éxito.

La solución

La solución propuesta por Grundfos y seleccionada por Envi-Pur para su cliente combinaba sistemas completos de dosificación de Grundfos con filtración de membrana cerámica de Envi-Pur. Con una capacidad de 200 litros por segundo, es su planta más grande, proporcionando agua potable a aproximadamente 150,000 personas. Esta combinación ofrecía una tecnología superior al sistema competidor que también estaba en competencia. La cooperación estrecha fue clave para el éxito; la compañía de agua y los diseñadores también estuvieron involucrados.

La estrecha cooperación con Envi-Pur y una buena gestión de las partes interesadas crearon una base sólida para negociar con todas las partes. Las consultas conjuntas identificaron la mejor y más adecuada solución para el sistema de dosificación que satisfacía perfectamente sus necesidades.

“Asociarse con Grundfos fue completamente natural para nosotros, ya que hemos estado utilizando sus productos y bombas dosificadoras durante mucho tiempo y estamos muy satisfechos con ellos”, dice Kryštof Hnojna, Senior Technologist, Envi-Pur s.r.o.

En todas las plantas de tratamiento donde hemos suministrado skids de dosificación, ha demostrado ser una solución de alta calidad y confiable con la que estamos muy satisfechos.
Kryštof Hnojna, Senior Technologist at Envi-Pur s.r.o.

Adam Fendrych es el Director Adjunto de Operaciones en Waterworks VAK Pardubice a.s y resume la fiabilidad de la instalación:

Desde 2020, no hemos encontrado ningún problema significativo, y elegir esta solución técnica ha demostrado ser la decisión correcta.
Adam Fendrych, Director Adjunto de Operaciones en Waterworks VAK Pardubice a.s

El resultado

Grundfos terminó suministrando nueve skids de dosificación, cada uno de los cuales está personalizado según el tamaño de la bomba o las especificaciones del material. Con estos nuevos skids de dosificación, Grundfos y Envi-Pur resolvieron las necesidades de desinfección para garantizar agua segura. Envi-Pur pudo entregar la solución según lo requerido por el usuario final:

  • Solución de dosificación confiable y de última generación para la desinfección de agua.
  • Tiempo de entrega rápido y de un único proveedor de soluciones
  • Configuración segura para los operarios de todo el sistema de dosificación
  • Minimización del coste de explotación gracias a bombas dosificadoras precisas que ajustan el consumo de químicos.
  • Capacidad de personalizar y ajustar según las necesidades del cliente
  • Capacidad de asesorar sobre instalación, puesta en marcha, etc.

La solución de skid de dosificación

Sobre los sistemas de dosificación (DSS)

Un skid de dosificación es un sistema diseñado para medir e inyectar productos químicos con precisión en una corriente de proceso. Es una unidad compacta y autónoma que incluye bombas, sistemas de control, tuberías y válvulas. Estos sistemas son cruciales en diversas aplicaciones, desde el suministro y tratamiento de agua hasta procesos industriales, asegurando una dosificación química precisa que es esencial para mantener la seguridad, eficiencia y calidad del producto.

Los sistemas de dosificación varían desde sistemas pre-diseñados hasta sistemas personalizados que ofrecen controles integrados y múltiples configuraciones para dosificar con precisión productos químicos líquidos para el suministro de agua, tratamiento, aplicaciones industriales y de fabricación. Incorporan bombas accionadas hidráulica y mecánicamente, incluidas las bombas SMART Digital Dosing™ con tecnología de motor paso a paso que ofrecen una reducción de flujo de hasta 1:3000.

Sobre AMAYA:
www.envi-pur.cz/en/water-treatment-membranova-uprava-vody/

Sobre el cliente:
www.vakpce.cz

Otros casos relacionados

Lee las opiniones de los clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Soluciones de bombeo relacionadas

Encuentra las soluciones de Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.