ALPHA GO Introducción

Descubre la gama ALPHA GO y aprende cómo sus características clave aumentan el confort, mejoran la eficiencia energética y simplifican la instalación y la sustitución.

AVISO LEGAL: La función «GO Replace» a la que se hace referencia en este vídeo ha pasado a llamarse «Reemplazar bomba circuladora» en la versión actual de la aplicación Grundfos GO.

En este módulo, te presentaremos la gama de productos ALPHA GO y verás su funcionalidad, su propósito y las características más importantes.

La gama está diseñada para bombas circuladoras independientes e integradas en aplicaciones de calefacción doméstica, y ofrece un mayor confort y ahorro de energía para los residentes.

Para los instaladores, simplifica la puesta en marcha y permite lograr un sistema eficiente gracias a la configuración guiada.

También garantiza la sustitución rápida y sin esfuerzo de bombas existentes, tanto nuevas como antiguas.

La gama cuenta con 2 productos principales: la ALPHA1 GO y la ALPHA2 GO.

Con este catálogo simplificado solo necesitas 2 bombas en tu furgoneta para casi cualquier escenario.

La ALPHA1 GO sustituye a circuladoras integradas más antiguas.

En particular, circuladoras de 3 velocidades como la UPS, así como los modelos ALPHA1L y ALPHA1.

La ALPHA2 GO sustituye a circuladoras integradas más nuevas.

Específicamente, la UPM3 y la UPM4, así como a generaciones anteriores de ALPHA como la ALPHA2 y la ALPHA3.

Esta estrategia reduce los retrasos y te permite afrontar cualquier trabajo sin viajes adicionales al distribuidor ni esperar a recibir una pieza de repuesto no estándar de un fabricante de calderas o bombas de calor.

La gama también introduce nuevas variantes de rendimiento.

La ALPHA1 GO ofrece el mismo rendimiento fiable que sus predecesoras, la ALPHA1 y la ALPHA1L, con una variante de 8 m que permite sustituir hasta el 70 % de las bombas circuladoras integradas UPS.

La ALPHA2 GO te aporta más opciones, entre ellas, una bomba de 7,5 m que actúa como sustituto universal al cubrir el 70 % de las bombas circuladoras Grundfos de alta eficiencia integradas en calderas, bombas de calor y otros sistemas, y una bomba de 9 m idónea para aplicaciones tales como bombas de calor que requieran un mayor rendimiento en caudal y altura.

La gama ALPHA GO cuenta con diversas funciones diseñadas para: hacer más fácil la instalación; lograr una puesta en marcha más sencilla y precisa; ofrecer ahorro de energía y mayor confort para los residentes; reducir las llamadas posteriores; conseguir un mantenimiento y una solución de problemas más rápidos y fáciles.

Examinemos más a fondo cómo ofrecen estas ventajas las bombas.

La función de purga automática elimina el aire de la bomba automáticamente y ahorra tiempo al instalador, que no tiene que realizar el proceso manualmente.

Con la protección contra marcha en seco, las bombas ALPHA GO están a salvo del riesgo de sufrir daños en situaciones con líquido insuficiente, lo que reduce las posibles averías y proporciona durabilidad a largo plazo.

La función de arranque fiable realiza un arranque con un par elevado que mejora el rendimiento en condiciones difíciles.

El conjunto de eje y cojinete no magnéticos reduce el riesgo de obstrucciones, mientras que el sistema de cojinetes previene la acumulación de cal.

En el improbable caso de que la bomba se obstruya, el motor reintenta el arranque sin parar con el mayor par de arranque posible, lo que garantiza dicho arranque en condiciones difíciles.

La ALPHA2 GO se ve mejorada por la app Grundfos GO, que ofrece funciones para simplificar la instalación, la puesta en marcha y la solución de problemas.

Con la configuración guiada, la app proporciona instrucciones paso a paso que garantizan una puesta en marcha precisa y un rendimiento del sistema óptimo tanto en sustituciones como en nuevas instalaciones.

La detección de aire con purga del sistema permite detectar aire en torno al impulsor.

Si lo hay, la bomba funcionará a impulsos para empujar más eficazmente el aire hacia los orificios de ventilación más próximos del sistema.

Modo nocturno.

Al activarse a través de la app, la bomba detecta que la caldera ha entrado en modo de funcionamiento nocturno, reduciendo a menudo la temperatura de suministro.

Esta función ahorra energía y garantiza el confort deseado para los residentes.

La app ofrece datos de tendencia que permiten seguir el rendimiento de la bomba a lo largo del tiempo, identificando patrones de caudal, presión, consumo energético, temperatura y tiempo del ciclo activo.

El registro de eventos permite consultar eventos históricos y errores, además de sugerir posibles soluciones a las advertencias y las alarmas.

Las actualizaciones de software aseguran que los instaladores tengan siempre acceso a las últimas funciones y mejoras.

El equilibrado hidráulico disponible a través de la app garantiza que el sistema de calefacción pueda mantener el confort, reducir el consumo energético y ofrecer las temperaturas de suministro deseadas.

A la hora de sustituir las circuladoras integradas, las dos bombas ALPHA GO facilitan el proceso gracias a la app Grundfos GO, aunque funcionan de forma distinta.

La ALPHA2 GO se conecta directamente a la app para replicar el rendimiento de la bomba integrada que se sustituye.

Esta conexión directa garantiza una configuración precisa que ahorra tiempo y asegura un rendimiento óptimo del sistema.

Aunque la ALPHA1 GO no se conecta directamente, se sigue beneficiando de la app al sustituir bombas antiguas.

Los instaladores introducen en la app los detalles de la bomba existente, ya sea escaneando dicha bomba o añadiendo manualmente el nombre del modelo o la referencia, lo que proporciona los ajustes correctos a introducir en la interfaz de la bomba.

Recapitulemos.

La gama ALPHA GO simplifica la instalación, la puesta en marcha y la solución de problemas para los instaladores.

La ALPHA2 GO ofrece conectividad con la app mediante el Bluetooth incorporado para disfrutar de funciones digitales como configuración guiada, GO Replace, equilibrado hidráulico y acceso a datos de tendencia y registros de errores.

La ALPHA1 GO asegura una configuración sencilla con ajustes asistidos por la app.

Ambas ofrecen un ahorro de energía al tiempo que mejoran el confort y la fiabilidad para los propietarios.