Función de configuración guiada de ALPHA2 GO

Aprende a usar la configuración guiada de ALPHA2 GO en la app Grundfos GO para encontrar el modo de control y el punto de ajuste correctos para cada sistema de calefacción.

En este módulo, exploraremos la función de configuración guiada de ALPHA2 GO y los desafíos que esta puede ayudar a superar a los instaladores, además de cómo usarla desde la app Grundfos GO.

El 95 % de las emisiones de una bomba se producen durante su funcionamiento, así que cualquier pequeña mejora en su configuración puede lograr un ahorro energético notable y reducir las emisiones de carbono.

Pero lograr ese ahorro no es sencillo.

La dificultad de la configuración se debe a las necesidades variables del sistema.

Parámetros como número de radiadores, área a cubrir o tamaño de la caldera pueden parecer indicadores útiles, pero, a menudo, no logran determinar directamente los ajustes de la bomba.

Por ejemplo, aquí cada punto de datos representa el punto de ajuste correcto de una bomba en un sistema real: incluso en un sistema con 10 radiadores, el ajuste correcto puede variar notablemente.

Diseño del sistema, dinámica del caudal y necesidades de distribución del calor contribuyen a crear una gran variedad de ajustes posibles.

Está claro que no hay una fórmula o línea de tendencia única, solo variabilidad e impredecibilidad.

Cuando los ajustes de la bomba son incorrectos, las consecuencias afectan a cada aspecto del sistema.

A menudo, las circuladoras se configuran incorrectamente con curvas excesivas, lo que deriva en un exceso de caudal y en el desperdicio de energía.

El caudal excesivo no solo afecta al consumo energético de las circuladoras, sino también al aparato de calefacción, al aumentar las temperaturas de retorno y reducir la eficiencia, especialmente cuando esas temperaturas aumentan por encima del punto de rocío.

Ello implica desperdicio de energía y facturas mayores para el propietario.

Una puesta en marcha incorrecta también afecta a las personas.

El ruido y las molestias de una calefacción poco equilibrada altera a los residentes, mientras que los instaladores pierden un tiempo valioso volviendo para resolver problemas que podrían haberse evitado.

Para asegurar que las bombas ALPHA2 GO se configuren correctamente, la app Grundfos GO ofrece una función de configuración guiada que permite una puesta en marcha más rápida, fácil y precisa.

Solo con responder unas sencillas preguntas sobre el sistema, esta función te recomendará no solo el modo de control correcto, sino también el punto de ajuste adecuado para ese modo de control.

En la mayoría de los casos, el ajuste recomendado será AUTOADAPT.

AUTOADAPT optimiza el rendimiento automáticamente configurando el punto de ajuste según la demanda real de calor del sistema.

Tan solo conecta la bomba, elige la aplicación y el modo de control, y selecciona AUTOADAPT como punto de ajuste.

En la ALPHA2 GO, AUTOADAPT está disponible para radiadores y calefacción por suelo radiante.

Si te enfrentas a un escenario donde AUTOADAPT no es la opción preferida, la app Grundfos GO te ayuda a calcular el punto de ajuste idóneo para el sistema.

Veamos cómo con el punto de ajuste calculado.

Para un ajuste óptimo, debes determinar el caudal de trabajo y la pérdida de altura de la aplicación con la que estás trabajando.

Para calcular el caudal de trabajo, introduce primero el tamaño del área calentada por la bomba.

Luego introduce la potencia de calor requerida, que puede estimarse según el año en que se construyó el edificio.

Finalmente introduce la ΔT o diferencia de temperatura deseada.

Con estos 3 puntos de datos, ya podemos calcular un caudal de trabajo.

El siguiente paso es medir la pérdida de altura del sistema con la ALPHA2 GO, lo que requiere simular el pico de demanda de la casa.

Abrir todas las válvulas del sistema recreará el día más frío del año, cuando todos los emisores de calor están activos.

Ello permitirá a la bomba medir la pérdida máxima de altura del sistema.

Solo con el caudal de trabajo calculado y la pérdida de altura medida en el sistema, ya hemos identificado el punto de ajuste óptimo del sistema.

Recapitulemos.

La variabilidad del sistema es el mayor obstáculo para una configuración adecuada.

Unos ajustes incorrectos pueden reducir la eficiencia y afectar a los residentes.

La configuración guiada de la app Grundfos GO te ayudará a elegir el modo de control y el punto de ajuste correctos.

Cuando no se recomiende AUTOADAPT, la app te dará el punto de ajuste óptimo calculando el caudal de trabajo y midiendo la pérdida de altura del sistema.