Datos de tendencia de ALPHA2 GO
Aprende a interpretar los datos de tendencia de ALPHA2 GO y usar el registro de eventos de la app Grundfos GO para resolver problemas, diagnosticar fallos y optimizar el rendimiento del sistema de calefacción a lo largo del tiempo.
En este módulo, veremos cómo interpretar los datos de tendencia de la ALPHA2 GO.
Identificar la causa raíz de los problemas en los sistemas de calefacción es un reto.
Sin los datos adecuados, su solución implica hacer conjeturas.
Para evitarlo, la app Grundfos GO ofrece datos de tendencia que te permiten analizar el rendimiento de la bomba y el sistema a lo largo del tiempo.
Al monitorizar parámetros específicos, puedes detectar inconsistencias, diagnosticar fallos y garantizar una eficiencia óptima del sistema.
Para obtener los datos de tendencia, conéctate a la bomba en la app Grundfos GO.
Una vez en el panel de control, desplázate hacia abajo hasta los datos de tendencia.
Al ver estos datos en la app puedes analizar diversos parámetros de rendimiento: La altura y el caudal indican la variación del punto de trabajo a lo largo del tiempo.
La duración del ciclo activo te ayuda a detectar patrones de ciclo irregulares que pueden indicar ineficiencias en el sistema.
La temperatura estimada del líquido monitoriza la temperatura de este.
Puede usarse como medida para solucionar problemas en el sistema.
Comparar datos entre múltiples ciclos te sirve de ayuda para identificar las causas raíces de los problemas.
El registro de la app Grundfos GO no usa marcas de tiempo en tiempo real.
Por contra, los datos de tendencia se organizan según el ciclo activo.
Un ciclo activo empieza cuando la bomba se enciende y termina cuando se apaga.
Si la bomba funciona continuamente durante más de 24 horas, se registra un nuevo ciclo activo aunque la bomba no se haya apagado.
El ciclo activo más reciente se etiqueta como ciclo 1.
Los ciclos activos anteriores se mueven a la izquierda al registrarse los nuevos.
Veamos patrones de tendencia comunes y lo que podrían indicar: Una altura elevada con bajo caudal indica un aumento en la resistencia del sistema.
Podría existir una obstrucción o haberse cerrado una válvula.
Asegúrate de que no haya obstrucciones en el sistema.
Ciclos activos largos podrían sugerir que al sistema le cuesta atender la demanda.
Si la casa se siente fría, puedes aumentar el caudal o la temperatura de suministro.
Con frecuencia, una caída repentina en la temperatura del líquido indica una fuente de calor defectuosa o una válvula atascada.
Comprueba la temperatura de la caldera y si las válvulas están obstruidas.
Para que los instaladores monitoricen aún mejor los problemas y el rendimiento, el registro de eventos de la app Grundfos GO registra eventos clave tales como advertencias, alarmas y errores del sistema.
Cada evento contiene una breve descripción del problema y, en algunos casos, acciones recomendadas.
Los instaladores pueden usar este registro para monitorizar problemas recurrentes y determinar si afectan a todo el sistema o son específicos de la bomba.
Analizando datos de tendencia y usando el registro de eventos de forma eficaz, resolverás más eficientemente los problemas en los sistemas de calefacción, reducirás las llamadas posteriores y asegurarás la optimización del sistema a largo plazo.