Instalación de ALPHA1 GO y ALPHA2 GO

Aprende a instalar las bombas ALPHA1 GO y ALPHA2 GO. Este módulo abarca en detalle el montaje de la bomba, el posicionamiento del cabezal, la instalación eléctrica y mucho más.

En este módulo, aprenderemos a instalar las bombas ALPHA2 GO y ALPHA1 GO, abordando su montaje, el posicionamiento del cabezal y la instalación eléctrica, así como los adaptadores para la sustitución.

Comencemos.

Primero asegúrate de contar con todos los elementos necesarios: 1 bomba ALPHA2 GO o ALPHA1 GO.

2 juntas.

1 conector de instalación.

Paso 1: Montaje de la bomba.

Primero identifica las flechas en la carcasa de la ALPHA2 GO o ALPHA1 GO.

Indican el sentido del caudal a través de la bomba.

Después, cierra las válvulas de aspiración y descarga.

Luego coloca las 2 juntas suministradas con la bomba al montarla en la tubería.

Asegúrate de instalar la bomba con el eje horizontal del motor en ±5°.

Aprieta las uniones con una llave y monta el conector de instalación.

Paso 2: Posicionamiento del cabezal de la bomba.

Al instalar las bombas ALPHA2 GO o ALPHA1 GO, puedes orientar el cabezal a las 3, las 6, las 9 y las 12 en punto.

Sin embargo, la variante ALPHA2 GO K para aplicaciones de condensación solo puede montarse orientada a las 9 en punto.

Si quieres cambiar la posición del cabezal en la ALPHA2 GO o la ALPHA1 GO, usa una llave Allen hexagonal de 4 mm para aflojar y retirar los 4 tornillos que posee.

Ahora gira dicho cabezal hasta la posición deseada, inserta de nuevo los tornillos y apriétalos en orden cruzado.

Paso 3: Montaje del conector de instalación.

La ALPHA2 GO y la ALPHA1 GO vienen con un conector de instalación sin herramientas que simplifica el proceso de cableado y puede girarse 90°.

Aprendamos cómo montar este conector y completar el cableado.

Paso 1: Desenrosca el pasacables.

Paso 2: Inserta el cable de alimentación en el pasacables y el cuerpo del enchufe.

Paso 3: Pela los cables del cuerpo del enchufe de acuerdo con las medidas indicadas en pantalla.

Paso 4: Abre las fijaciones de los cables y conéctalos según el código de colores: azul al neutro o N; negro o marrón a la fase o L; amarillo-verde a tierra.

Paso 5: Asegura los cables cerrando las fijaciones.

Paso 6: Monta el cuerpo del enchufe.

Paso 7: Encaja el cuerpo del enchufe en posición y aprieta el pasacables.

Paso 8: Una vez instalada la bomba en la tubería, fija las cubiertas aislantes, si las hay, sobre la carcasa de la bomba.

Para montar el enchufe a un ángulo de 90°, sigue los pasos 1-5 según se ha descrito.

Luego levanta la placa frontal del enchufe, gira el cuerpo principal 90° y coloca dicha placa frontal en la posición de 90°.

Monta el cuerpo del enchufe.

Encaja el cuerpo del enchufe en posición y aprieta el pasacables.

Por último, fija las cubiertas aislantes sobre la carcasa de la bomba una vez que esté instalada en la tubería.

La gama ALPHA GO cuenta con diversos adaptadores de cable para ayudar a los instaladores en varios escenarios durante la sustitución.

Exploremos su funcionalidad.

Al sustituir las bombas UPM3 o UPM4 por la ALPHA2 GO, es necesario usar el adaptador de señal FCI si la bomba original se gestiona mediante una señal externa usando una conexión FCI.

Tanto el cable adaptador de señal FCI como el cable de señal deberán conectarse al puerto de señal externa de la bomba mediante la conexión Superseal.

El adaptador de alimentación ALPHA está recomendado al sustituir generaciones anteriores de bombas ALPHA1, 2 y 3.

Permite conectar el antiguo cable de alimentación en la nueva ALPHA1 GO o ALPHA2 GO sin tener que cortarlo.

Si estás sustituyendo bombas UPS antiguas con conectores Volex o Molex, los adaptadores de alimentación Volex y Molex permiten conectar el cable antiguo a la ALPHA1 GO sin tener que cortarlo y recablear.

Con esto terminamos el módulo de instalación para la gama ALPHA GO.