Qué tener en cuenta al sustituir una estación elevadora

Descubre qué aspectos debes considerar al sustituir una estación elevadora y cómo seleccionar el reemplazo de SOLOLIFT2 más adecuado para una instalación existente.

En este módulo analizaremos qué debes tener en cuenta al elegir una estación elevadora de sustitución y cómo seleccionar la solución SOLOLIFT2 más adecuada para una estación elevadora ya instalada.

Empecemos.

Cuando una estación elevadora o una bomba trituradora empieza a sufrir con mayor frecuencia atascos, fugas u olores desagradables, es el momento de plantearse su sustitución.

En este punto, el instalador tiene dos opciones:

  • Una sustitución directa por un equipo equivalente
  • Una actualización, como SOLOLIFT2

 

Entonces, ¿por qué considerar un reemplazo a SOLOLIFT2?

La gama SOLOLIFT2 consta de solo cinco modelos, diseñados para cubrir casi todas las aplicaciones domésticas.

Dado que los modelos son fáciles de dimensionar y no se solapan entre sí, resulta más sencillo seleccionar la unidad adecuada, reduciendo el tiempo dedicado a la especificación y selección del producto.

Además de una selección sencilla, las unidades SOLOLIFT2 están diseñadas para facilitar la sustitución y la instalación.

Cada unidad preensamblada plug‑and‑play se suministra con un adaptador de descarga giratorio de 360°, que permite una conexión flexible.

Los modelos WC‑1, WC‑3 y C‑3 permiten conexiones plug‑and‑play tanto horizontales como verticales, mientras que los modelos D‑2 y CWC‑3 solo permiten un tipo de conexión de descarga.

Cada unidad SOLOLIFT2 incluye múltiples componentes de conexión de entrada y salida en diferentes diámetros, todos incluidos en la caja para facilitar la conexión a la tubería existente.

Entonces, ¿cómo asegurarse de que la sustitución encaja perfectamente?

Al seleccionar una estación de bombeo de sustitución, la precisión es fundamental.

En Grundfos disponemos de una guía de sustitución que se utiliza para garantizar que la unidad SOLOLIFT2 se integre en una instalación existente con pocos o ningún cambio.

En esta guía se tienen en cuenta cuatro criterios principales:

  • Compatibilidad de dimensiones
  • Posición de las entradas y salidas
  • Número de conexiones
  • Facilidad de instalación


Las dimensiones, como la altura, el ancho y la longitud de cada unidad, se comparan cuidadosamente para garantizar un ajuste perfecto en el espacio disponible, de acuerdo con los datos técnicos del fabricante.

Se comprueban la posición exacta y el tamaño de las entradas y salidas para minimizar la necesidad de modificaciones importantes, y se confirma el número de conexiones necesarias para que coincida con la configuración existente y permita una sustitución sin complicaciones.

La evaluación también considera si la sustitución puede realizarse sin modificaciones en la tubería, o solo con pequeños ajustes, utilizando accesorios disponibles como tubos de extensión o adaptadores, lo que reduce el tiempo y el coste de instalación.

Para identificar la solución SOLOLIFT2 más adecuada y determinar si puede instalarse en la tubería existente o si requiere pequeños ajustes o accesorios, los instaladores pueden consultar la **Guía de Sustitución SOLOLIFT2 de Grundfos.

Esto concluye nuestra visión general sobre cómo elegir una estación de elevación de sustitución y seleccionar una actualización SOLOLIFT2 adecuada.

En el próximo módulo, veremos cómo realizar el mantenimiento de un Grundfos SOLOLIFT2.