Galería técnica

La primera bomba circuladora del mundo con DAP

La bomba circuladora Grundfos MAGNA3, que se utiliza para instalaciones de calefacción y refrigeración en grandes edificios como escuelas, hospitales y hoteles, es la primera bomba circuladora del mundo que recibe una Declaración Ambiental de Producto (DAP) que documenta el impacto medioambiental del producto. La serie MAGNA3, de hierro fundido y DN 25, es la variante que inicialmente ha recibido este sello de aprobación de conformidad con la norma europea EN 15804. La DAP da puntos cuando se va a obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para un edificio.

Información importante sobre el impacto medioambiental

Joao Marinho, responsable técnico y comercial de edificación residencial en Grundfos España, afirma que los clientes exigen cada vez más documentación acerca de cómo un determinado producto afecta al medio ambiente. “El impacto medioambiental de una bomba se evalúa cada vez más en función de criterios como la funcionalidad y el precio. Para esto, una DAP puede ser muy útil porque describe el impacto medioambiental que genera la bomba MAGNA3 a lo largo de su ciclo de vida. Esta información no solo es importante para los clientes, sino también para Grundfos cuando desarrollamos nuevas soluciones y queremos estar constantemente a la vanguardia en lo que respecta a satisfacer y, preferiblemente, superar los requisitos medioambientales futuros”.

Para Marinho, es fundamental tener esto en cuenta, ya que la elección de productos con una DAP da puntos extra cuando se necesita obtener la certificación BREEAM para un proyecto de construcción. “El software de la bomba MAGNA3 garantiza que solo suministre la presión necesaria. Esto da lugar a una reducción significativa de la potencia que la bomba utiliza en comparación con otras bombas convencionales. Además, la bomba se suministra con varias funciones de control estándar que, cuando se aplican correctamente, pueden reducir el consumo energético de la aplicación en cuestión. Esto se refleja en el tipo de bomba que se clasifica de acuerdo con el reconocido método BREEAM en relación con el consumo energético del edificio”, añade nuestro responsable de edificación residencial. Se estima que en la UE se han ahorrado alrededor de 7.900.000.000 kWh en 2018 gracias a las bombas circuladoras de alta eficiencia energética de Grundfos.

 

Grundfos y los objetivos de desarrollo sostenible

Grundfos incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 en la reciente estrategia fundamental de la empresa y crea soluciones destinadas a ayudar a resolver los desafíos globales del agua y el clima y a mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Ya en 2016, Grundfos adoptó una estrategia global centrada en apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 (agua limpia y saneamiento) y 13 (acción por el clima). Especialmente en relación con el Objetivo 13, la bomba MAGNA3 puede marcar una gran diferencia, ya que, con su bajo consumo energético, aborda con precisión la ambición de las mejoras climáticas. De hecho, los análisis muestran que hasta el 10 % del consumo mundial de electricidad proviene de las bombas, y que este podría reducirse hasta en un 4 % con el cambio a nuevas soluciones de bombeo de alta eficiencia energética.

Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con Grundfos España a través del correo electrónico marketinginfo-bge@grundfos.com.

DATOS

DAP (DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO)
Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) documenta los elementos que forman parte del ciclo de vida total de un producto, incluidos los materiales del producto, el embalaje, la energía consumida con fines de producción y la gestión de residuos, y que pueden dar lugar a diversos tipos de impactos medioambientales, como las emisiones de CO₂, la contaminación del agua, la acidificación y el agotamiento del ozono. La DAP está certificada por la asociación independiente alemana Institut Bauen und Umwelt (IBU), que proporciona transparencia a través de información comparativa sobre el impacto medioambiental de los productos durante su ciclo de vida. Una DAP no es una etiqueta o una declaración medioambiental, y no significa necesariamente que el producto que tiene una DAP es medioambientalmente mejor que las alternativas. La DAP no aporta información directa sobre la sostenibilidad del producto. Una DAP no solo da puntos en la certificación BREEAM, sino también en las certificaciones LEED y DGNB.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA BOMBA MAGNA3 Y LA DAP
epd-online.com/PublishedEpd/Detail/10788

LEED (LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL)
LEED es un certificado de sostenibilidad estadounidense que reconoce las mejores estrategias de construcción. Para obtener un certificado LEED, los proyectos deben cumplir una serie de objetivos establecidos en áreas como el consumo de agua, el consumo energético y las emisiones de CO₂, los materiales y el clima interior. Cada proyecto de construcción recibe puntos que llevan al proyecto a varias etapas de certificación: Certified (Certificado), Silver (Plata), Gold (Oro) y Platinum (Platino).

BREEAM (MÉTODO DE EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL BRE)
BREEAM es un sistema de certificación (Método de Evaluación Medioambiental) que evalúa el impacto medioambiental de un proyecto de construcción y clasifica el proyecto en función de categorías como la gestión del proyecto, el consumo energético del edificio, el clima interior con ventilación e iluminación, el ahorro de agua y la gestión de residuos, así como el uso de la tierra y el impacto en el entorno local. Para que el edificio reciba la certificación, deben cumplirse los requisitos mínimos establecidos en BREEAM. La evaluación da como resultado la calificación Aceptable, Correcto, Bueno, Muy bueno, Excelente o Excepcional.

DGNB (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN)
DGNB es un estándar de certificación de sostenibilidad para edificios y zonas urbanas. La certificación DGNB se basa en la definición de sostenibilidad del informe Brundtland, que evalúa la sostenibilidad de los edificios y las zonas urbanas desde una perspectiva social, económica y medioambiental. La economía general del edificio se evalúa en función de los cálculos del coste de ciclo de vida (LCC) total de un edificio, mientras que el impacto medioambiental total se mide en función de una evaluación de ciclo de vida (LCA) del impacto medioambiental de los materiales de construcción. Los datos de la LCA se indican en una Declaración Ambiental de Producto (DAP). El sistema de certificación DGNB ha sido desarrollado por el Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Consejo Alemán para la Edificación Sostenible), y en su desarrollo han contribuido expertos de forma voluntaria. El Green Building Council Denmark se encarga del desarrollo y la administración de DGNB en Dinamarca.