Galería técnica
Curva constante
Cuando existe una demanda de caudal constante y altura constante, una bomba controlada por velocidad puede sustituir una válvula de regulación para ajustar el caudal.
La velocidad puede ajustarse entre el 25% y el 100%.
Esta característica es especialmente beneficiosa en:
- Calentar las superficies
- Superficies de refrigeración
- Sistemas de calefacción con válvulas de 3 vías
- Aire acond. sistema con válvulas de 3 vías
- Bombas enfriadoras
El modo de control calculado para curva constante es una característica de la gama ALPHA de Grundfos, las bombas circuladoras MAGNA3 y TPE3.