Mayor caudal y presión en un diseño compacto para unidades de distribución de refrigeración (CDU)

La gama de bombas Grundfos CME/CM lleva años siendo una de las opciones preferidas por OEMs y fabricantes de sistemas CDU (Cooling Distribution Units). Ahora, esta gama se amplía para dar respuesta a la creciente demanda de mayor caudal y mayor presión en aplicaciones de refrigeración en centros de datos.

Las bombas CME/CM 32-2 mantienen un diseño compacto y ligero, incorporando una nueva hidráulica que permite alcanzar caudales de hasta 50 m³/h y presiones de hasta 35 m de altura manométrica. Este importante salto en prestaciones es posible gracias al uso de la hidráulica de la bomba vertical multietapa CR, sin renunciar a las ventajas de diseño, eficiencia, operación, fiabilidad y facilidad de mantenimiento por las que la gama CME/CM es sobradamente reconocida.

Principales ventajas:

  • Diseño compacto y ligero: las bombas CME/CM 32-2 están pensadas para cumplir con los estrictos límites de espacio y peso en instalaciones OEM.
  • Alta eficiencia operativa: gracias a la hidráulica de la CR 32 y a los motores integrados optimizados, la bomba alcanza caudales de hasta 50 m³/h y presiones de hasta 35 m.
  • Eficiencia energética y ahorro de costes: diseñada para maximizar la eficiencia energética, reduce los costes de funcionamiento y minimiza el impacto ambiental.
  • Instalación modular y sencilla: las conexiones Tri-Clamp facilitan la instalación, permiten configuraciones modulares y son ideales para tareas de mantenimiento y sustituciones rápidas.

¿Quieres saber más sobre la nueva gama CME/CM32?

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a valorar si estas bombas se adaptan a tus necesidades de refrigeración.