Conoce al experto

Charla con el experto: Control multi-zona en edificios comerciales

La introducción del control multizonal de sistemas de agua significa que los escenarios de carga variable pueden manejarse sin esfuerzo. En sistemas de agua más grandes, puede haber usuarios finales con perfiles de consumo de agua y necesidades de presión muy diferentes. Entonces, ¿cómo se satisfacen todas las necesidades de presión del mismo grupo de presión? Grundfos ha desarrollado una solución de control de zona multi-presión para conseguir precisamente eso con un ahorro energético de hasta el 33%.

Sus beneficios incluyen:

  • Reducción del consumo de agua.
  • Reducción del estrés del sistema
  • Menos mantenimiento
  • Mayor comodidad para el usuario

Vea a nuestro Director de Aplicaciones Senior explicar cómo puede ahorrar hasta un 33% de energía y reducir los costes de funcionamiento de los sistemas de aumento de presión proporcionales y conectar múltiples sensores de presión remotos en el mismo sistema.

 

Descargue el artículo técnico para obtener más información

Descargue el artículo técnico y descubra cómo puede ahorrar hasta un 33% de energía y reducir los costes asociados a los sistemas de aumento de presión mediante el uso de un control multizonal y una presión proporcional con los grupos de presión MPC de Grundfos.

Conviértete en un experto en solo unos clics

Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.

Haz clic en el siguiente curso para comenzar su formación.

Otros artículos relacionados

Lee los artículos técnicos de Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.