Artículo
Fiabilidad probada con cualquier tipo de agua residual
Grundfos ha ampliado la gama de bombas para aguas residuales SE/SL en los tamaños de 18,5 kW a 41 kW, 50 Hz, capaces de manejar caudales aún mayores que antes. Disponible ahora mismo en 50 Hz, la gama de bombas de mayor tamaño se ha desarrollado para funcionar de forma fiable y eficiente incluso en las condiciones de bombeo de aguas residuales más duras, reduciendo significativamente los gastos operativos. Con el innovador sistema hidráulico de impulsor semiabierto Open S-tube®, la bomba es ideal para bombear aguas residuales con concentraciones medias a extremas de fibras y sólidos en suspensión. Gracias a su diseño compacto, sustituye fácilmente a la mayoría de las bombas de aguas residuales con un mínimo de ajustes del sistema de acoplamiento.
Puedes ver aquí el vídeo para saber cómo la nueva gama de bombas para aguas residuales puede ayudarte a reducir los costes de funcionamiento y la huella de carbono.
Cuando se trata de bombas para aguas residuales, la fiabilidad y la eficacia son de la máxima importancia. Para garantizar la máxima eficacia operativa, la nueva gama de bombas SE/SL está equipada con componentes de motor IE4 y el innovador impulsor semiabierto Open S-tube®. Disponible en una amplia gama de materiales, como hierro fundido, acero inoxidable y fundición blanca con alto contenido en cromo, las bombas pueden adaptarse a los entornos específicos en los que vayan a funcionar. Además, la nueva gama se ha desarrollado mediante simulaciones informáticas avanzadas y se ha sometido a pruebas exhaustivas en laboratorios y en instalaciones reales para garantizar que pueda soportar las duras condiciones de las aplicaciones actuales de bombeo de aguas residuales.
Dado que las aplicaciones de gestión de agua, sin importar si es suministro de agua potable o transporte de aguas residuales, suelen tener importantes necesidades de mantenimiento, la gama ampliada de bombas SE/SL se ha diseñado pensando en facilitar el servicio e incluye componentes fáciles de instalar con sustitución a prueba de fallos, cuando sea necesario. Las bombas son autolimpiantes, lo que significa que son capaces de manejar fibras, sólidos y fangos en el agua y seguir funcionando, incluso en condiciones difíciles, y pueden suministrarse con una gama completa de sensores de monitorización de estado, lo que le permite realizar un mantenimiento preventivo para evitar paradas inesperadas, proteger la bomba y garantizar una larga vida útil.
Los impulsores torneables facilitan el cumplimiento de un punto de trabajo específico y garantizan un alto rendimiento en toda la curva de funcionamiento. Con la tecnología SmartTrim incluida, la holgura entre impulsor y voluta ajustada de fábrica puede mantenerse simplemente apretando los tornillos de ajuste, sin necesidad de desmontar la bomba.
En conjunto, esto reduce significativamente los costes de mantenimiento, el consumo de energía y el coste total de propiedad, así como la huella de carbono.