Galería técnica
Shunt simple con válvula de 3 vías en la tubería de retorno
Cuando se desea un caudal variable en el lado secundario, pero no una temperatura variable, se usa un bucle de mezcla de derivación único con válvula de 3 vías en retorno.
Función:
-
Lado secundario:
La carga normalmente será un intercambiador, donde la temperatura fuera del intercambiador es el punto de ajuste.
El caudal disminuye cuando la válvula se está cerrando.
La válvula puede colocarse en la tubería de flujo o en la tubería de retorno.
La presión perdida en el bypass debe ser similar a la presión perdida en el sistema. -
Lado primario:
El caudal es constante, pero la temperatura diferencial cambiará cuando la válvula se ajuste.
Interacción con bombas con control de velocidad:
-
Lado primario:
Una bomba controlada por presión no reaccionará cuando la válvula se esté ajustando, pero es posible emplear un control de velocidad en la bomba basado en la temperatura, la temperatura de retorno constante o la temperatura diferencial constante.
Las bombas Grundfos suelen formar parte de sistemas de calefacción en los que se utiliza un único bucle de mezcla de derivación cuando se desea un caudal variable en el lado secundario.