Galería técnica
Cierre en tándem
Un sello en tándem es el nombre de Grundfos para un sistema de cierre del eje en el que se ha montado una cámara de cierre adicional en el cierre del eje existente. El objetivo de la cámara de sellado en una bomba de cierre en tándem es garantizar que el líquido no gotee desde la carcasa de la bomba. Enjuagando la cámara de sellado con un fluido neutro, se absorbe/elimina el exceso de fluido en la bomba centrífuga.
Ventajas adicionales
Una bomba centrífuga Grundfos con cierre en tándem ofrece varias ventajas. El líquido de enjuague entre los dos cierres no tiene presión y ofrece varias ventajas al cierre del lado del producto, como:
- No hay evaporación en el espacio de sellado. Esto evita la formación de depósitos, así como la cristalización en el lado del líquido de enjuague.
- Para temperaturas del líquido entre 120 °C y 150 °C, se puede utilizar el cierre mecánico tipo tándem usando líquidos fríos para el lavado o enjuague.