Lluvias torrenciales, falta de protección contra reflujo, tuberías rotas. No hay límite para el daño que el agua no deseada puede causar en los hogares. Afortunadamente, Grundfos está preparado para ello, te respaldamos.

Nuestra gama de bombas de drenaje y desagüe UNILIFT está diseñada para mantener secas las viviendas de tus clientes, lo que proporciona un nivel de comodidad y seguridad que todo el mundo asocia con un hogar. 

Descubre la gama UNILIFT



Conoce UNILIFT, tu elección obvia en bombas sumergibles para aguas residuales. Ya sea para drenar, elevar o trasladar aguas residuales a donde desees, estos pequeños héroes hacen el trabajo de forma fácil y sin problemas.


UNILIFT KP

Diseñada para instalaciones temporales, permanentes e independientes. UNILIFT KP es una solución rápida, potente y robusta para cualquier hogar.


UNILIFT AP

Diseñada para uso portátil o fijo, tanto en interiores como en exteriores. UNILIFT AP es una solución compacta y fiable de acero inoxidable para múltiples aplicaciones.


UNILIFT CC (+MULTIBOX)

Una solución ligera diseñada principalmente para mantener los hogares de tus clientes secos, seguros y limpios. Protege contra los grandes daños causados por el agua no deseada. UNILIFT CC también forma parte de MULTIBOX, un paquete especial que ofrece la forma más rápida y eficaz de gestionar los daños urgentes causados por las inundaciones.


UNILIFT APG

Diseñada para bombear aguas residuales y productos de desecho exigentes. UNILIFT APG es una bomba rentable y de alto rendimiento que elimina de forma rápida y eficaz las aguas residuales de tus clientes.

Tu guía para usar la gama UNILIFT

Drenaje

Para aguas brutas y drenajes que contienen sólidos de un tamaño inferior a 12 mm.

Soluciones recomendadas: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Aguas residuales

Para aguas sucias y aguas residuales sin tratar que contienen fibras y sólidos.

Solución recomendada: UNILIFT AP

Aguas residuales

Para aguas residuales sin tratar y productos de desecho que contienen fibras, textiles y otras sustancias sólidas

Solución recomendada: UNILIFT APG

Resumen de aplicaciones

Independientemente de la aplicación con la que trabajes, puedes estar seguro de que existe una solución UNILIFT para tus necesidades. A continuación, te ofrecemos una breve descripción general de las aplicaciones en las que puedes utilizar UNILIFT.

Vaciado de tanques, piscinas y estanques

Vivir en una zona con clima frío implica que, en ocasiones, es necesario vaciar un tanque, una piscina o un estanque. Las bombas pequeñas, portátiles y sumergibles son ideales para esta tarea.

Soluciones recomendadas: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Agua de drenaje

Las casas con sótano suelen necesitar un sistema de drenaje externo para evitar la entrada de humedad. Al drenar el exceso de agua del suelo circundante, una solución UNILIFT es la forma perfecta de mantener seco su sótano.

Solución recomendada: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Solución de emergencia: MULTIBOX

Aguas superficiales

No es ninguna sorpresa que el agua de lluvia y otras aguas superficiales deban drenarse de los edificios. En instalaciones antiguas, estas aguas suelen combinarse con las aguas residuales domésticas al drenarse del edificio. Sin embargo, en algunos países existe la obligación legal de separarlas durante el proceso de drenaje. Tanto si están separadas como si no, ¡UNILIFT es tu aliado perfecto!

Solución recomendada: UNILIFT AP

Bomba de emergencia

En zonas bajas, las lluvias torrenciales o repentinas pueden provocar inundaciones en sótanos o filtraciones de agua en tu vivienda. En tales casos, siempre es buena idea tener una UNILIFT a mano para ayudarte con problemas urgentes.

Soluciones recomendadas: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Aguas residuales domésticas

Cuando se trata de aguas residuales domésticas sin sistema de gravedad, estas deben elevarse a otro sistema para su eliminación. Para ello se suele utilizar una estación de bombeo y, dado que esta solución requiere una presión elevada, recomendamos una variante específica de UNILIFT.

Solución recomendada: UNILIFT APG

Productos relacionados

Encuentra productos de Grundfos relacionados con este tema.