Floridalaisen perheen matalan vedenpaineen ongelma ratkaistiin SCALA2-paineenkorotuspumpulla

Viisihenkinen Merzin perhe joutui arjessaan jatkuvasti kamppailemaan vaihtelevan vedenpaineen kanssa. Tavallisistakin askareista tuli haastavia: samanaikainen vedenkäyttö muutti suihkun heikoksi liruksi, ja astianpesukoneen käynnistäminen vaati aina harkintaa. Jatkuvat paineenvaihtelut häiritsivät perheen päivittäisiä rutiineja ja toivat turhaa stressiä jo valmiiksi kiireiseen arkeen.

Ratkaisu löytyi yhdestä tuotteesta. Grundfos SCALA2 -paineenkorotuspumppu muutti perheen vesiongelmat vaivattomasti tasaiseksi ja luotettavaksi vedenvirtaukseksi. Nyt vesi virtaa tasaisesti kaikissa tilanteissa – ja arki sujuu ilman kompromisseja.

Nyt, kun SCALA2 on asennettu, voimme käydä yhtäaikaa suihkussa, käyttää astianpesukonetta ja jopa käyttää uima-altaan pumppua.
Abby Merz

Lähtötilanne: matala vedenpaine, Cape Coral, FL.

Floridassa Cape Coralissa asuvat Abby ja Chris Merz elävät kolmen lapsensa ja kahden koiransa kanssa. Perheen arkea hankaloitti pitkään arvaamaton vedenpaine. Niinkin yksinkertainen asia kuin suihkussa käyminen samaan aikaan, kun astianpesukone oli käynnissä, tuntui ylellisyydeltä, johon heillä ei ollut varaa.

Merzin perhe nauttimassa välipalaa keittiössä.

Abby kuvailee tilannetta näin: “Meillä pestään jatkuvasti pyykkiä, astianpesukone on usein käynnissä, pihalla on sadettimet ja lisäksi meillä on uima-allas. Ja siihen päälle vielä lukemattomat suihkukerrat päivän mittaan. Kun useita vesipisteitä käytetään samaan aikaan, vedenpaine vaihtelee huomattavasti, mikä tekee aivan tavallisista arjen askareista hankalampia.”

Päivittäinen harmi alkoi ajan myötä vaikuttaa perheen asumismukavuuteen ja mielenrauhaan.

Ratkaisu: Grundfos SCALA2 -paineenkorotuspumpput

Grundfos SCALA2 -paineenkorotuspumppu antaa vesijärjestelmälle juuri sen tarvitseman lisäpotkun. Se nostaa tulevan vedenpaineen käytännölliselle ja tasaiselle tasolle, varmistaen tasaisen vedenvirtauksen myös silloin, kun useita hanoja on auki ja kodinkoneet ovat käytössä samanaikaisesti.

Abby muistelee: “Jatkuvien vedenpainevaihtelujen vuoksi otimme yhteyttä asennusyritykseen Plumbing Nerds – erinomaiseen putkiliikkeeseen täällä Lounais-Floridassa. Heiltä tuli Zackery Talvy käymään, todella osaava asentaja, joka suositteli Grundfos SCALA2 -pumpun asentamista. Hän vakuutti luottavaisesti, että se ratkaisisi kaikki vedenpaineeseen liittyvät ongelmamme.”

Lounais-Floridassa asiakkaat kärsivät usein matalasta vedenpaineesta, ja haasteet korostuvat entisestään, kun taloudessa asuu useampi henkilö. Grundfos SCALA2 on eniten käyttämämme pumppu, ja sen hyödyt ovat asiakkaalle nähtävissä välittömästi asennuksen jälkeen.
Zackery Talvy, LV-teknikko, Plumbing Nerds

Jeff ja Zackery Talvy keskustelevat SCALA2:n toiminnoista Merzien kotona.

Zackery Talvy toteutti SCALA2-asennuksen yhdessä Blumenauer Corporationin Jeff Blumenauerin kanssa. Jeff kertoo:

“Olemme tehneet yhteistyötä Grundfosin kanssa jo lähes neljän vuosikymmenen ajan tuodaksemme Floridan putkimarkkinoille korkealaatuisia ja innovatiivisia tuotteita. SCALA2, kotitalouskäyttöön tarkoitettu paineenkorotuspumppu, on suunniteltu paitsi lisäämään vedenpainetta myös pitämään se tasaisena. SCALA2 tarjoaa poikkeuksellisen hyvän vastineen kotitalouskäyttöön. Ensinnäkin se on hiljainen. Toiseksi siinä on ECM‑moottori (elektronisesti kommutoitu moottori), joka mahdollistaa muuttuvan nopeuden ja tekee pumpusta erittäin energiatehokkaan.”

Myös asentaja Zackery Talvy kehuu SCALA2:n helppoa asennettavuutta:

“SCALA2 on helppo asentaa. Käytännössä putkiasentajan tarvitsee tehdä vain kaksi liitäntää, ja työ sujuu nopeasti. Se vähentää myös tarvetta palata jälkikäynneille.”

“SCALA2 on erittäin asentajaystävällinen, ja se soveltuu sekä sisä- että ulkoasennuksiin. Tämä antaa kotitalouksille joustavuutta: pumpun voi asentaa esimerkiksi sisälle autotalliin tai Floridan olosuhteissa myös ulos,” Jeff kertoo.

Jeff jatkaa:

“SCALA2:ssa on muuttuvanopeuksinen ECM‑moottori, joka säätää kierrosnopeutta todellisen tarpeen mukaan. Pumppu ei käy jatkuvasti täydellä teholla, vaan teho nousee ja laskee vähitellen. Juuri tämä tekee siitä energiatehokkaan – emme siirry äkillisesti nollasta sataan ja takaisin. Tämä erottaa SCALA2:n selvästi muista markkinoilla olevista pumpuista.”

Lopputulos: Parempi vedenpaine ja asumismukavuus

Pumpun asennuksen jälkeen Merzin perhe huomasi muutoksen välittömästi. Se toi arkeen välittömän helpotuksen ja poisti matalan ja epätasaisen vedenpaineen aiheuttaman stressin. Nyt perhe voi nauttia pitkistä, rentouttavista suihkuista, puhtaasta pyykistä ja vehreästä pihasta – kaikki samaan aikaan.

Abby iloitsee: “SCALA2:n asennuksen jälkeen voimme käyttää useita suihkuja yhtä aikaa, astianpesukonetta, pyykinpesukonetta ja jopa allaspumppua – ilman minkäänlaisia ongelmia. Arki on muuttunut todella helpoksi ja mukavaksi, ja on valtava helpotus, kun vedenpaineen kanssa ei tarvitse enää kamppailla.”

Grundfos toimitti kohteeseen

Grundfos SCALA2 -vedenpaineenkorotuspumpun, joka on tarkoitettu asuinrakennuksiin.

Grundfos toimitti

Grundfos SCALA2 -paineenkorotuspumppu.

Aihe

Kotitalouden vedenpaine. 

Sijainti

Cape Coral, Florida

Asentaja

The Plumbing Nerds & The Blumenauer Corporation

Loppuasiakas

Abby ja Chris Merz

Lähteet

Tämän asiakastarinan tiedot perustuvat Abby Merzin, Zack Talvyn ja Jeff Blumenauerin haastatteluihin, jotka tehtiin 22.–23. tammikuuta 2025.

* SCALA2:n integroitu rakenne tekee asennuksesta vaivatonta koulutetuille ammattilaisille. Onnistuneen asennuksen varmistamiseksi on aina noudatettava virallista asennusohjetta.

Muut vastaavat asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.