Kun omakotitalon vanha UPE-pumppu alkoi olla tiensä päässä, VVS Installatören AB:n asentaja Andreas Eriksson sai tehtäväkseen löytää sopivan korvauspumpun. Ratkaisu löytyi helposti Grundfos GO -sovelluksen avulla – ja asennus sujui vaivattomasti. Grundfos GO nopeutti työtä ja varmisti oikean valinnan. 

Haaste: oikean vaihtopumpun valinta

Gävlessä sijaitsevan omakotitalon lämmitysjärjestelmä kaipasi päivitystä. Vanha UPE-pumppu oli tullut käyttöikänsä päähän, ja tavoitteena oli löytää energiatehokas ja helppokäyttöinen vaihtoehto, joka takaisi asukkaalle mukavan lämmön kotiin.

Ratkaisu: Grundfos GO -sovellus ja ALPHA2 GO

Asentaja Andreas Eriksson käytti Grundfos GO -sovellusta tunnistaakseen vanhan pumpun ja löytääkseen sopivat vaihtoehdot. Sovellus ehdotti kahta mallia, joista valinta kohdistui ALPHA2 GO 25-40 180 -pumppuun. 

Valintaan vaikutti erityisesti:

  • Helppo asennus – oikea asetuspiste löytyi heti GO-sovelluksen avulla.

  • Mukavuus ja energiatehokkuus – optimaalinen lämmönsäätö asiakkaalle.

Asennus: nopeaa ja vaivatonta

Vaihto sujui ongelmitta. Grundfos GO -sovellus ohjasi asetusten säätämisen, mikä teki käyttöönotosta yksinkertaista ja nopeaa. Koko vaihto vei noin 45 minuuttia, sisältäen asetusten säädön. Asennukseen riitti perusputkityökalut, eikä lisäosia tarvittu. ALPHA2 GO:n mukana tulevan liittimen avulla sähkön sai kytkettyä helposti vanhan tilalle. 

 

"GO-sovellus teki työn helpoksi – oikea pumppu löytyi hetkessä ja asetusten säätö onnistui ilman arvailua. ALPHA2 GO on todella käyttäjäystävällinen, ja asiakkaalle jäi hyvä mieli, kun lämmitys toimii heti täydellisesti"
— Andreas Eriksson, VVS Installatören AB

Grundfosin näkökulma

“Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten digitaaliset työkalut, kuten Grundfos GO, säästävät asentajan aikaa ja varmistavat asiakkaalle parhaan ratkaisun. ALPHA2 GO yhdistää energiatehokkuuden ja helppokäyttöisyyden – juuri sitä, mitä markkina tarvitsee. Uusi ALPHA2 GO voi säästää jopa yli puolet energianmäärässä verrattuna vanhempaan kiertovesipumppuun."
Jonathan Wallén Brobäck, myynti-insinööri, Grundfos

80 % vähemmän energiaa, 100 % enemmän kestävyyttä

Vanhan pumpun vaihtaminen ei ole pelkkä tekninen päivitys – se on aktiivinen valinta ilmaston hyväksi. Vuonna 2000 asennettu UPE-pumppu kulutti noin 70 W, kun taas uusi ALPHA2 GO käyttää vain 14 W. Tämä tarkoittaa jopa 80 % pienempää energiankulutusta, mikä vähentää suoraan sekä käyttökustannuksia että hiilidioksidipäästöjä.

Valitsemalla energiatehokkaan ratkaisun edistät kestävämpää järjestelmää ja vihreämpää tulevaisuutta. Vähemmän energiaa, vähemmän ympäristökuormitusta – ja askel kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Vinkkejä asentajille

Näin vaihdat pumpun helposti Grundfos GO:n avulla:

  1. Lataa Grundfos GO -sovellus.
  2. Skannaa vanha pumppu ja tarkista vaihtopumppuehdotukset.
  3. Valitse sopivin malli ja seuraa asennusohjeita sovelluksesta.
  4. Säädä asetukset helposti ja varmista optimaalinen toiminta.

Tutustu tuotevalikoimaamme

Grundfos ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO sisältävät uusia ominaisuuksia, jotka optimoivat työnkulkuasi huomattavasti.


Grundfos ALPHA1 GO

Tutustu korkealaatuiseen Grundfos ALPHA1 GO - kiertovesipumppuun, jonka ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn. ALPHA1 GO soveltuu koneikkoihin integroitujen UPS-pumppujen ja itsenäisesti asennettujen kiertovesipumppujen korvaamiseen sekä uudisasennuksiin. Siinä on loistava valikoima uusia ja parannettuja ominaisuuksia, kuten:

  • Yhteensopivuus integroitujen ja itsenäisten kiertovesipumppujen kanssa

  • Itseilmautuva

  • Kuivakäyntisuojaus

  • Värinäkäynnistys


Grundfos ALPHA2 GO

Tutustu Grundfos ALPHA2 GO -valikoimaan, joka tarjoaa korkean suorituskyvyn ja ominaisuuksia, jotka on suunniteltu jokaiseen tilanteeseen. ALPHA2 GO on tarkoitettu koneikkoihin integroitujen UPM3- ja UPM4-kiertovesipumppujen ja itsenäisesti asennettujen kiertovesipumppujen korvaamiseen sekä uudiskohteisiin. ALPHA2 GO -pumpussa on ALPHA1 GO -pumppuun kuuluvien ominaisuuksien lisäksi myös: 

  • Ohjattu asennus/laskettu asetuspiste

  • Tapahtumaloki

  • Automaattinen ilmaus

  • Tasapainotus

  • Parannettu AUTOADAPT

Grundfos GO

Kiertovesipumppujen Grundfos GO -sovellus opastaa vaihto- ja käyttöönottoprosessissa. GO Replace kiertovesipumpuille ja sen ohjattu asennus tekevät työnkulustasi mobiilipohjaisen ja entistäkin ammattimaisemman.



Ryhdy asiantuntijaksi ilmaisen ECADEMY-kurssimme avulla

Kahdeksan verkkokurssimme moduulia ovat helppoja ja auttavat sinua käyttämään uutta pumppusarjaa päivittäisessä työssäsi. Opi kaikki Grundfos ALPHA GO -sarjan ja Grundfos GO -sovelluksen mullistavista ominaisuuksista.

Liity nyt

Asentajien Grundfosin jäsenenä olet aina askeleen edellä.

150 000 ammattilaista ei voi olla väärässä!

Tuhannet asentajat ovat jo liittyneet Asentajien Grundfos -yhteisöön. Liity heihin ilmaiseksi ja saat rajoittamattoman pääsyn työkaluihin, koulutukseen ja tietoon. Kuulet myös ensimmäisten joukossa tulevista uutuustuotteista sekä tapahtumista.