Tuote
Vedenpaineen tarkistaminen
Jos kotonasi on koskaan ollut heikko vedenpaine suihkussa tai meluisat putket, olet joutunut valitsemaan astianpesukoneen ja pyykinpesun välillä tai olet joutunut odottamaan liian pitkään täyttyvää WC:n huuhtelusäiliötä, kotisi vedenpaine on todennäköisesti ollut liian alhainen tai vaihteleva.
Lue alta ohjeemme vedenpaineen ja virtaaman tarkistamiseen kotona sekä helppoja vinkkejä vedenpaineen omatoimiseen parantamiseen.
Mikä on alhainen vedenpaine, ja kuinka vedenpainetta voi mitata kotona?
Jos vedenpaine on kotonasi alhainen tai vaihteleva, selvitä sen juurisyyt ennen kuin ryhdyt uusimaan putkistoja ja pumppuja. Useimmissa tapauksissa monet tekijät vaikuttavat siihen, että kaikki kodin järjestelmät eivät välttämättä toimi niin hyvin kuin niiden pitäisi – ja ongelmien korjaamiseen on olemassa monia korjauskeinoja.
Mitä alhaisella vedenpaineella tarkoitetaan?
Alhainen vedenpaine tarkoittaa, että putkiston virtaama on heikkoa, hidasta ja yleensä tehotonta, mikä vaikuttaa kodin kaikkiin vesipisteisiin. Tämä hankaloittaa arkisia askareita, kuten suihkussa käyntiä sekä esimerkiksi pyykin‑ ja astianpesukoneen käyttöä.
Mikä aiheuttaa alhaista vedenpainetta?
Vedenpaine voi vaihdella suuresti riippuen esimerkiksi sijainnista, vuorokaudenajasta ja vesiverkoston läheisyydestä. Jos koti sijaitsee esimerkiksi korkealla mäellä, vedenpaine on todennäköisesti heikompi, koska veden on ponnisteltava ylöspäin painovoimaa vastaan.
Toisaalta jos koti on mäen juurella, veden virtaama on todennäköisesti vahvempi, koska painovoima auttaa sitä alaspäin. Samoin vedenpaine voi olla alhainen vilkkaina aikoina, kuten aikaisin aamulla tai illalla, jolloin esimerkiksi puutarhoja usein kastellaan.
Miten vedenpainetta mitataan?
Kodin vedenpainetta mitataan baareina eli metrisenä yksikkönä, joka vastaa suunnilleen 14,5:tä PSI:tä (naulaa neliötuumaa kohti). Toisin sanoen baareilla mitataan putkistossa virtaavan veden voimakkuutta. Yksi baari on voima, joka tarvitaan veden nostamiseen kymmenen metrin korkeuteen.
Mikä on hyvä tai normaali vedenpaine?
Asuinkiinteistön vedenpaine vaihtelee tyypillisesti välillä 45–80 PSI. Jos se laskee alle 40:een, vesi todennäköisesti virtaa vesipisteistä heikommin. Yli 80:ssä se voi vaurioittaa kodinkoneita ja vesipisteitä. Siksi vedenpaine kannattaa yleensä pitää noin 50:ssä, jotta vesi virtaa koko kodissa juuri riittävällä paineella.
Kaikki kodit eivät kuitenkaan ole samanlaisia, ja vedenpainevaatimukset riippuvat muun muassa kodin koosta, vesipisteiden määrästä ja käytössä olevasta putkistosta.
Siksi on tärkeää osata tarkistaa vedenpaine kotona, säätää sitä sopivasti ja varmistaa, että se vastaa koko kotitalouden tarpeita.
Miten vedenpaineen voi testata?
Useissa tapauksissa alhainen vedenpaine voi johtua jostakin kodin piilevästä ongelmasta. Onko naapureilla ollut samankaltaisia ongelmia? Tuleeko vettä alhaisella paineella kaikista kodin vesipisteistä?
Jos vastasit molempiin kysymyksiin myöntävästi, ongelma piilee luultavasti kunnallistekniikassa. Jos vastasit kieltävästi, on aika testata vedenpaine neljällä helpolla vaiheella:
- Hanki vedenpainemittari.
- Suuntaa ulos vesihanan luo, irrota letku ja kiinnitä testimittari hanaan varmistaen, että mittarin etupuoli jää näkyviin.
- Käännä hana auki ja tarkista lukema. Se kertoo kotiisi joko vesijohtoverkosta tai kaivosta tulevan veden paineen.
- Kirjaa lukema ylös, jotta voit verrata sitä tuleviin mittauksiin aina kun vedenpaine tuntuu vaihtelevan suuntaan tai toiseen.
Mittari kannattaa hankkia testauksen lisäksi myös siksi, että se voi auttaa etsimään ikävät vuodot putkistosta.
Vuodot voi testata jättämällä kaikki venttiilit kiinni, mukaan lukien sammuttamalla astian‑ ja pyykinpesukoneet ja kaikki muut vettä käyttävät kodinkoneet, sekä sulkemalla talon päävesiventtiilin. Jos paine pysyy tasaisena tunnin ajan, kodin putkistossa ei todennäköisesti ole vuotoja. Jos paine laskee yli 3 PSI, putkistossa voi olla vuoto. Ota tällöin yhteyttä lv-alan ammattilaiseen.
Vaiheittaiset ohjeet vesivirtaaman omatoimiseen testaamiseen
Toinen vaihtoehto on omatoiminen vesivirtaamatesti – saat tarkistettua virtaaman kuudessa sekunnissa laskimella:
- Ota esille tarvittavat varusteet: yhden tai kahden litran kannu, sekuntikello ja laskin.
- Aseta kannu kylpyhuoneen hanan tai suihkun alle ja avaa se kuudeksi sekunniksi.
- Laske, kuinka monta litraa kannuun tulee minuutissa. Kerro kannussa olevan vesimäärän lukema (litroina) kymmenellä. Näin saat tulokseksi virtaaman (esim. 0,7 litraa x 10 = 7 litraa minuutissa).
Jos virtaama on alle 10 litraa minuutissa, vedenpaine on alhainen. Jos virtaama on 10–15 litraa, vedenpaine on hyvä, mutta siinä on vielä parantamisen varaa. Jos virtaama on yli 15 litraa, vedenpaine on kunnossa.
Pikavinkkejä alhaisen vedenpaineen korjaamiseen
Alhaisen vedenpaineen huomaaminen voi aluksi huolestuttaa, mutta ei syytä huoleen! On tärkeää ymmärtää, että alhaisen vedenpaineen taustalla voi olla useita syitä, kuten sakkautuminen lämminvesivaraajassa, sen ruostuminen tai liian monta suunnankäännöstä putkistossa. Muutamat yksinkertaiset korjauskeinot voivat auttaa lisäämään vedenpainetta koko kodissa.
1: tarkista sulkuventtiili
Sulkuventtiili ohjaa vesimittarin venttiilistä tulevan veden määrää, ja se voi sijaita kodin eri osissa. Tarkista, onko sulkuventtiili kytketty oikein päälle.
2: tukkeutuneet ilmaisimet, suihkupäät tai putket
Milloin viimeksi puhdistit suihkupään tai hanat kunnolla? Ne eivät välttämättä toimi kunnolla, jos niihin on kertynyt sakkaa. Samalla kannattaa tarkistaa myös putket, varsinkin jos ne ovat yli 20 vuotta (teräs), yli 40 vuotta (messinki) tai yli 50 vuotta vanhoja (kupari).
3: piilovuodot
Jos arvelet ongelmien johtuvat vuodoista, tarkista lämminvesivaraaja, mahdolliset joustavat letkut ja jokainen venttiili. Vuoto voi johtua myös jäätyneestä putkesta. Samalla kannattaa myös sammuttaa kaikki vettä käyttävät laitteet ja tarkistaa vesimittari. Jos mittari näyttää, että vettä kuluu laitteiden sulkemisesta huolimatta, se viittaa vahvasti vuotoihin. Suosittelemme kutsumaan kaikissa tapauksissa apuun lv-asentajan.