Tuote
Mistä alhainen vedenpaine voi johtua? Opas asukkaille
Oletko koskaan astunut suihkuun valmiina pesemään pois päivän lian ja kireyden mutta joutunut toteamaan, että alhainen veden virtaama hädin tuskin riittää kastelemiseen saatikka shampoon huuhtelemiseen? Tällaiset tilanteet voivat olla ikäviä, varsinkin jos ne häiritsevät arjen rutiineja ja hidastavat toimintaa.
Vedenpaineen lasku on yleinen ongelma monissa kotitalouksissa, ja saatat ihmetellä monista eri syistä, miksi vettä tulee niin alhaisella paineella. Hyvä uutinen on se, että ongelman pystyy joskus korjaamaan itse. Hankalammissa tilanteissa on pyydettävä apua naapureilta, vesiyhtiöltä tai putkiasentajalta.
Mikä aiheuttaa alhaista vedenpainetta koko talossa?
Vedenpaine määrittää nopeuden, jolla vettä virtaa hanasta. Sitä voidaan mitata baareina tai paunoina neliötuumalta (PSI). Baari on metrinen yksikkö, joka on noin 14,5 PSI. Tyypillisen vedenpaineen tulisi olla 45–80 PSI, ja alle 40 PSI:n vedenpaine on jo alhainen. Jos sinulla ei ole vesimittaria, voit pyytää vesiyhtiötäsi mittaamaan vedenpaineen tai mitata sen itse koemittarilla.
Vesijärjestelmän infrastruktuurin ongelmat, kodin suuri vedentarve ja mineraalikertymät ovat kaikki yleisiä syitä alhaiseen vedenpaineeseen. Joissakin tapauksissa virtaamaongelmat voivat johtua kunnallisesta vesihuollosta.
Etkö ehdi selvittelemään ongelmia? Lue lisää siitä, miten paineenkorotusratkaisu voi varmistaa miellyttävän tasaisen vedenpaineen koko kodissasi. Varmista täydellinen vedenpaine jo tänään.
Kodin suojaaminen vedenpaineen laskulta
Voit pitää käyttöveden syötön päivän mittaan tasaisena ryhtymällä ennakoiviin toimiin. Kiertovesipumpuillamme varmistat, että perheesi saa vettä luotettavalla ja tasaisella paineella joka päivä.
Varmista täydellinen vedenpaine jo tänään.
10 yleistä syytä alhaiseen vedenpaineeseen kotona
Esittelemme nyt yleisimmät syyt kodin alhaiseen vedenpaineeseen.
Tarkistetaan ensin muutama asia:
1. Osittain tai kokonaan suljetut venttiilit
Jos vedenpaine on normaalia alhaisempi, voi olla, että talon pääsulkuventtiili tai vesimittarin venttiili ei ole kokonaan auki.
2. Vedenjakelun ongelmat
Kunnat voivat porrastaa vedenjakelua kovilla helteillä varmistaakseen, että vettä riittää kaikille koko päiväksi. Kysy tarvittaessa naapurilta tai omalta vesiyhtiöltäsi.
Paineenkorotusjärjestelmä on ihanteellinen ratkaisu näissä tilanteissa.
3. Uudet paikallismääräykset
Vesiyhtiösi saattaa noudattaa päivitettyjä paikallisia vesimääräyksiä, mikä voi laskea vedenpainetta asuinrakennuksissa.
4. Paljon vettä kuluttavat askareet
Vaikka yhden tai kahden vesipisteen samanaikaisen avaamisen ei pitäisi vaikuttaa vedenpaineeseen, useat vettä kuluttavat askareet – kuten tiskaus, pyykinpesu ja suihkussa käyminen – voivat vähentää käytettävissä olevan veden määrää hetkellisesti.
5. Yhteinen vesijohto naapurien kanssa
Jos samaa vesijohtoa käytetään useissa kotitalouksissa, vedenpaine saattaa laskea, kun naapuri käy suihkussa tai pesee autoaan.
Tällaisissa tilanteissa tarvitaan puhdistustoimenpiteitä:
6. Tukossa oleva vesipiste
Onko vedenpaine alhainen vain yhdessä vai muutamassa vesipisteessä? Hana tai suihkupää saattaa olla likainen, tukossa tai ruostunut.
7. Mineraalikertymät
Kun vesi on kovaa, vaaleanharmaat kalkkimuodostumat saattavat estää veden virtaaman sekä putkistossa että laitteiden pinnoilla.
Tietyissä tapauksissa on syytä kääntyä putkiasentajan puoleen:
8. Jokin muu tukos putkistossa
Jos putkistoon on juuttunut esimerkiksi jokin ylimääräinen sinne kuulumaton esine, vesi ei pääse virtaamaan yhtä tehokkaasti.
9. Ruostunut putkisto
Galvanoidusta teräksestä valmistetut vesiputket saattavat kestää vain noin 20 vuotta. Vedenpaine saattaa laskea , kun putkiston käyttöikä lähestyy loppuaan.
10. Vuoto putkistossa
Ikäviä vuotoja sattuu toisinaan. Vuotavia putkia voi olla myös useampia kuin yksi. Silmäile putkistoa ja katso, löydätkö vuodon lähteen ensin itse.
Seuraavat vaiheet
Jos syytä kodin alhaiseen vedenpaineeseen ei löydy, pyydä apua vesiyhtiöltä tai putkiasentajalta. Voit myös käyttää paineenkorotuspumppua.