Oletko utelias näkemään, kuinka työskentelemme äänen ja pumppujemme aiheuttaman melun kanssa?
Asentajana sinun on tärkeää varmistaa, että vedenpaineenkorotusjärjestelmät toimivat hiljaisesti, jotta asiakkaasi pysyvät tyytyväisinä. Jos putkistosta ja pumpusta kuuluu melua, on se häiritsevää ja osoittaa ongelmia vedenjakelujärjestelmässä. Koska melu siirtyy helposti rakenteiden ja komponenttien kautta, voi olla vaikeaa tunnistaa ongelman lähde. Melun syiden ymmärtäminen ja tehokkaiden ratkaisujen toteuttaminen voi parantaa mukavuutta ja veden jakelun tehokkuutta. Tässä on käytännön vinkkejä, jotka auttavat vähentämään melua järjestelmissä:
Yleisimmät melun syyt:
- Vanhentunut pumpputeknologia: vanhemmat, tuuletinjäähdytteiset pumput voivat aiheuttaa merkittäviä värinöitä ja melua, joka voi kulkeutua koko järjestelmän läpi.
- Pumppujen virheellinen ohjaus: tehoton pumppujen ohjaus voi aiheuttaa pumpun käymisen täydellä nopeudella jatkuvasti, vaikka vettä ei käytettäisikään, mikä johtaa meluun.
- Virheellinen asennus: puutteellisesti kiinnitetyt ja asetetut pumput voivat välittää melua rakennuksen rakenteiden kautta.
Ratkaisuehdotuksia melun vähentämiseksi
- Päivitä nykyaikaisiin pumppuihin: suosittelemme vaihtamaan muuttuvanopeuksisiin vedenpaineenkorotuspumppuihin, joissa on harjattomat moottorit. Suosittelemme Grundfos SCALA2:ta, joka perustuu monivaihepumpputeknologiaan ja käyttää edistynyttä vesijäähdytysteknologiaa melun ja värinöiden minimoimiseksi. SCALA2 tuottaa tyypillisessä käytössä 44 dB(A) ja on yksi markkinoiden hiljaisimmista vedenpaineen korottimista, melutaso on verrattavissa kodinkoneisiin, kuten astianpesukoneisiin. Huomaa, että pieni muutos dB(A)-arvossa merkitsee paljon ihmiskorvalle. Vähensimme uuden sukupolven SCALA2:n melutason 44 dB(A):iin, ja tämä 3 dB(A):n vähennys äänenpaineessa edelliseen sukupolveen verrattuna tarkoitti ihmiskorvalle 50 %:n koettua melun vähennystä. Lähde
- Varmista oikea asennus: varmista, että pumppu on tukevasti kiinnitetty vakaalle pinnalle. Käytä tärinänvaimennuskiinnikkeitä tai -pehmusteita vähentääksesi tärinän siirtymistä rakennuksen rakenteisiin. Saat parhaat käytännöt ja olennaiset vinkit SCALA2:n asentamiseen Miten asentaa SCALA2.
- Joustavat liittimet/joustavat letkut: asenna joustavat liittimet pumpun ja putkiston väliin. Nämä liittimet auttavat absorboimaan tärinää ja vähentämään melun siirtymistä putkien kautta. Suosittelemme käyttämään joustavia letkuja varmistaaksesi veden turvallisen ja puhtaan kuljetuksen. Grundfosin joustavat letkut ovat juomavesihyväksyttyjä (WRAS) sekä kuumalle että kylmälle vedelle, ja niillä on erinomainen taittumisenkestävyys ja kestävyys vahvan hankaus- ja murskautumiskestävän rakenteen ansiosta. Löydät lisätietoja joustavista letkuistamme täältä.
- Säännöllinen huolto: Neuvo asiakkaita säännöllisen huollon tärkeydestä, jotta pumppu toimii optimaalisesti. Tarkista ja vaihda kuluneet osat, kuten laakerit ja tiivisteet, estääksesi melun, joka johtuu kulumisesta.
- Oikea mitoitus: Varmista, että pumppu on mitoitettu oikein veden tarpeeseen nähden. Alimitoitettu pumppu voi käydä liikaa yrittäessään täyttää tarpeet, mikä johtaa lisääntyneeseen meluun. Tarvitsetko apua oikean paineenkorottimen mitoittamisessa ja valinnassa? Lataa meidän oppaamme Vedenpaineenkorotuspumpun valintaopas.
- Tärinän vaimennus: Ihanteellisesti asenna tuote tärinää vaimentavalle kumimatolle luodaksesi hiljaisemman ympäristön. Tämä voi auttaa vaimentamaan melua ja tärinää rakenteissa.
Kun käsittelet yleisiä ongelmia ja kokeilet näitä ratkaisuehdotuksiamme, voit merkittävästi vähentää melua vesijärjestelmissä, mikä johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin ja tehokkaampiin asennuksiin. Jos haluat nähdä, kuinka työskentelemme äänen ja pumppujemme aiheuttaman melun kanssa, katso tämä video. Se selittää, mitä olemme muuttaneet SCALA2:ssa tehdäksemme siitä yhden maailman hiljaisimmista vesiautomaateista.
Jos haluat tietää lisää SCALA2:stä - Lue lisää täältä!