Περίπτωση εφαρμογής

Μία μικρή μονάδα επιτήρησης και προστασίας σώζει την κατάσταση - δύο φορές - σε αντλητικό συστήμα αντλιών

Η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων τόσο γρήγορα είναι εξοικονόμηση κόστους. Είναι θέμα λεπτών αντί για ώρες για να μάθετε τι είναι λάθος στο σύστημα.

Mike Venters, Διευθυντής εργοστασίου, Cherokee County Water & Sewerage Authority (USA)

Στη μέση της νύχτας, στις 3 το πρωί ένα Σάββατο την άνοιξη του 2016, ο Jamie Veley δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Κάτι δεν πήγαινε καλά στη Μονάδα Επεξεργασίας Ακάθαρτων Υδάτων στο Rose Creek, όπου ο Veley ήταν Επόπτης Συντήρησης.

Στο τηλέφωνο, ένας χειριστής από τη μονάδα του εξήγησε ότι οι έξι πρόσφατα εγκατεστημένες υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων δεν δούλευαν σωστά στη μονάδα του Woodstock της Γεωργίας.

"Η στάθμη εισροής αυξανόταν και οι αντλίες δεν λειτουργούσαν", θυμάται. "Έτσι κατέβηκε στο σταθμό εισροής υδάτων και προσπάθησε να ξεκινήσει μία αντλία. Εκείνη σήμανε συναγερμό και έκλεισε. Ξεκίνησε μία δεύτερη αντλία. Σήμανε συναγερμό κι έκλεισε. Πήγε σε μία τρίτη αντλία - σήμανε συναγερμό κι έκλεισε".

Οι συναγερμοί προέρχονταν από τις μονάδες προστασίας κινητήρα MP204 των αντλιών - κάτι με το οποίο το προσωπικό της Veley δεν είχε ακόμη εξοικειωθεί, καθώς τα πάντα ήταν τόσο καινούρια. Ο Veley επικοινώνησε με τον Brendan Watson της Grundfos. Ο Watson χρησιμοποίησε την εφαρμογή απομακρυσμένης παρακολούθησης Grundfos GO για να διαπιστώσει ότι ο συναγερμός της MP204 κατέγραφε μια "Ασυμμετρία Ρεύματος" της τάξης του 12,9% - μία ανισορροπία της παροχής ρεύματος που θα μπορούσε να καταστρέψει γρήγορα οποιαδήποτε αντλία

Η λύση

Ο Brendan Watson πρότεινε το προσωπικό του Veley να χρησιμοποιήσει τη γεννήτρια των εγκαταστάσεων. "Με τη γεννήτρια, ο συναγερμός από την MP204 εξαφανίστηκε, επιβεβαιώνοντας έτσι την κακή τροφοδοσία ρεύματος στο σταθμό", λέει ο Watson. "Όταν ελέγξαμε όλες τις MP204, ήταν σαφές ότι όλες αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα".

Η μονάδα κάλεσε την τοπική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, που έστειλε ένα φορτηγό σε ένα κοντινό υπο-σταθμό όπου και επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ένας ελαττωματικός ρυθμιστής. Ο ηλεκτρολόγος διόρθωσε το πρόβλημα, κάνοντας έτσι ρεύμα τροφοδοσίας της μονάδας σχεδόν τέλειο πάλι, με 1-2% ασυμμετρία ρεύματος.

Ο επόπτης συντήρησης Jamie Veley βρίσκεται μπροστά από το γραφείο του Rose Creek Wastewater Plant. Μετά από έναν πρόσφατο "συναγερμό υποφόρτωσης" στο MP204, "μας πήρε μόνο ένα λεπτό για να καταλάβουμε ποιο ήταν το πρόβλημα, όπου αλλιώς θα τραβούσαμε αντλίες και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβαινε", λέει ο Veley.

Το πρόβλημα είχε διορθωθεί. Συνολικός χρόνος που χρειάστηκε για να εντοπιστεί το πρόβλημα: 20 λεπτά. Στο παρελθόν, λέει ο Veley, ένα τέτοιο πρόβλημα "μπορεί να είχε πάρει όλη τη νύχτα". Κι αν δεν ήταν τυχεροί να βρουν το πρόβλημα μόνοι τους, θα καλούσαν έναν ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα χρειαζόταν μία ώρα για να φτάσει στις εγκαταστάσεις και τουλάχιστον μερικές ώρες για να εντοπίσει το πρόβλημα στη μέση της νύχτας, προσθέτει. "Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για αντλίες εισροής. Είναι πολύ σημαντικές".

Το αποτέλεσμα

Ο Διευθυντής της Μονάδας Cherokee, Mike Venters, δήλωσε ότι η MP204 έσωσε αρκετές μεγάλες αντλίες εκείνη τη νύχτα. "Η αντλία ήταν αυτή που μας έδωσε την απάντηση σε ένα εξωτερικό πρόβλημα ισχύος", λέει. "Η απόκτηση των MP204s - με την προστασία του εξοπλισμού και τον εντοπισμό βλαβών - ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχουμε πάρει αναφορικά με τις αντλίες", λέει ο Venters. "Και μόνο η δυνατότητα εύρεσης της βλάβης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξοικονόμηση κόστους. Αυτό που κάνει η MP204 για εμάς, είναι ζήτημα μερικών λεπτών αντί ωρών που θα χρειαζόμαστε για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στο σύστημα".

Η μονάδα εξακολουθεί να επωφελείται από αυτού του είδους τις εξοικονομήσεις, προσθέτει ο Jamie Veley. Λίγο μετά το πρώτο συμβάν, μία μονάδα MP204 σήμανε έναν άλλο συναγερμό.

"Αυτή τη φορά, είχαμε συναγερμό υποφόρτωσης", λέει. "Αυτό μας είπε αμέσως ότι δεν αντλούσαμε υγρό - είχαμε ορίσει τη στάθμη μας πολύ χαμηλά. Μας χρειάστηκε μόνο ένα λεπτό για να καταλάβουμε ποιο ήταν το πρόβλημα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα αποσυναρμολογούσαμε τις αντλίες και θα προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβαινε. Έτσι για ακόμη μια φορά, η MP204 έσωσε την αντλία, τον κινητήρα καθώς και πολύ χρόνο και συντήρηση ".

Άλλα σχετικά παραδείγματα εφαρμογών

Διαβάστε σχετικές ιστορίες από πελάτες που έχουν επίσης επωφεληθεί από μία λύση της Grundfos.

Σχετικές εφαρμογές

Βρείτε εφαρμογές από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά προϊόντα

Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.