ALPHA GO Εισαγωγή
Ανακαλύψτε τη σειρά ALPHA GO και μάθετε πώς οι βασικές της δυνατότητες ενισχύουν την άνεση, βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και απλοποιούν την εγκατάσταση και την αντικατάσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία «GO Replace» στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτό το βίντεο έχει μετονομαστεί σε «Αντικατάσταση κυκλοφορητή» στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής Grundfos GO.
Σε αυτήν την ενότητα, θα σας παρουσιάσουμε τη σειρά προϊόντων ALPHA GO και θα μάθετε για τη λειτουργία, τον σκοπό και τις πιο σημαντικές δυνατότητές του.
Η σειρά ALPHA GO έχει σχεδιαστεί για αυτόνομους και ενσωματωμένους κυκλοφορητές σε οικιακές εφαρμογές θέρμανσης, παρέχοντας βελτιωμένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας για τους ενοίκους.
Για τους εγκαταστάτες, απλοποιεί τη θέση σε λειτουργία και βοηθά στην επίτευξη ενός αποδοτικού συστήματος μέσω καθοδηγούμενης ρύθμισης. Εξασφαλίζει επίσης γρήγορη και χωρίς κόπο αντικατάσταση υπαρχόντων κυκλοφορητών, τόσο νέων όσο και παλιών.
Η σειρά διαθέτει δύο βασικά προϊόντα: τον ALPHA1 GO και τον ALPHA2 GO. Με αυτήν την απλοποιημένη συλλογή, με μόλις δύο κυκλοφορητές στο φορτηγό σας μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε περίπτωση.
- Ο ALPHA1 GO αντικαθιστά παλαιότερους ενσωματωμένους κυκλοφορητές, συγκεκριμένα κυκλοφορητές τριών ταχυτήτων όπως ο UPS, καθώς και μοντέλα ALPHA1 L και ALPHA1.
- Ο ALPHA2 GO αντικαθιστά νεότερους ενσωματωμένους κυκλοφορητές, συγκεκριμένα τους UPM3 και UPM4, καθώς και προηγούμενες γενιές του ALPHA, όπως ο ALPHA2 και ο ALPHA3.
Έτσι, οι καθυστερήσεις ελαχιστοποιούνται και είστε έτοιμοι για κάθε εργασία χωρίς επιπλέον επισκέψεις στον χονδρέμπορο ή αναμονές για ειδικά ανταλλακτικά από κάποιον κατασκευαστή λέβητα ή αντλίας θερμότητας.
Η σειρά παρουσιάζει επίσης νέα μοντέλα απόδοσης:
- Ο ALPHA1 GO προσφέρει την ίδια αξιόπιστη απόδοση με τους προκατόχους του, τον ALPHA1 και τον ALPHA1L, με το μοντέλο των 8 μέτρων να παρέχει συμβατότητα αντικατάστασης για έως το 70% των ενσωματωμένων κυκλοφορητών UPS.
- O ALPHA2 GO σάς προσφέρει περισσότερες επιλογές, όπως:
Ένα μοντέλο 7,5 μέτρων που λειτουργεί ως γενικός τύπος αντικατάστασης, καλύπτοντας το 70% των κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης της Grundfos ενσωματωμένων σε λέβητες, αντλίες θερμότητας και άλλα συστήματα.cΈναν κυκλοφορητή 9 μέτρων, ιδανικό για εφαρμογές όπως αντλίες θερμότητας που απαιτούν υψηλότερη παροχή και μανομετρικό.
Η σειρά ALPHA GO διαθέτει διάφορες δυνατότητες σχεδιασμένες για τα εξής:
- Ευκολότερες εγκαταστάσεις.
- Πιο απλή και ακριβή θέση σε λειτουργία.
- Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιωμένη άνεση για τους διαμένοντες.
- Λιγότερες επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.
- Ταχύτερη και ευκολότερη συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών.
Ας δούμε πώς οι κυκλοφορητές προσφέρουν αυτά τα πλεονεκτήματα. Η δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης αφαιρεί αυτόματα τον αέρα από την αντλία και εξοικονομεί χρόνο στους εγκαταστάτες κάνοντας περιττή τη χειροκίνητη εξαέρωση.
Με την προστασία από ξηρή λειτουργία, οι κυκλοφορητές ALPHA GO προστατεύονται από πιθανές ζημιές σε περιπτώσεις ανεπαρκούς ποσότητας υγρού, μειώνοντας τις πιθανές βλάβες και παρέχοντας μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.
Η δυνατότητα Στιβαρής εκκίνησης παρέχει εκκίνηση με υψηλή ροπή που βελτιώνει την απόδοση σε δύσκολες συνθήκες. Ο μη μαγνητικός άξονας και έδρανο μειώνουν τον κίνδυνο αποφράξεων ενώ το σύστημα εδράνων βοηθά στην αποτροπή συσσώρευσης αλάτων. Στην απίθανη περίπτωση μπλοκαρίσματος του κυκλοφορητή, ο κινητήρας θα επανεκκινεί συνεχώς στην υψηλότερη δυνατή ροπή, για εκκίνηση σε δύσκολες συνθήκες.
Ο ALPHA2 GO ενισχύεται από την εφαρμογή Grundfos GO που διαθέτει δυνατότητες για απλή εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και αντιμετώπιση προβλημάτων. Με καθοδηγούμενη ρύθμιση, η εφαρμογή παρέχει οδηγίες βήμα-βήμα για επακριβή θέση σε λειτουργία και βέλτιστη απόδοση συστήματος τόσο σε αντικαταστάσεις όσο και σε νέες εγκαταστάσεις.
Με την ανίχνευση αέρα με εξαέρωση, η αντλία ανιχνεύει αέρα στην πτερωτή. Εάν ανιχνευθεί αέρας, η αντλία πάλλεται για αποτελεσματικότερη ώθηση του αέρα στα πλησιέστερα εξαεριστικά στο σύστημα.
Νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση. Όταν ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής, η αντλία ανιχνεύει ότι ο λέβητας έχει τεθεί σε πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας, συχνά μειώνοντας τη θερμοκρασία τροφοδοσίας. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και παρέχεται η επιθυμητή άνεση στους διαμένοντες.
Η εφαρμογή προσφέρει δεδομένα τάσεων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της απόδοσης της αντλίας στον χρόνο, εντοπίζοντας μοτίβα παροχής, πίεσης, κατανάλωσης ενέργειας, θερμοκρασίας και χρόνου κύκλου ενεργοποίησης. Το ημερολόγιο συμβάντων παρέχει πρόσβαση σε ιστορικά συμβάντα και αρχεία σφαλμάτων και παρέχει επίσης πιθανές λύσεις σε προειδοποιήσεις και συναγερμούς. Οι ενημερώσεις λογισμικού διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάτες έχουν πάντα πρόσβαση στα νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Με την υδραυλική εξισορρόπηση, μέσω της εφαρμογής, το σύστημα θέρμανσης διατηρεί την άνεση, μειώνει τη χρήση ενέργειας και εξασφαλίζει τις επιθυμητές θερμοκρασίες τροφοδοσίας.
Όσον αφορά την αντικατάσταση ενσωματωμένων κυκλοφορητών, και οι δύο κυκλοφορητές ALPHA GO απλοποιούν τη διαδικασία με τη βοήθεια της εφαρμογής Grundfos GO, αλλά λειτουργούν διαφορετικά.
Ο ALPHA2 GO συνδέεται απευθείας με την εφαρμογή, και έτσι μπορεί να αντιγράψει την απόδοση της αντικαθιστώμενης ενσωματωμένης αντλίας. Αυτή η άμεση σύνδεση εξασφαλίζει ακριβή διαμόρφωση, εξοικονόμηση χρόνου και βέλτιστη απόδοση συστήματος.
Ο ALPHA1 GO, παρότι δεν συνδέεται με την εφαρμογή, εξακολουθεί να επωφελείται από αυτήν κατά την αντικατάσταση παλαιών αντλιών. Οι εγκαταστάτες καταχωρούν λεπτομέρειες του υπάρχοντος κυκλοφορητή στην εφαρμογή, είτε σαρώνοντας τον παλιό κυκλοφορητή είτε πληκτρολογώντας το όνομα του μοντέλου ή τον αριθμό προϊόντος στην εφαρμογή, γεγονός που παρέχει την εισαγωγή σωστών ρυθμίσεων στη διεπαφή χρήστη της αντλίας.
Ας ανακεφαλαιώσουμε:
- Η σειρά ALPHA GO απλοποιεί την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την επίλυση βλαβών για εγκαταστάτες.
- Ο ALPHA2 GO συνδέεται με την εφαρμογή μέσω του ενσωματωμένου Bluetooth για ψηφιακά χαρακτηριστικάόπως καθοδηγούμενη ρύθμιση, αντικατάσταση, υδραυλική εξισορρόπηση και πρόσβαση σε δεδομένα τάσεων και ημερολόγια σφαλμάτων.
- Ο ALPHA1 GO εξασφαλίζει απλή διαμόρφωση με ρυθμίσεις με τη βοήθεια εφαρμογής.
- Μαζί, προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, και παράλληλα βελτιώνουν την άνεση και την αξιοπιστία για τους ιδιοκτήτες κατοικιών.