Ρύθμιση προπίεσης
Μάθετε πώς ένας ετήσιος έλεγχος και ρύθμιση της προπίεσης του SCALA2 βοηθά στη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και δείτε πώς να το κάνετε βήμα προς βήμα.
Ως πλήρες, προσυγκροτημένο πιεστικό all-in-one, το SCALA2 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σταθερή πίεση νερού σε έως και οκτώ βρύσες στο σπίτι, ενεργειακή απόδοση παγκόσμιας κλάσης, εξοικονόμηση κόστους για τους ιδιοκτήτες σπιτιού και αθόρυβη λειτουργία.
Η διατήρηση αυτών των πλεονεκτημάτων βασίζεται στη σωστή ρύθμιση της προπίεσης στο ενσωματωμένο δοχείο πίεσης. Με την πάροδο του χρόνου, ο αέρας μπορεί να διαφύγει από το δοχείο, οδηγώντας σε κυμαινόμενη πίεση, μειωμένη απόδοση, αυξημένο θόρυβο και πιθανή φθορά στο σύστημα. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος και ρύθμιση της προπίεσης.
Ας διερευνήσουμε πώς να ρυθμίσουμε την πίεση στο ενσωματωμένο δοχείο πίεσης του SCALA2.
Αρχικά, σταματήστε το SCALA2 πατώντας το κουμπί STOP στη μονάδα.
Στη συνέχεια, αποσυμπιέστε το σύστημα κλείνοντας τον σωλήνα τροφοδοσίας και ανοίγοντας μια βρύση για να απελευθερώσετε τυχόν υπολειπόμενη πίεση.
Στη συνέχεια, ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας αέρα στο δοχείο πίεσης για πρόσβαση στη βαλβίδα αέρα. Από εδώ θα χρειαστείτε έναν φορητό ηλεκτρικό αεροσυμπιεστή ––ή ένα παρόμοιο εργαλείο–– για να ελέγξετε την τρέχουσα πίεση και να αντλήσετε αέρα στο ενσωματωμένο δοχείο πίεσης.
Πριν αντλήσετε αέρα στο δοχείο, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε σωστά την προπίεση. Θα πρέπει ιδανικά να βρίσκεται στο 70% της τιμής του σημείου λειτουργίας ή της επιθυμητής πίεσης εκροής και ποτέ πάνω από αυτήν. Για παράδειγμα, εάν το σημείο λειτουργίας είναι 3.0 bar, η προπίεση θα πρέπει να είναι 2.1 bar.
Αφού προσδιορίσετε την κατάλληλη τιμή προπίεσης, αντλήστε αέρα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση.
Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε σταθερά το καπάκι της βαλβίδας αέρα για να αποτρέψετε τη διαρροή αέρα με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά τη βαλβίδα διακοπής τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το SCALA2.
Ας ανακεφαλαιώσουμε.
Θυμηθείτε, η τακτική διατήρηση της σωστής προπίεσης είναι ένα απλό αλλά κρίσιμο βήμα για να διασφαλίσετε ότι το SCALA2 σας λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση.
Βεβαιωθείτε πάντα ότι η προπίεση είναι 70% της τιμής του σημείου ρύθμισης / της επιθυμητής πίεσης εκκένωσης και ποτέ πάνω από αυτήν. Εκτελώντας αυτόν τον έλεγχο ετησίως, προστατεύετε το σύστημά σας από πιθανά προβλήματα και διασφαλίζετε ότι το SCALA2 συνεχίζει να παρέχει σταθερή πίεση, ενεργειακή απόδοση παγκόσμιας κλάσης και αθόρυβη λειτουργία.