Τι να προσέξετε κατά την αντικατάσταση μιας μονάδας ανύψωσης
Μάθετε τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά την αντικατάσταση μιας μονάδας ανύψωσης και πώς να επιλέξετε την καταλληλότερη λύση SOLOLIFT2 ως αναβάθμιση για μια υπάρχουσα εγκατάσταση.
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τι πρέπει να προσέχετε κατά την επιλογή μιας νέας μονάδας ανύψωσης και πώς να επιλέξετε την καταλληλότερη λύση SOLOLIFT2 ως αναβάθμιση για μια υπάρχουσα μονάδα ανύψωσης.
Ας ξεκινήσουμε.
Όταν μια μονάδα ανύψωσης ή ένας τεμαχιστής παρουσιάζει όλο και συχνότερες εμφράξεις, διαρροές ή δυσάρεστες οσμές, είναι καιρός να εξετάσετε την αντικατάστασή της.
Σε αυτό το σημείο, ο εγκαταστάτης έχει δύο επιλογές:
- Αντικατάσταση με ισοδύναμο μοντέλο
- Αναβάθμιση σε μια πιο σύγχρονη λύση, όπως το SOLOLIFT2
Γιατί να επιλέξετε το SOLOLIFT2;
Η σειρά SOLOLIFT2 αποτελείται από μόλις πέντε μοντέλα, σχεδιασμένα να καλύπτουν σχεδόν όλες τις οικιακές εφαρμογές.
Καθώς τα μοντέλα είναι εύκολα στον υπολογισμό των απαιτήσεων και δεν επικαλύπτονται, είναι πιο απλό να επιλεγεί η σωστή μονάδα, μειώνοντας τον χρόνο επιλογής.
Εκτός από την απλή διαδικασία επιλογής, οι μονάδες SOLOLIFT2 είναι σχεδιασμένες ώστε να αντικαθίστανται και να εγκαθίστανται πιο εύκολα.
Κάθε προ-συναρμολογημένη μονάδα, έτοιμη για χρήση, διαθέτει περιστρεφόμενο σύνδεσμο εκροής 360°, επιτρέποντας ευέλικτη σύνδεση.
Τα μοντέλα WC-1, WC-3 και C-3 επιτρέπουν συνδέσεις τόσο οριζόντιες όσο και κατακόρυφες, ενώ τα μοντέλα D-2 και CWC-3 διαθέτουν μία μόνο έξοδο εκροής.
Κάθε μονάδα SOLOLIFT2 περιλαμβάνει πολλαπλά εξαρτήματα εισόδου και εξόδου σε διάφορες διαμέτρους, τα οποία παρέχονται στη συσκευασία για εύκολη σύνδεση με τις υπάρχουσες σωληνώσεις.
Πώς θα βεβαιωθείτε ότι η αντικατάσταση ταιριάζει απόλυτα;
Κατά την επιλογή μιας νέας μονάδας άντλησης, η ακρίβεια είναι καθοριστικής σημασίας.
Στη Grundfos υπάρχει οδηγός αντικατάστασης που βοηθά να διασφαλιστεί ότι μια μονάδα SOLOLIFT2 μπορεί να ενσωματωθεί σε υπάρχουσα εγκατάσταση με ελάχιστες ή καθόλου τροποποιήσεις.
Στον οδηγό λαμβάνονται υπόψη τέσσερα βασικά κριτήρια:
- Συμβατότητα διαστάσεων
- Θέση εισόδων και εξόδων
- Αριθμός συνδέσεων
- Ευκολία εγκατάστασης
Οι διαστάσεις, όπως το ύψος, το πλάτος και το μήκος, συγκρίνονται προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η μονάδα εφαρμόζει απόλυτα στον διαθέσιμο χώρο, σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα του κατασκευαστή.
Η ακριβής θέση και το μέγεθος των εισόδων και εξόδων ελέγχονται για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις, ενώ επιβεβαιώνεται και ο αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την υπάρχουσα εγκατάσταση.
Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη αν η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αλλαγές στις σωληνώσεις ή με μικρές μόνο παρεμβάσεις, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εξαρτήματα όπως προεκτάσεις ή προσαρμογείς, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.
Για να εντοπίσουν τη σωστότερη λύση SOLOLIFT2 και να δουν αν μπορεί να συνδεθεί με τις υπάρχουσες σωληνώσεις ή αν απαιτούνται μικρές προσαρμογές, οι εγκαταστάτες μπορούν να συμβουλευτούν τον οδηγό αντικατάστασης SOLOLIFT2 της Grundfos.
Αυτό ολοκληρώνει την επισκόπηση για την επιλογή μιας νέας μονάδας ανύψωσης και τον εντοπισμό της καταλληλότερης λύσης SOLOLIFT2.
Στην επόμενη ενότητα θα δούμε πώς γίνεται η συντήρηση μιας μονάδας SOLOLIFT2 της Grundfos.