Πώς να αντιμετωπίσετε τις πλημμύρες στο σπίτι σας;

Δυνατή βροχή, υπερχειλισμένα ποτάμια, σπασμένοι σωλήνες – αν πρέπει να παρακολουθείτε ανήμποροι καθώς το σπίτι σας γεμίζει με νερό, ο χρόνος είναι κρίσιμος για να αποφύγετε δαπανηρές ζημιές.

Μια έγκαιρη και συνετή αντίδραση μειώνει σημαντικά τις μεγάλες ζημιές στην περιουσία: υπό την προϋπόθεση ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με το MULTIBOX, μπορείτε να αντιδράσετε γρήγορα και αποφασιστικά σε περίπτωση κρίσης αν το υπόγειό σας είναι κάτω από το νερό. Εκτός από την αντλία ακάθαρτου νερού UNILIFT CC με επίπεδη αναρρόφηση, περιέχει όλους τους απαραίτητους σωλήνες και υλικά για γρήγορη αποστράγγιση του υπογείου.

Τα προληπτικά μέτρα προστασίας θα γίνουν όλο και πιο σημαντικά στο μέλλον: Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι καιρικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας θα παραμείνουν για περισσότερο χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι όλο και περισσότερες περιοχές θα εκτίθενται σε πιθανούς κινδύνους πλημμύρας. Ως αποτέλεσμα, οι υποδομές θα υπερφορτώνονται πιο συχνά και απροσδόκητα από πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές. Ασφαλίστε τον εαυτό σας και την περιουσία σας σε πρώιμο στάδιο με τις αξιόπιστες λύσεις μας – με το MULTIBOX ένα πλήρες πακέτο σε περίπτωση πλημμύρας, ώστε να μπορείτε να προστατεύσετε αποτελεσματικά την περιουσία σας.

Σε αυτό το βίντεο, θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το MULTIBOX και το UNILIFT CC για την αποστράγγιση του υπογείου – ή εναλλακτικά να αδειάσετε τη λίμνη ή την πισίνα σας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - όλος ο εξοπλισμός συνδυάζεται στο MULTIBOX

Το MULTIBOX είναι ειδικά σχεδιασμένο για προστασία από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις. Με στόχο να έχετε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το κουτί μεταφοράς περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να προστατέψετε το σπίτι σας: έναν εξαιρετικά μακρύ σωλήνα πίεσης 15 μέτρων με προστασία από τσακίσματα από ανοξείδωτο ατσάλι, που εγγυάται τη μέγιστη απόδοση της αντλίας ακόμα και με απότομες στροφές, μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής που αποτρέπει την επιστροφή του νερού και την αντλία νερού Grundfos UNILIFT CC με καλώδιο 10 μέτρων.

Όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει

Πάντα έτοιμο για άμεση χρήση – ακριβώς η ασφάλεια που χρειάζεστε από μια αντλία αποστράγγισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με την UNILIFT CC στο κέντρο του πακέτου διάσωσης από πλημμύρες, έχουμε επιτύχει ακριβώς αυτό: Χάρη στον πολυμεγέθη προσαρμογέα, τις κάθετες και οριζόντιες επιλογές σύνδεσης και την ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με συνδέσεις ή να ψάχνετε απεγνωσμένα για προσαρμογείς και αξεσουάρ. Όταν έχει σημασία – πάρτε το MULTIBOX, συνδέστε την αντλία και εξοικονομήστε πολύτιμα λεπτά. Ταιριάζει πάντα και παντού.

Καλά προστατευμένοι χάρη στην UNILIFT CC

Αν το υπόγειο πλημμυρίσει, μπορείτε να αποτρέψετε μεγάλες ζημιές από το νερό με την κατάλληλη αντλία για ρηχά νερά, όπως αυτή που βρίσκεται στο κέντρο του MULTIBOX μας - την UNILIFT CC. Με την UNILIFT CC, βασιζόμαστε σε ένα αποδεδειγμένο σχέδιο, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη συνδεσιμότητα, καλύτερη λειτουργικότητα σε περιορισμένους χώρους και υψηλή αξιοπιστία, ακόμα και με σκληρή χρήση.

Διπλή έξοδος

Η UNILIFT CC διαθέτει διπλή έξοδο, ώστε να ταιριάζει αμέσως σε όλες τις συνδέσεις, οριζόντια ή κάθετα.

Επίπεδη αναρρόφηση έως λιγότερο από 3 mm

Αφαιρώντας απλά το πόδι της οθόνης, η UNILIFT CC αντλεί νερό από βάθος μικρότερο των 3 mm, ώστε το πάτωμα να στεγνώσει.

Αυτόματος εξαερισμός

Ο αυτόματος εξαερισμός εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ακόμα και σε ταραγμένη είσοδο νερού ή ξηρό φρεάτιο αντλίας.