Πολύ περίεργος να μάθεις πώς δουλεύουμε επαγγελματικά με τον ήχο και τον θόρυβο που εκπέμπουν οι αντλίες μας;

Ως εγκαταστάτης, η εξασφάλιση ότι τα συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού λειτουργούν αθόρυβα είναι κρίσιμη για την ικανοποίηση των πελατών. Ωστόσο, ο θόρυβος από τις σωληνώσεις ή την αντλία ενίσχυσης είναι ενοχλητικός και υποδεικνύει προβλήματα στο σύστημα παροχής νερού. Δεδομένου ότι ο θόρυβος μεταδίδεται εύκολα μέσω των δομών και των εξαρτημάτων στο σύστημα παροχής νερού, μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Η κατανόηση των αιτιών του θορύβου και η εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων μπορεί να βελτιώσει την άνεση και την αποτελεσματικότητα. Εδώ είναι ένας πρακτικός οδηγός για να σας βοηθήσει να μειώσετε τον θόρυβο σε αυτά τα συστήματα:

Κοινές Αιτίες Θορύβου

  1. Τεχνολογία Αντλιών Παλιού Τύπου: Οι παλιές αντλίες με ψύξη ανεμιστήρα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές δονήσεις και θόρυβο, που μπορεί να διαδοθεί σε όλο το σύστημα.
  2. Προβλήματα Ελέγχου Αντλιών: Ο αναποτελεσματικός έλεγχος της αντλίας μπορεί να προκαλέσει τη συνεχή λειτουργία της αντλίας σε πλήρη ταχύτητα, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται νερό, οδηγώντας σε υπερβολικό θόρυβο.
  3. Ακατάλληλη Εγκατάσταση: Οι αντλίες που δεν είναι καλά στερεωμένες μπορούν να μεταδώσουν θόρυβο μέσω της δομής του κτιρίου.

Λύσεις για Μείωση Θορύβου

  1. Αναβάθμιση σε Σύγχρονες Αντλίες: Συνιστούμε την αλλαγή σε ενισχυτές πίεσης νερού με μεταβλητή ταχύτητα, εξοπλισμένους με κινητήρες χωρίς ψήκτρες. Προτείνουμε το Grundfos SCALA2, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία αντλιών πολλαπλών σταδίων και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ψύξης με νερό για να ελαχιστοποιήσει τον θόρυβο και τις δονήσεις. Το SCALA2 εκπέμπει 44 dB(A) σε τυπική χρήση και είναι ένας από τους πιο αθόρυβους ενισχυτές πίεσης νερού στην αγορά, με επίπεδο θορύβου συγκρίσιμο με οικιακές συσκευές όπως τα πλυντήρια πιάτων. Σημειώστε ότι μια μικρή αλλαγή σε dB(A) σημαίνει πολλά για το ανθρώπινο αυτί. Μειώσαμε τη νέα γενιά του SCALA2 στα 44 dB(A) και αυτή η μείωση κατά 3 dB(A) στην ηχητική πίεση σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, μεταφράστηκε σε μείωση του αντιληπτού θορύβου κατά 50% για το ανθρώπινο αυτί. Πηγή
  2. Ασφαλής Εγκατάσταση: Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι στερεωμένη σε μια σταθερή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε βάσεις ή μαξιλάρια κατά των κραδασμών για να μειώσετε τη μετάδοση των δονήσεων μέσω του κτιρίου. Αποκτήστε τις καλύτερες πρακτικές και τις βασικές συμβουλές για το πώς να εγκαταστήσετε το SCALA2. Μεταβείτε στο Πώς να Εγκαταστήσετε το SCALA2.
  3. Εύκαμπτοι Σύνδεσμοι/Εύκαμπτοι Σωλήνες: Εγκαταστήστε εύκαμπτους συνδέσμους μεταξύ της αντλίας και των σωληνώσεων. Αυτοί οι σύνδεσμοι βοηθούν στην απορρόφηση των δονήσεων και στη μείωση της μετάδοσης του θορύβου μέσω των σωληνώσεων. Προτείνουμε τη χρήση εύκαμπτων σωλήνων για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και αμόλυντη μεταφορά πόσιμου νερού. Οι εύκαμπτοι σωλήνες Grundfos είναι εγκεκριμένοι για πόσιμο νερό (WRAS) τόσο για ζεστό όσο και για κρύο νερό, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή στις πτυχές και ανθεκτικότητα με μια στιβαρή κατασκευή που αντιστέκεται στην τριβή και τη σύνθλιψη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους εύκαμπτους σωλήνες μας εδώ.
  4. Τακτική Συντήρηση: Συμβουλέψτε τους πελάτες για τη σημασία της τακτικής συντήρησης για να εξασφαλίσετε την βέλτιστη λειτουργία της αντλίας. Ελέγξτε και αντικαταστήστε φθαρμένα μέρη όπως ρουλεμάν και σφραγίδες για να αποτρέψετε τον θόρυβο που προκαλείται από την υποβάθμιση.
  5. Σωστός Διαστασιολόγηση: Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι κατάλληλα διαστασιολογημένη για την ζήτηση νερού. Μια αντλία με μικρό μέγεθος μπορεί να δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση, οδηγώντας σε αυξημένο θόρυβο. Χρειάζεστε βοήθεια για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου ενισχυτή πίεσης για την εργασία; Κατεβάστε τον οδηγό μας Perfect Water Οδηγός Επιλογής Ενισχυτή Πίεσης.
  6. Απόσβεση Δονήσεων: Ιδανικά, εγκαταστήστε το προϊόν σε ένα ελαστικό μαξιλάρι απόσβεσης δονήσεων για να δημιουργήσετε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην απόσβεση του θορύβου και των δονήσεων στις δομές.

 

Αντιμετωπίζοντας αυτά τα κοινά προβλήματα και εφαρμόζοντας αυτές τις λύσεις, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον θόρυβο στα συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού, οδηγώντας σε πιο ικανοποιημένους πελάτες και αποδοτικές εγκαταστάσεις. Αν θέλετε να μάθετε πώς δουλεύουμε επαγγελματικά με τον ήχο και τον θόρυβο που εκπέμπουν οι αντλίες μας, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο. Θα σας εξηγήσει τι έχουμε αλλάξει στο SCALA2 για να το κάνουμε έναν από τους πιο αθόρυβους ενισχυτές στον κόσμο.

Αν είστε περίεργοι και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το SCALA2 - Διαβάστε περισσότερα εδώ!