Αρθρο
Τι είναι η συλλογή ομβρίων και πώς λειτουργεί;
Μήπως ο λογαριασμός νερού σας είναι υψηλός ή θέλετε το σπίτι σας να είναι πιο οικολογικό;
Για τους περισσότερους από εμάς, το νερό που βγαίνει από τις βρύσες μας είναι πόσιμο και ασφαλές για μαγείρεμα. Όμως, αυτό το καθαρό νερό χρησιμοποιείται επίσης για πλύσιμο ρούχων, μπάνιο και πότισμα του γκαζόν, δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε ή να συμπληρώσετε το νερό από το δημοτικό δίκτυο υδροδότησης με ένα σύστημα αξιοποίησης ομβρίων. Όταν εγκατασταθούν, αυτά τα συστήματα κάνουν το βρόχινο νερό διαθέσιμο για τις καθημερινές σας ανάγκες, γεγονός που σας βοηθά να μειώσετε τη χρήση του νερού από το δίκτυο υδροδότησης και το κόστος.
Πώς λειτουργεί η συλλογή ομβρίων υδάτων;
Παρότι η ιδέα χρησιμοποίησης βρόχινου νερού για την ολοκλήρωση των αναγκών ενός νοικοκυριού μπορεί να ακούγεται παράξενη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συλλογή ομβρίων είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χιλιετίες! Υπάρχουν αποδείξεις ότι χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη.
Όταν βρέχει, το νερό της βροχής που δεν απορροφάται από το έδαφος, πέφτει στα φρεάτια ομβρίων του δρόμου, καταλήγοντας τελικά σε ρέματα και ποταμούς. Με τη συλλογή ομβρίων μπορείτε να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε αυτό το πλεονάζον νερό και να το επαναχρησιμοποιήσετε στο σπίτι σας.
Και το καλύτερο; Το βρόχινο νερό είναι μια εντελώς δωρεάν πηγή νερού που σας παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στην τροφοδοσία σας σε νερό.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου 50-100 λίτρα νερού την ημέρα για να καλύψει τις πλέον βασικές ανάγκες του.
Πόσο βρόχινο νερό μπορείτε να συλλέξετε; Διάφορες πηγές εκτιμούν ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο (m²) στέγης συλλέγει περίπου 1 λίτρο (L) νερού για κάθε χιλιοστό (mm) βροχόπτωσης.
Για να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα νερού που μπορείτε να συλλέξετε στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξής τύπο:
[εμβαδόν στέγης σε m²] x [μηνιαία βροχόπτωση σε mm] x [1 L]
Για παράδειγμα, αν στη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεστε, η μηναία βροχόπτωση είναι κατά μέσο όρο 100 mm, υπολογίζουμε ότι μια στέγη 100 m² μπορεί να συλλέξει περίπου 10.000 λίτρα βρόχινου νερού κάθε μήνα.
Αν μια τετραμελής οικογένεια που προσέχει την κατανάλωση νερού χρησιμοποιεί 400 λίτρα νερού την ημέρα, τα 10.000 λίτρα του συλλεγμένου νερού παρέχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 12.400 λίτρων νερού που χρειάζεται η οικογένεια σε έναν μήνα 31 ημερών! Ακόμη κι αν δεν σκοπεύετε να αντικαταστήσετε πλήρως τη χρήση νερού από το δημοτικό δίκτυο υδροδότησης, αυτή η ποσότητα είναι υπεραρκετή για τη συμπλήρωση δραστηριοτήτων που καταναλώνουν πολύ νερό όπως τα καζανάκια ή τα πλυντήρια ρούχων.
Η κατανόηση της συλλογής ομβρίων υδάτων
Σε αυτό το σημείο, η «συλλογή ομβρίων» μπορεί να σας φέρνει στον νου την απλή εικόνα ενός βαρελιού έξω από το σπίτι που μαζεύει βρόχινο νερό. Και δεν κάνετε λάθος: Η πιο απλή μέθοδος συλλογής νερού είναι η τοποθέτηση ενός κουβά ή βαρελιού κάτω από τις υδρορροές της στέγης του σπιτιού σας, για να κατευθύνουν το νερό που πέφτει.
Δεν είναι όμως όλες οι μέθοδοι ίσες. Όλα εξαρτώνται από τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε το βρόχινο νερό και την ποσότητα που θέλετε να συλλέξετε.
Ενώ η μέθοδος του βαρελιού σάς βοηθά να συλλέξετε αρκετό βρόχινο νερό για να ποτίσετε τα φυτά ή να πλύνετε το αυτοκίνητό σας, είναι συγκριτικά μικρή ποσότητα και, σίγουρα, δεν αντισταθμίζει όλες τις μηνιαίες ανάγκες της οικογένειάς σας σε νερό.
Από την άλλη πλευρά, τα πιο εξεζητημένα συστήματα συλλογής ομβρίων απαιτούν φιλτράρισμα του νερού, δεξαμενές αποθήκευσης και αντλίες ενίσχυσης πίεσης για να φέρουν το καθαρό νερό μέσα στο σπίτι σας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αποκτάτε απλώς την πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης που χρειάζεστε για την επαναχρησιμοποίηση βρόχινου νερού σε δραστηριότητες του νοικοκυριού που δεν απαιτούν καθαρό, πόσιμο νερό, αλλά μπορείτε και να αποθηκεύετε ένα απόθεμα νερού 2-3 μηνών, όπως συνιστούν οι ειδικοί μας.
Κατ’ αρχάς, με τα πιεστικά συγκροτήματα μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε άνετη πρόσβαση σε νερό στο σπίτι σας, κάθε μέρα.
Μάθετε πώς μια λύση ενίσχυσης πίεσης κάνει τη σταθερή πίεση νερού δεδομένη.