Αρθρο

Γιατί ο λογαριασμός ύδρευσης είναι τόσο υψηλός;

Θέλετε να εξοικονομήσετε νερό στο σπίτι αλλά δεν γνωρίζετε πώς; Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση νερού χωρίς να το καταλάβετε, ενώ βελτιώνετε την καθημερινή σας άνεση. Συνεχίστε να διαβάζετε και ανακαλύψτε γιατί η εξοικονόμηση νερού δεν σημαίνει αναγκαστικά λιγότερη άνεση για εσάς. 

Πώς μπορώ να μειώσω τον λογαριασμό ύδρευσης;

Αν ποτέ αναρωτηθήκατε γιατί ο λογαριασμός ύδρευσης είναι τόσο υψηλός, υπάρχουν πολλά απλά και εύκολα μέτρα αντιμετώπισης που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε την κατανάλωση και τα έξοδα του νοικοκυριού σας. 

Για παράδειγμα, αντί να σπαταλάτε νερό στο ντους ή στη βρύση καθώς περιμένετε να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, μπορείτε να πετύχετε εύκολες εξοικονομήσεις αποφασίζοντας να κάνετε ένα πιο κρύο ντους για μερικά δευτερόλεπτα ή να γεμίσετε ένα μπουκάλι νερό ενώ η βρύση τρέχει. Μπορείτε επίσης να βρείτε τρόπο να έχετε άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό (περισσότερα για αυτό παρακάτω).

Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μη πόσιμο νερό σε συσκευές στις οποίες το βρόχινο νερό είναι εξίσου κατάλληλο, όπως η τουαλέτα, το πλυντήριο ρούχων, ακόμα και το πότισμα του κήπου σας με το λάστιχο. Αν σκεφτείτε ότι μόνο οι τουαλέτες ευθύνονται για περίπου το 30% της συνολικής μέσης χρήσης νερού ενός νοικοκυριού, αντιλαμβάνεστε πόσα πολλά μπορείτε να εξοικονομήσετε με την αλλαγή σε βρόχινο νερό. Τόσο από άποψη κατανάλωσης νερού όσο και λογαριασμών.

Μετατρέπουμε τη βροχή σε ευκαιρία 

Αν εμβαθύνουμε κι άλλο στις δυνατότητες του βρόχινου νερού, η συλλογή των δικών σας ομβρίων υδάτων μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τη συνολική χρήση νερού του νοικοκυριού σας κατά έως 40%. Κάνοντας τους υψηλούς λογαριασμού ύδρευσης παρελθόν ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να ζήσετε μια πιο οικολογική και άνετη ζωή.  

Εκτός από τα παραπάνω παραδείγματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βρόχινο νερό για το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας ή το πότισμα των φυτών εσωτερικού χώρου. Η συλλογή ομβρίων υδάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το νερό με πιο έξυπνο τρόπο και να μειώνετε την πίεση στο κεντρικό σας σύστημα ύδρευσης ενώ βοηθάτε στην προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων, ακόμα και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στις κοινότητες και στις πόλεις μας, και πολλά ακόμα.

 

Τι μπορώ να κάνω για να εξοικονομήσω νερό στο σπίτι;

Μια άλλη μεγάλη αιτία σπατάλης νερού στο σπίτι είναι το ζεστό νερό ή η έλλειψή του. Ίσως το θεωρούμε δεδομένο, αλλά κανείς δεν πρέπει να αφήνει καθαρό, πόσιμο νερό να τρέχει στον νεροχύτη μέχρι να έρθει το ζεστό νερό. Ή να στέκεται έξω από το ντους μέχρι το νερό να έρθει στη σωστή θερμοκρασία. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο χρονοβόρα: κοστίζουν σε ένα μέσο νοικοκυριό περίπου 16.000 λίτρα νερού κάθε χρόνο.  

 

Συμβουλές για τη μείωση του λογαριασμού ύδρευσης

«Γιατί ο λογαριασμός ύδρευσης διπλασιάστηκε;», «Είναι ο λογαριασμός ύδρευσης υπερβολικά υψηλός;», «Είναι δυνατό να μειώσω τον λογαριασμό ύδρευσης;». Αν έχετε κουραστεί και απηυδήσει με τέτοιου είδος ερωτήσεις, εδώ θα βρείτε μερικά απλά μέτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε για να αρχίσετε να εξοικονομείτε νερό σήμερα και να μειώσετε τα έξοδα του νοικοκυριού σας με πολύ λίγη προσπάθεια. 

Ήδη παραθέσαμε αρκετά παραδείγματα παραπάνω, αλλά πάντα υπάρχουν περισσότερα:

  • Εξοικονομήστε νερό και ενέργεια μειώνοντας κατά λίγα λεπτά τη διάρκεια του καθημερινού σας ντους
  • Κλείνετε τη βρύση όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας 
  • Λειτουργήστε το πλυντήριο ρούχων ή πιάτων μόνο όταν είναι τελείως γεμάτο (και, ανάλογα με το είδος των ρούχων για πλύσιμο, ένας κύκλος πλύσης στους 30°C είναι εξίσου καλός με έναν κύκλο στους 40°C) 
  • Να θυμάστε ότι το πλύσιμο των χεριών με κρύο νερό είναι εξίσου αποτελεσματικό με το πλύσιμο με ζεστό νερό, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε σαπούνι