Slučaj
Nova Grundfos hidraulika smanjuje probleme sa začepljenjem i pomaže u izgradnji pouzdanom rukovanju otpadnim vodama
Kada su u oblasti Vechtstromen u Nizozemskoj gradili novu crpnu stanicu za otpadne vode, instalirali su novo otvoreno S-tube® radno kolo u SL crpku, kako bi se osigurao pouzdan rad.
Vechtstromen je regionalna uprava za vode na istoku Holandije. Unutar područja upravljanja vodama postoje 23 grada srednje veličine. Odjel za rad i održavanje ima 106 crpnih stanica i 23 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Jedna stara crpna stanica morala je biti srušena i zamijenjena je novom zvanom 'Erica'.
Trenutno stanje
Začepljene crpke za otpadne vode su vrlo skupe za komunalna poduzeća. Osim radova potrebnih za čišćenje crpki, začepljenje često dovodi do nepouzdanog rada u mreži otpadnih voda, pa čak i do prelijevanja u okoliš.
Crpke u staroj stanici, od 1987. godine, bile su na kraju svog životnog ciklusa. Do začepljenja je dolazilo nekoliko puta mjesečno, a u tjednima s jakom kišom i do nekoliko puta tjedno. Svaki put je ovo zahtijevajući demontažu i čišćenje. Zamjena crpne stanice bila je predviđena za 2018. Nove crpke morale su zadovoljiti sljedeće zahtjeve: bez začepljenja i minimalnih troškova životnog ciklusa tijekom 25 godina.
Operativni tim više nije želio trošiti novac na staru tehnologiju, pa su se za pouzdanije i trajnije rješenje obratili prodajnom timu Grundfos u Nizozemskoj.
Rješenje
Crpna stanica „Erica“ bila je savršeno mjesto za predstavljanje novog Grundfos otvorenog S-tube® radnog kola; sa vodećom hidrauličnom tehnologijom koja osigurava visoku operativnu pouzdanost i izdržljivost, visoku učinkovitost i razinu uslužnosti.
Nakon proučavanja situacije, uzimajući u obzir položaj i karakteristike crpne stanice, kao i kvalitetu vode, Grundfos je isporučio SL crpku opremljenu otvorenim S-tube® radnim kolom kako bi izbjegao probleme s začepljenjem poput onih sa stare crpne stanice.
Rezultat
Nova crpna stanica započela je s radom u rujnu 2020. godine, a rezultati su impresivni. Od ugradnje novih Grundfos crpki opremljenih otvorenim S-tube® radnim kolom, do sada uopće nije došlo do začepljenja i nije bilo potrebe za neplaniranim servisnim intervencijama. To je vrlo impresivno u usporedbi s tri do četiri servisne intervencije tjedno kod starih crpki.
"Do sada su SL crpke radile oko 1000 sati, a intervencija nije bila potrebna", kaže Ivo ten Brinke, viši operater procesa, Vechtstromen. "Provodimo godišnji pregled naših crpki i ako crpka s novim rotorom nastavi raditi na ovaj način, vrlo smo zainteresirani da vidimo stanje istrošenih dijelova u to vrijeme."